メカニカル部品技術窓口
【特長】・優秀な漏れ防止機能を持っています。・耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。・繰り返し使用(2...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
99円 ( 109円 ) | 1日目 |
126円 ( 139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
128円 ( 141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
107円 ( 118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
132円 ( 145円 ) | 1日目 |
222円 ( 244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
150円 ( 165円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
106円 ( 117円 ) | 1日目 |
340円 ( 374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
214円 ( 235円 ) | 1日目 |
264円 ( 290円 ) | 1日目 |
268円 ( 295円 ) | 1日目 |
201円 ( 221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
204円 ( 224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
214円139円 ( 153円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
232円 ( 255円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
266円 ( 293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
295円206円 ( 227円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
290円 ( 319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
300円 ( 330円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
414円 ( 455円 ) | 1日目 |
453円 ( 498円 ) | 1日目 |
【特長】
・優秀な漏れ防止機能を持っています。
・耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。
・繰り返し使用(2~3回)が可能です。
・作業性が優れています。
・接触する相手面の仕上げが容易です。
【材質】スチール、ステンレス。
【内径 d(mm)】2.8、3.8、4.8、5.8、7.8、9.8、11.8、13.8、15.8、17.8、19.8、21.75、23.75、24.75、27.75、29.75、35.75、37.75、41.7、47.7。
【ねじの呼び(M)】2.6、3、4、5、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、25、28、30、36、38、42、48。
【厚さ t(mm)】1.2、1.6、2。
【外径(mm)】10、11、12、13、16、18。

| 適用呼び寸法 Nominal Dimension | シールワッシャー 呼び寸法 Nominal Dimension of seal washer | 一般用 Normal Type | 高温・薬品用 High Temperature or Chemical Type | 最大締付トルク Maximum Clamping Torque N・cm{kgf・cm} | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | |||||||
| ねじ Thread Size | 穴径 Bore Dia (mm) | Ød (mm) | ØD (mm) | ØD1 (mm) | t (mm) | 材料/Material パッキン/Packing :NBR 心金/Washer :SPC-C | 材料/Material パッキン/Packing :NBR 心金/Washer :SUS304 | 材料/Material パッキン/Packing :FKM 心金/Washer :SPC-C | |
| 呼び番号 Type No. | 呼び番号 Type No. | 呼び番号 Type No. | |||||||
| M4 | 4.3 | 3.8 | 9.2 | 7 | 1.2 | W4-S1 | SUS W4-S1 | W4-S1F | ― |
| M5 | 5.3 | 4.8 | 10 | 8 | 1.2 | W5-S1 | SUS W5-S1 | W5-S1F | ― |
| M6 | 6.4 | 5.8 | 11 | 7.5 | 1.2 | W6-S1 | SUS W6-S1 | W6-S1F | 790{81} |
| M8 | 8.4 | 7.8 | 13.5 | 10 | 1.2 | W8-S1 | SUS W8-S1 | W8-S1F | 1,700{174} |
| M10 | 10.5 | 9.8 | 15.5 | 12 | 1.2 | W10-S1 | SUS W10-S1 | W10-S1F | 3,130{320} |
| M12 | 13 | 11.8 | 18 | 14 | 1.2 | W12-S1 | SUS W12-S1 | W12-S1F | 5,190{530} |
| M14 | 15 | 13.8 | 20 | 16.5 | 1.2 | W14-S1 | SUS W14-S1 | W14-S1F | 5,980{610} |
| M16 | 17 | 15.8 | 22.5 | 18.5 | 1.2 | W16-S1 | SUS W16-S1 | W16-S1F | 8,920{910} |
| M18 | 19 | 17.8 | 24.5 | 20.5 | 1.2 | W18-S1 | SUS W18-S1 | W18-S1F | 11,080{1,130} |
| M20 | 21 | 19.8 | 26.5 | 22.5 | 1.2 | W20-S1 | SUS W20-S1 | W20-S1F | 13,330{1,360} |
| M22 | 23 | 21.75 | 30 | 26 | 1.6(1.5) | W22-S1 | SUS W22-S1 | W22-S1F | 18,730{1,910} |
| M24 | 25 | 23.75 | 32 | 27 | 1.6(1.5) | W24-S1 | SUS W24-S1 | W24-S1F | 25,000{2,550} |
| M27 | 28 | 26.75 | 35 | 30 | 1.6(1.5) | W27-S1 | SUS W27-S1 | W27-S1F | 31,080{3,170} |
| M30 | 31 | 29.75 | 38 | 33 | 1.6(1.5) | W30-S1 | SUS W30-S1 | W30-S1F | 37,550{3,830} |
| M33 | 34 | 32.75 | 41 | 36 | 1.6(1.5) | W33-S1 | SUS W33-S1 | W33-S1F | 44,910{4,580} |
| M36 | 37 | 35.75 | 44.5 | 39.5 | 1.6(1.5) | W36-S1 | SUS W36-S1 | W36-S1F | 53,340{5,440} |
| M42 | 43 | 41.7 | 50.5 | 45.5 | 1.6(1.5) | W42-S1 | SUS W42-S1 | W42-S1F | 71,290{7,270} |
| M48 | 50 | 47.7 | 56 | 51.8 | 1.6(1.5) | W48-S1 | SUS W48-S1 | W48-S1F | 80,700{8,230} |

ミスミ
平座金-単品販売-

キーパー
シールワッシャー

SUNCO
シールワッシャー(標準タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平座金-単品販売-
4.5通常価格(税別):94円~

ミスミ
ばね座金-単品販売-
4.6通常価格(税別):133円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
4.6通常価格(税別):31円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平座金 ステンレス・スチール
4.7通常価格(税別):5円~

ミスミ
長穴用座金-パック販売-
4.7通常価格(税別):937円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 スチール 標準メッキ
4.6通常価格(税別):19円~

ミスミ
ギザ付皿ばね座金
4.3通常価格(税別):14円~

SUNCO
ばね座金 スプリングワッシャー 2号
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
テーパ座金
4.6通常価格(税別):272円~