17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • なし
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 表面処理(詳細)

    • なし
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

シールワッシャー【1~20個入り】

通常単価(税別)
8416,912
税込単価
9218,603
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・優秀な漏れ防止機能を持っています。・耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。・繰り返し使用(2...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

内径 d

(mm)

表面処理

厚さ t

(mm)

販売単位

表面処理(詳細)

外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
[スチール] スチール
2.8
[なし] 生地
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
10
10
1個
4
[スチール] スチール
3.8
[なし] 生地
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
11
10
1個
5
[スチール] スチール
4.8
[なし] 生地
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
12
10
1個
6
[スチール] スチール
5.8
[なし] 生地
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
13
10
1個
8
[スチール] スチール
7.8
[なし] 生地
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
16
10
1個
10
[スチール] スチール
9.8
[なし] 生地
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
18
10
1個
12
[スチール] スチール
11.8
[なし] 生地
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
22
10
1個
14
[スチール] スチール
13.8
[なし] 生地
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
23
10
1個
16
[スチール] スチール
15.8
[なし] 生地
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
27
10
1個
18
[スチール] スチール
17.8
[なし] 生地
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
28
10
1個
20
[スチール] スチール
19.8
[なし] 生地
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
32
10
1個
22
[スチール] スチール
21.75
[なし] 生地
1.6
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
35
10
1個
24
[スチール] スチール
23.75
[なし] 生地
1.6
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
39
10
1個
28
[スチール] スチール
27.75
[なし] 生地
1.6
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
42
10
1個
30
[スチール] スチール
29.75
[なし] 生地
1.6
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
48
10
1個
36
[スチール] スチール
35.75
[なし] 生地
1.6
バラ(1個から購入可能)
[なし] 生地
56
10
1個
2.6
ステンレス
2.4
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
8.5
10
1個
3
ステンレス
2.8
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
10
10
1個
4
ステンレス
3.8
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
11
10
1個
5
ステンレス
4.8
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
12
10
1個
6
ステンレス
5.8
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
13
10
1個
8
ステンレス
7.8
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
16
10
1個
10
ステンレス
9.8
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
18
10
1個
12
ステンレス
11.8
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
22
10
1個
14
ステンレス
13.8
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
23
10
1個
16
ステンレス
15.8
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
27
10
1個
18
ステンレス
17.8
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
28
10
1個
20
ステンレス
19.8
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
32
10
1個
22
ステンレス
21.75
[なし] なし
1.6
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
35
10
1個
24
ステンレス
23.75
[なし] なし
1.6
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
39
10
1個
25
ステンレス
24.75
[なし] なし
1.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
36
10
1個
30
ステンレス
29.75
[なし] なし
1.6
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
48
10
1個
36
ステンレス
35.75
[なし] なし
1.6
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
56
10
1個
38
ステンレス
37.75
[なし] なし
1.6
箱・パック
[なし] なし
60
10
1パック

20個入り

42
ステンレス
41.7
[なし] なし
2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
65
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
1日目
132
( 145 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能
254
( 279 )
1日目
278
( 306 )
1日目
417
( 459 )
1日目
473
( 520 )
1日目
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
139
( 153 )
1日目
124
( 136 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
273
( 300 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
614
( 675 )
在庫品1日目当日出荷可能
394
( 433 )
1日目
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
702
( 772 )
1日目
649
( 714 )
在庫品1日目当日出荷可能
904
( 994 )
在庫品1日目当日出荷可能
765
( 842 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,912
( 18,603 )
1日目
2,105
( 2,316 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・優秀な漏れ防止機能を持っています。
・耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。
・繰り返し使用(2~3回)が可能です。
・作業性が優れています。
・接触する相手面の仕上げが容易です。
【ねじの呼び(M)】8、12.5、14、25、28、31.5、45、56、63、71、90、100、125、140、160、180、200、225、250。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)、箱・パック。
【材質】スチール、ステンレス。
【ねじの呼び(M)】2.6、3、4、5、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、25、28、30、36、38、42、48。
【厚さ t(mm)】1.2、1.6、2。
【外径(mm)】10、11、12、13、16、18。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

シールワッシャーの外形図と寸法

シールワッシャーの外形図
適用呼び寸法
Nominal
Dimension
シールワッシャー
呼び寸法
Nominal Dimension of seaI washer
一般用
NormalType
高温・薬品用
High Temperature or Chemical Type
最大締付トルク
Maximum Clamping Torque N・cm(kgf.cm)
ねじ
Thread
Size
穴径
Bore Dia
(mm)
φd
(mm)
φD
(mm)
φD1
(mm)
t
(mm)
材料/Material
パッキン/Packing
:NBR
心金/Washer
:SPC・C
材料/Material
パッキン/Packing
:NBR
心金/Washer
:SUS304
材料/Material
パッキン/Packing
:FKM
心金/Washer
:SPC・C
呼び番号
Type No.
呼び番号
Type No.
呼び番号
Type No.
M2.632.48.55.51.2W-2.6SUS W-2.6W-2.6F
M33.42.81061.2W-3SUS W-3W-3 F
M44.53.81171.2W-4SUS W-4W-4F
M55.54.81281.2W-5SUS W-5W-5F
M66.65.81391.2W-6SUS W-6W-6F330 {34}
M897.816121.2W-8SUS W-8W-8F640 {34}
M10119.818141.2W-10SUS W-10W-10F3,530 {360}
M1213.511.822161.2W-12SUS W-12W-12F5,000 {510}
M1415.513.823181.2W-14SUS W-14W-14F8,820 {900}
M1617.515.827201.2W-16SUS W-16W-16F12,060 {1,230}
M182017.828221.2W-18SUS W-18W-18F17,750{1,810}
M202219.832241.2W-20SUS W-20W-20F27,650 {2,820}
M222421.7535271.6(1.5)W-22SUS W-22W-22F28,340 {2,890}
M242623.7539291.6(1.5)W-24SUS W-24W-24F47,560 {4,850}
M252724.7536291.2W-25SUS W-25W-25F
M283127.7542331.6(1.5)W-28SUS W-28W-28F
M303329.7548351.6(1.5)W-30SUS W-30W-30F111,790 {11,400}
M363935.7556411.6(1.5)W-36SUS W-36W-36F193,480 {19,730}
M384137.7560431.6(1.5)W-38SUS W-38W-38F
M424541.765482W-42SUS W-42W-42F520,630 {53,090}
M485247.773542W-48SUS W-48W-48F761,680 {77,670}

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールワッシャーのレビュー
5平均満足度:5.06件のレビュー
オイルパンの組付け
5
満足度:5.0
今までのオイルパンは水漏れ対策のため、 取り付け部を溶接していましたが、 この部品によりネジ固定ができるようになりました...もっと読む
1人が参考にしています。
ボルト部からの漏れを防ぐため購入
5
満足度:5.0
すぐ対応して頂き助かりました。 こちらの商品はワッシャ自体がゴムで覆われており非常に使いやすいです。
0人が参考にしています。
ゴムパッキンの止水
5
満足度:5.0
以前は他社の止水効果のあるワッシャーを使用しておりましたが、このタイプは溝の間にゴムがはめ込まれているタイプでしたので、...もっと読む
0人が参考にしています。
機械ドレンパン取付ボルト用
5
満足度:5.0
元々シールワッシャーを使用していましたが、1台当たりの使用数量が少なく、少量注文を地元商社に発注しており割高であった。ミ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械のカバー部組立ての水漏れ対策
5
満足度:5.0
当初はコーキング剤を塗布して組立て実施。メンテナンス時に苦労したな~。これに変更してからは楽になり水漏れに関しても現在問...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールワッシャー
シールワッシャーS1(省スペースタイプ)
皿ばね座金 JIS B 1251 2種(キャップ用 軽荷重用 スチール)
ばね座金 スプリングワッシャー 2号
丸ワッシャー JIS小形 スチール 特殊メッキ
ステンレス パッキングワッシャー (シリコンゴム)
メーカーキーパーキーパーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格84-99 -59 -12 -12 -168 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類シール座金シール座金ばね座金ばね座金平座金シール座金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング