17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • なし
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • クロメートメッキ
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

ハイテン丸ワッシャー(ホーマー(圧造)タイプ)【50~300個入り】

通常単価(税別)
4,4855,435
税込単価
4,9345,979
通常出荷日:1日目~9日目

【種類(用途)】平座金。【種類】平座金。【材質】スチール。【材質】SPCC。【表面処理】なし/ユニクロ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

表面処理

厚さ t

(mm)

販売単位

表面処理(詳細)

外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
13
[なし] なし
3.2
バラ(1個から購入可能)
[なし] なし
26
M12
10
1パック

300個入り

16
17
[なし] なし
4.5
箱・パック
[なし] なし
32
M16
10
1パック

150個入り

20
21
[なし] なし
4.5
箱・パック
[なし] なし
40
M20
10
1パック

100個入り

22
23
[なし] なし
6
箱・パック
[なし] なし
44
M22
10
1パック

60個入り

24
25
[なし] なし
6
箱・パック
[なし] なし
48
M24
10
1パック

50個入り

12
13
クロメートメッキ
3.2
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
26
M12
-
1パック

300個入り

16
17
クロメートメッキ
4.5
箱・パック
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
32
M16
-
1パック

150個入り

12
13
ユニクロメッキ
3.2
箱・パック
ユニクロメッキ
26
M12
-
1パック

300個入り

16
17
ユニクロメッキ
4.5
箱・パック
ユニクロメッキ
32
M16
-
1パック

150個入り

20
21
ユニクロメッキ
4.5
箱・パック
ユニクロメッキ
40
M20
-
1パック

100個入り

22
23
ユニクロメッキ
6
箱・パック
ユニクロメッキ
44
M22
-
1パック

60個入り

24
25
ユニクロメッキ
6
箱・パック
ユニクロメッキ
48
M24
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,967
( 5,464 )
1日目
4,485
( 4,934 )
1日目
4,564
( 5,020 )
1日目
4,706
( 5,177 )
1日目
4,765
( 5,242 )
1日目
5,435
( 5,979 )
1日目
4,790
( 5,269 )
9日目
5,435
( 5,979 )
1日目
4,944
( 5,438 )
1日目
5,405
( 5,946 )
1日目
5,282
( 5,810 )
1日目
5,238
( 5,762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【種類(用途)】平座金。
【種類】平座金。
【材質】スチール。
【材質】SPCC。
【表面処理】なし/ユニクロメッキ/クロメートメッキ。
【内径 d(mm)】13/17/21/23/25。
【ねじの呼び(M)】12/16/20/22/24。
【厚さ t(mm)】3.2/4.5/6。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。
【表面処理(詳細)】なし/ユニクロメッキ/クロメートメッキ。
【外径(mm)】26/32/40/44/48。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

呼びdDt
1213263.2
1617324.5
2021404.5
2223446.0
2425486.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイテン丸ワッシャー(ホーマー(圧造)タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイテン丸ワッシャー(ホーマー(圧造)タイプ)
丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ JIS
丸ワッシャー ホーマー(圧造)タイプ ISO
並丸ワッシャー
丸ワッシャー 木材用
鉄 並丸ワッシャー
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格4,485-3,224 -2,822 -80 -63 -223 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
材質 スチールSPCCSPCCSPCCSPCCSPCCSS400相当
標準名称(材質)スチールスチールスチールスチールスチールスチール

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング