メカニカル部品技術窓口

確定しました

パニエンナット【1000個入り】

パニエンナット FFNLO-ST3W-M12
通常単価(税別)
132,481
税込単価
145,729
通常出荷日:1日目

【特長】・超軽量&高強度・薄板プレス+リブ加工にて従来製品の約40%軽量化!・しかも高強度!・...

詳細を確認

型番:

FFNLO-ST3W-M12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

FFNLO-ST3W-M12の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
12
材質
[スチール] スチール
表面処理
三価クロメート
ねじ山の種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
表面処理(詳細)
[三価クロメート] 三価ホワイト
ゆるみ止め詳細
[その他特殊形状] その他特殊形状
高さ
16
ピッチ
1.75
RoHS?
10

商品情報

商品概要

パニエンナット:関連画像

外形図1

パニエンナット:関連画像

外形図2

パニエンナット:関連画像

外形図3

パニエンナット:関連画像

外形図4

パニエンナット:関連画像

外形図5

パニエンナット:関連画像

外形図6

主な使用用途

  • 住宅、建設軸組み分野
  • 木工、スチール家具分野
  • 輸送車輌荷台分野
  • 非金属座面(樹脂ほか)締結

特長

  • 超軽量&高強度:薄板プレス+リブ加工にて従来製品の約40%軽量化、しかも高強度。
  • メカニカルロック機能(ソルーン機能):締めやすく、ゆるみにくく、もどしやすい。
  • ワンタッチ締結可能:ナット・ワッシャーが一体のため、高所、狭所もラクラク作業。

型番リスト

表示件数
型番
FFNLO-ST3W-M12

ねじの呼び(M)

販売単位

高さ

ピッチ

RoHS?最小発注数量
12
箱・パック
16
1.75
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,481
( 145,729 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量&高強度
・薄板プレス+リブ加工にて従来製品の約40%軽量化!
・しかも高強度!
・メカニカルロック機能(ソルーン機能)
・締めやすく、ゆるみにくく、もどしやすい。
・ワンタッチ締結可能
・ナット・ワッシャーが一体なので高所、狭所もラクラク作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パニエンナットの型番FFNLO-ST3W-M12のページです。 型番FFNLO-ST3W-M12に関する仕様情報を記載しております。
パニエンナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パニエンナット
フランジナット(ユニクロム)
フランジステイブルナット(平径大)
平座金付六角ナット
アクティブクロス ナット
フランジステイブルナット(小形)
メーカーオー・ピー・ジトラスコ中山双和製作所SUNCOSUNCO双和製作所
通常価格132,481894 -32538 -366 -194 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質スチール軟​鋼​線​材​(​S​W​R​M​)ステンレススチールS45Cステンレス
表面処理三価クロメートユニクロメッキなし三価クロメート三価クロメートなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理(詳細)三価ホワイトユニクロメッキなし三価ホワイト三価ホワイトなし
ゆるみ止め詳細その他特殊形状その他特殊形状フリクションナットその他特殊形状その他特殊形状フリクションナット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング