17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 表面処理

    • なし
  • ねじの呼び(inch)

  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • 三価クロメート
  • 高さ(H)

    ~mm
  • D

    ~mm
  • A

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)【120~450個入り】

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット):関連画像

外形図

サイズ A B C D H G1 G2
3/16 10.0 7.0 4.5 27.0 13.0 4.0 5.0
1/4 13.0 10.0 6.0 31.0 16.0 4.5 5.5
5/16 16.0 12.0 7.5 36.0 18.0 5.5 6.5
3/8 20.0 16.0 9.0 48.0 23.0 7.0 8.0

型番リスト

表示件数

表面処理

ねじの呼び(inch)

表面処理(詳細)

高さ(H)

D

A

RoHS?最小発注数量
三価クロメート
1/4
[三価クロメート] 三価ホワイト
16
31
13
10
1パック

450個入り

[なし] なし
1/4
[なし] なし
16
31
13
10
1パック

450個入り

[なし] なし
3/8
[なし] なし
23
48
20
10
1パック

120個入り

ユニクロメッキ
3/8
ユニクロメッキ
23
48
20
-
1パック

120個入り

ユニクロメッキ
5/16
ユニクロメッキ
18
36
16
-
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,769
( 9,646 )
1日目
5,922
( 6,514 )
1日目
6,290
( 6,919 )
1日目
6,480
( 7,128 )
1日目
5,622
( 6,184 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】 スチール
【ねじ山の種類】ウィット並目 用途・機能 手締め
【販売単位】 箱・パック
【表面処理】 なし 三価クロメート ユニクロメッキ クロメートメッキ ニッケルメッキ 銀・銅・錫メッキ
【ねじの呼び(inch)】 1/4 5/16 3/8 3/16
【表面処理】(詳細) なし 三価クロメート三価ブラック 三価ホワイト ユニクロメッキ クロメートメッキクロメートメッキ グリーンクロメート 黒色クロメート ニッケルメッキ ジャーマン・ブラウンメッキ スズコバルト 高さ(H) 13.0 16 18 23 D 27.0 31 36 48 A 10.0 13 16 20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷間蝶ナット(Hタイプ)(ウィット)
冷間蝶ナット ウィット径
プレス蝶ナット(ウィット)
プレス蝶ナット 高形 ウィット
蝶ナット(1種)
プレス蝶ナット(低形)
メーカー三星産業貿易オー・ピー・ジオー・ピー・ジオー・ピー・ジSUNCOオー・ピー・ジ
通常価格5,622-5,413 -2,383 -4,182 -161 -2,410 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
材質スチールスチールスチールスチール黄銅スチール
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック
ねじ山の種類ウィット並目ウィット並目ウィット並目ウィット並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶ナットカテゴリの売れ筋ランキング