17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • 三価クロメート
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 表面処理

    • なし
  • ピッチ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

小形六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)【1~400個入り】

通常単価(税別)
4029,312
税込単価
44210,243
通常出荷日:1日目

ナット類の代表とも言える六角ナット。【特長】・ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定す...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理(詳細)

ねじの呼び(M)

表面処理

販売単位

ピッチ

RoHS?最小発注数量
[三価クロメート] 三価ブラック
10
三価クロメート
箱・パック
1.25
M10
10
1パック

400個入り

[三価クロメート] 三価ホワイト
10
三価クロメート
箱・パック
1.25
M10
10
1パック

400個入り

[なし] なし
10
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
1.25
M10
-
1個
[なし] なし
14
[なし] なし
箱・パック
1.5
M14
-
1パック

180個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,312
( 10,243 )
1日目
7,378
( 8,116 )
1日目
402
( 442 )
1日目
5,550
( 6,105 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナット類の代表とも言える六角ナット。
【特長】
・ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する為に使用。
・六角形の部分をスパナで締めるのが一般的。
【用途】
・決まった用途はなく、様々な箇所に最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

小形六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)の商品概要

外形図

外形図

呼び径ピッチ
並目
高さ
m
二面幅
S
M 101.25814
M 141.51119

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q一般流通品は冷間品ですか?熱間品ですか?
A
M24迄が冷間品で、それ以上は熱間品になります。M27以上のサイズは熱間品の為生地は黒皮品(M30は冷間品もあり)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)
小形六角ナット(3種)(左ねじ)(細目)
六角ナット 1種 左ねじ・細目
小形六角ナット(1種)(ウィット)
六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格402-217 -415 -353 -625 -3,093 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質スチールスチールSWCH相当スチールステンレスステンレス
ねじ山の種類メートル細目(左)メートル並目(左)メートル細目(左)ウィット並目メートル細目(左)メートル細目(左)
六角ナット規格1種3種1種1種1種1種
標準名称(材質)スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング