17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • クロメートメッキ
  • 表面処理

    • なし
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

小形六角ナット(1種)(ウィット)【1~400個入り】

通常単価(税別)
3535,052
税込単価
3885,557
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ナット類の代表とも言える六角ナット。【特長】・ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定す...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理(詳細)

表面処理

販売単位

RoHS?最小発注数量
[なし] なし
[なし] なし
バラ(1個から購入可能)
-
1個
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
クロメートメッキ
箱・パック
-
1パック

400個入り

[クロメートメッキ] 黒色クロメート
クロメートメッキ
箱・パック
-
1パック

400個入り

ユニクロメッキ
ユニクロメッキ
バラ(1個から購入可能)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,760
( 5,236 )
1日目
5,052
( 5,557 )
1日目
353
( 388 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナット類の代表とも言える六角ナット。
【特長】
・ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する為に使用。
・六角形の部分をスパナで締めるのが一般的。
【用途】
・決まった用途はなく、様々な箇所に最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

小形六角ナット(1種)(ウィット)の商品概要

外形図

外形図

呼び経二面幅
S
高さ
m
並目(山)
W3/814816

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形六角ナット(1種)(ウィット)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
急に必要になり
4
満足度:4.0
単品購入ができますので、必要個数での購入ができ不要在庫を持たなくて良いので助かります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q一般流通品は冷間品ですか?熱間品ですか?
A
M24迄が冷間品で、それ以上は熱間品になります。M27以上のサイズは熱間品の為生地は黒皮品(M30は冷間品もあり)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形六角ナット(1種)(ウィット)
小形六角ナット(1種)(左ねじ)(細目)
小形六角ナット(3種)(極細)
小形六角ナット(3種)(左ねじ)(細目)
ECO-BS 小形六角ナット 2種 切削
六角ナット 1種 左ねじ・細目
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格353-402 -347217 -251415 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
材質スチールスチールスチールスチール黄銅SWCH相当
ねじの呼び(inch)3/8-----
ねじ山の種類ウィット並目メートル細目(左)メートル細目メートル並目(左)メートル細目メートル細目(左)
六角ナット規格1種1種3種3種2種1種
標準名称(材質)スチールスチールスチールスチール黄銅スチール
よく一緒に購入される商品

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング