17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体 種類

  • 角型 種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 付加機能

    ~mm
  • 本体 高さ t(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Dキャップ(菊型黒)【50~100個入り】

Dキャップ(菊型黒)
通常単価(税別)
5,2489,527
税込単価
5,77310,480
通常出荷日:1日目

グッドデザインのつまみ。 【特長】 ・大量生産により、低コスト。 ・六角穴付ボルトを圧入。 【用途】 ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

外形図

外形図

サイズHDd
M6143514
M8164017
M10184521

型番リスト

表示件数

本体 種類

角型 種類

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

付加機能

本体 高さ t

(mm)

RoHS?最小発注数量
角形
多角形
M6
30.1~40
35
なし
14
10
1パック

50個入り

角形
多角形
M8
30.1~40
40
なし
16
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,248
( 5,773 )
1日目
9,527
( 10,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

グッドデザインのつまみ。
【特長】
・大量生産により、低コスト。
・六角穴付ボルトを圧入。
【用途】
・各種機械、電気機器、医療機器、電動工具、事務用機器などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Dキャップ(菊型黒)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q樹脂の材質は?
A
POM(ポリアセタール)です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dキャップ(菊型黒)
Dキャップ(丸型白)
サムノブ(菊型グレー)
ディーキャップスクリュー 丸型 黒
つまみ SGL型
つまみ MRB型
メーカー大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所互省製作所大丸鋲螺製作所スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,248-5,300 -314 -9,400 -402 -1,397 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
取付部の種類めねじめねじめねじおねじ(段付)めねじめねじ
本体 材質スチールスチールデルリン500ポリアセタールABS樹脂黄銅(真鍮)
販売単位箱・パック箱・パック-箱・パック--
側面部加工なしローレット-ローレット--
取付部 材質その他その他----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング