17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サムノブ(T型赤)【1~50個入り】

通常単価(税別)
1728,265
税込単価
1899,092
通常出荷日:1日目

サムスクリューのノブです。【特長】・製品の種類が豊富:合成樹脂のノブと六角穴付きボルトを組合わせるため...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

サムノブ(T型赤)の商品概要

サムノブ(T型赤):関連画像

外形図

  ねじの
サイズ
d
D H do
T型ノブ M5 26 6.6 12
M6 30 7.8 13.5
M8 38 10.0 16.5
M10 45 12.5 20.0

型番リスト

表示件数

本体 種類

取付部の種類

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

付加機能

本体 高さ H

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
特殊形
めねじ
M5
20.1~30
26
[樹脂] デルリン500
なし
6.6
バラ(1個から購入可能)
-
1個
特殊形
めねじ
M6
20.1~30
30
[樹脂] デルリン500
なし
7.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
特殊形
めねじ
M10
40.1~50
45
[樹脂] デルリン500
なし
12.5
箱・パック
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172
( 189 )
1日目
176
( 194 )
1日目
8,265
( 9,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

サムスクリューのノブです。
【特長】
・製品の種類が豊富:合成樹脂のノブと六角穴付きボルトを組合わせるため、ねじの長さは自由に選べます。
・強靭で美しい:ノブは合成樹脂、ボルトは合金鋼(SCM435)で出来ているため、極めて強靭で繰返し使用に耐え、また彩色が 豊かで美しいです(赤、黒、グレー色があります)。
【用途】
・事務機器、電気機器、ガス機器、スチール及び木製家具、医療機器など、オフィスに、家庭にあるいはインテリアデザインのちょっとしたアイデアとしても使用されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムノブ(T型赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサムノブの材料はなんですか?
A
デルリン500です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムノブ(T型赤)
サムノブ(T型黒)
サムノブ(T型グレー)
雄ねじノブ T字形
KTPF プラT字ノブ
KNWFS ステンレスウィングノブ
メーカー互省製作所互省製作所互省製作所エスコ鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格172-193160 -236 -1,214 -1,590 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ノブ色赤色黒色グレー---
側面部加工なしなしなし---
本体 表面処理なしなしなし---
取付部 材質ポリアセタールポリアセタールポリアセタール---
取付部 表面処理なしなしなし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング