メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 本体 種類

  • 取付部の種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 材質

    • 樹脂
  • 付加機能

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サムノブ(T型黒)

通常単価(税別)
193
税込単価
212
通常出荷日:1日目

サムスクリューのノブです。【特長】・製品の種類が豊富:合成樹脂のノブと六角穴付きボルトを組合わせるため...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

型番:

KNOBTB-POM-M6-7.8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KNOBTB-POM-M6-7.8の仕様・寸法情報

本体 種類
特殊形
取付部の種類
めねじ
取付部 サイズ
M6
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
20.1~30
ノブ部 外径(mm)
30
本体 材質
[樹脂] デルリン500
付加機能
なし
本体 高さ H(mm)
7.8
ノブ色
黒色
販売単位
バラ(1個から購入可能)
側面部加工
なし
本体 表面処理
なし
取付部 材質
ポリアセタール
取付部 表面処理
なし
RoHS?
10
-
-

商品情報

サムノブ(T型黒)の商品概要

サムノブ(T型黒):関連画像

外形図

  ねじのサイズ
d
D H do
T型ノブ M5 26 6.6 12
M6 30 7.8 13.5
M8 38 10.0 16.5
M10 45 12.5 20.0

型番リスト

表示件数
型番
KNOBTB-POM-M6-7.8

本体 種類

取付部の種類

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

付加機能

本体 高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
特殊形
めねじ
M6
20.1~30
30
[樹脂] デルリン500
なし
7.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193
( 212 )
1日目

詳細情報

基本情報

サムスクリューのノブです。
【特長】
・製品の種類が豊富:合成樹脂のノブと六角穴付きボルトを組合わせるため、ねじの長さは自由に選べます。
・強靭で美しい:ノブは合成樹脂、ボルトは合金鋼(SCM435)で出来ているため、極めて強靭で繰返し使用に耐え、また彩色が 豊かで美しいです(赤、黒、グレー色があります)。
【用途】
・事務機器、電気機器、ガス機器、スチール及び木製家具、医療機器など、オフィスに、家庭にあるいはインテリアデザインのちょっとしたアイデアとしても使用されています。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムノブ(T型黒)の型番KNOBTB-POM-M6-7.8のページです。 型番KNOBTB-POM-M6-7.8に関する仕様情報を記載しております。
サムノブ(T型黒)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ネジ頭締め
4
満足度:4.0
キャップボルト頭に使用した。 力量が掛かるところに使用したが、問題なく使用できている。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサムノブの材料はなんですか?
A
デルリン500です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムノブ(T型黒)
サムノブ(T型赤)
サムノブ(T型グレー)
雄ねじノブ T字形
KTPF プラT字ノブ
ティーハンドル TH-N-L
メーカー互省製作所互省製作所互省製作所エスコ鍋屋バイテック小西製作所
通常価格193172 -160 -236 -1,214 -1,170 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目〜
ノブ色黒色赤色グレー---
販売単位バラ(1個から購入可能)-----
側面部加工なしなしなし---
本体 表面処理なしなしなし---
取付部 材質ポリアセタールポリアセタールポリアセタール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング