17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サムノブ(菊型グレー)

通常単価(税別)
314342
税込単価
345376
通常出荷日:1日目

サムスクリューのノブです。【特長】・製品の種類が豊富:合成樹脂のノブと六角穴付きボルトを組合わせるため...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

サムノブ(菊型グレー)の商品概要

サムノブ(菊型グレー):関連画像

外形図

  ねじの
サイズ
d
D H do
菊型ノブ M6 38 12.0 13.0
M8 38 10.0 16.0
M10 38 12.5 19.0

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

本体 高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
12
10
1個
M8
10
10
1個
M10
12.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326
( 359 )
1日目
314
( 345 )
1日目
342
( 376 )
1日目

詳細情報

基本情報

サムスクリューのノブです。
【特長】
・製品の種類が豊富:合成樹脂のノブと六角穴付きボルトを組合わせるため、ねじの長さは自由に選べます。
・強靭で美しい:ノブは合成樹脂、ボルトは合金鋼(SCM435)で出来ているため、極めて強靭で繰返し使用に耐え、また彩色が 豊かで美しいです(赤、黒、グレー色があります)。
【用途】
・事務機器、電気機器、ガス機器、スチール及び木製家具、医療機器など、オフィスに、家庭にあるいはインテリアデザインのちょっとしたアイデアとしても使用されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムノブ(菊型グレー)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサムノブの材料はなんですか?
A
デルリン500です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムノブ(菊型グレー)
サムノブ(丸型赤)
Dキャップ(菊型黒)
ナールド サム ノブ(TKN-SL-SUS)
丸型ノブ HANB
つまみ SGL型
メーカー互省製作所互省製作所大丸鋲螺製作所イマオコーポレーションレコフレーム(ユキ技研)スガツネ工業
通常価格314-2225,248 -345 -444402 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
本体 種類角形--円形--
角型 種類多角形-----
取付部の種類めねじ-めねじめねじ-めねじ
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)30.1~40----~20
ノブ部 外径(mm)38-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング