メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 本体 種類

  • 円形 種類

  • 取付部の種類

  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 材質

    • 樹脂
  • 付加機能

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サムノブ(丸型赤)

通常単価(税別)
222
税込単価
244
通常出荷日:1日目

サムスクリューのノブです。【特長】・製品の種類が豊富:合成樹脂のノブと六角穴付きボルトを組合わせるため...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

型番:

KNOBRR-POM-M8-9.8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

KNOBRR-POM-M8-9.8の仕様・寸法情報

本体 種類
円形
円形 種類
標準
取付部の種類
めねじ
取付部 サイズ
M8
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
20.1~30
ノブ部 外径(mm)
26
本体 材質
[樹脂] デルリン500
付加機能
なし
本体 高さ H(mm)
9.8
ノブ色
赤色
販売単位
バラ(1個から購入可能)
側面部加工
ローレット
本体 表面処理
なし
取付部 材質
ポリアセタール
取付部 表面処理
なし
RoHS?
10

商品情報

サムノブ(丸型赤)の商品概要

サムノブ(丸型赤):関連画像

外形図

  ねじの
サイズ
d
D H do
丸型ノブ M3 9.5 4.5 8.3
M4 13 5.5 9.8
M5 16 6.5 11.5
M6 19 7.5 13.0
26 7.8 13.0
M8 26 9.8 16.0

型番リスト

表示件数
型番
KNOBRR-POM-M8-9.8

本体 種類

円形 種類

取付部の種類

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

付加機能

本体 高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
円形
標準
めねじ
M8
20.1~30
26
[樹脂] デルリン500
なし
9.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222
( 244 )
1日目

詳細情報

基本情報

サムスクリューのノブです。
【特長】
・製品の種類が豊富:合成樹脂のノブと六角穴付きボルトを組合わせるため、ねじの長さは自由に選べます。
・強靭で美しい:ノブは合成樹脂、ボルトは合金鋼(SCM435)で出来ているため、極めて強靭で繰返し使用に耐え、また彩色が 豊かで美しいです(赤、黒、グレー色があります)。
【用途】
・事務機器、電気機器、ガス機器、スチール及び木製家具、医療機器など、オフィスに、家庭にあるいはインテリアデザインのちょっとしたアイデアとしても使用されています。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サムノブ(丸型赤)の型番KNOBRR-POM-M8-9.8のページです。 型番KNOBRR-POM-M8-9.8に関する仕様情報を記載しております。
サムノブ(丸型赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサムノブの材料はなんですか?
A
デルリン500です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サムノブ(丸型赤)
丸型ノブ HANB
サムノブ(菊型グレー)
ディーキャップスクリュー 丸型 黒
Dキャップ(丸型白)
雄ねじノブ(ステンレス製) 丸形
メーカー互省製作所レコフレーム(ユキ技研)互省製作所大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所エスコ
通常価格222444314 -9,400 -5,300 -763 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
ノブ色赤色-グレー---
販売単位バラ(1個から購入可能)-バラ(1個から購入可能)---
側面部加工ローレット-なし---
本体 表面処理なし-なし---
取付部 材質ポリアセタール-ポリアセタール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング