17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

サムノブ(丸型 黒)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サムノブ(丸型 黒)

販売終了

型番

KNOBRB-POM-M3-4.5

2024年07月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

合成樹脂のノブと六角穴付きボルトを組み合わせるため、ネジの長さは自由に選べます。
ノブは合成樹脂、ボルトは合金銅でできているため、極めて強靭で繰返し使用に耐えます。
また、彩色が豊かで美しく、インテリアデザインのちょっとしたアイデアとしても使用されています。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

本体 種類
円形
円形 種類
標準
取付部の種類
[その他] 圧入
取付部 サイズ
M3
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)
~20
ノブ部 外径(mm)
9.5
本体 材質
[樹脂] デルリン500
付加機能
なし
本体 高さ H(mm)
4.5
ノブ色
黒色
販売単位
バラ(1個から購入可能)
側面部加工
ローレット

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト