メカニカル部品技術窓口
【特長】・エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに対応できるよう特殊なシール材の採用で...
詳細を確認
| 本体材質 | 真鍮 | |
|---|---|---|
| サイズ | 1/4"・3/8" | 1/2" |
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 4.9(50) | 2.94(30) |
| 耐圧力 MPa(kgf/cm2) | 7.35(75) | 4.41(45) |
シール材質使用温度適用流体
| シール材質 | 記号 | 使用温度範囲 | 流用流体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 水素添加ニトリルゴム | HN | -20℃~+120℃ | R134a | 標準 |
| クロロプレンゴム(ネオプレン) | NR | -20℃~+80℃ | R22・ヘリウムガス | |
| R407c・R410a |

冷媒用シール材質対応(地球の環境保護を考えながら開発しました。)
| 冷媒 | R134a | R22 | R410a | R407c |
|---|---|---|---|---|
| シール材質 | 水素添加ニトリルゴム | クロロプレンゴム | ||
| 記号 | HN | NR | ||
| 特長 | HFC134a(R134a)に対して特に性能を発揮し、JRA2009規格に適合。既にカークーラーメーカーに採用されている。 | フロンガス(R12・R22)に対して優れた耐久性を持続します。 | フロンガス(R410a・R407c)に対して優れた性能を発揮します。 | |
| 用途 | カーエアコンの生産ライン 冷蔵庫生産ライン | ルームエアコンディショナー生産ライン | ルームエアコンディショナー | パッケージエアコンディショナー |
製品形式の表示方法

(1)形状 (2)サイズ (3)本体材質 (4)シール材質
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,771円 ( 1,948円 ) | 5日目 |
1,583円 ( 1,741円 ) | 5日目 |
2,297円 ( 2,527円 ) | 5日目 |
1,991円 ( 2,190円 ) | 5日目 |
4,197円 ( 4,617円 ) | 5日目 |
3,499円 ( 3,849円 ) | 5日目 |
【特長】
・エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・R410a・R407c)等、及び冷凍機油などの充填用に最適です。
・真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、
真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。
・YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
【用途】
・冷媒ガス・ヘリウムガス・真空専用(高性能気密専用継手)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~