17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ねじ先カバー【1~20個入り】

通常単価(税別)
312,196
税込単価
342,416
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【材質】樹脂【色】黒【呼び】3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ねじ先カバーの外形図

規格表

サイズ内径(C)長さ(L)サイズ内径(C)長さ(L)
M3 用2.55 · 10M16(W5/8)用14.020 · 25 · 30
M4 (W5/32)用3.510 · 15M18 用16.025 · 30 · 35
M5 (W3/16)用4.510 · 15M20 (W3/4) 用18.025 · 30 · 35
M6 (W1/4)用5.510 · 15 · 20M22(W7/8) 用20.030 · 35 · 40
M8 (W5/16)用7.010 · 15 · 20M24 用22.030 · 35 · 40
M10 (W3/8)用8.515 · 20 · 25M27 用25.035 · 40 · 45
M12 (W7/16)用10.515 · 20 · 25 · 30M30用28.040 · 45 · 50
M14 (W1/2)用12.020 · 25   

型番リスト

表示件数

呼び

L寸

(mm)

販売単位

最小発注数量
3
10
バラ(1個から購入可能)
1個
4
10
バラ(1個から購入可能)
1個
5
15
バラ(1個から購入可能)
1個
8
15
バラ(1個から購入可能)
1個
14
25
バラ(1個から購入可能)
1個
16
25
バラ(1個から購入可能)
1個
18
30
バラ(1個から購入可能)
1個
20
30
バラ(1個から購入可能)
1個
22
35
箱・パック
1パック

20個入り

24
35
バラ(1個から購入可能)
1個
27
40
バラ(1個から購入可能)
1個
30
45
箱・パック
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208
( 229 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
在庫品1日目当日出荷可能
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
31
( 34 )
1日目
35
( 39 )
1日目
239
( 263 )
1日目
48
( 53 )
1日目
1,120
( 1,232 )
1日目
290
( 319 )
1日目
334
( 367 )
1日目
2,196
( 2,416 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】樹脂
【色】黒
【呼び】3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30
【L寸(mm)】10/15/20/25/30/35/40/45
【販売単位】バラ(1個から購入可能)箱・パック

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ先カバーのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
試作用
4
満足度:4.0
試作品の一部に使用しました。ネジのキャップのように使用することが多く、使用感としては特段良い点もなくまあまあといった感じ...もっと読む
0人が参考にしています。
パイプ端のカバーに
5
満足度:5.0
ねじ先ではなく、パイプ端のカバーに使っています。ホースを外した後の、パイプ端の保護、パイプ内へのゴミ混入防止のために使っ...もっと読む
0人が参考にしています。
安全確保
5
満足度:5.0
切り落とすまではいかないが、 ちょっと危なく感じるボルトの飛び出し部に刺して使用しております。 塩化ビニルですので、 任...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ先カバー
ナットキャップ(白)
ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(白)
ホワイトビスキャップS No.2 十字穴用
クリームビスキャップS No.2 十字穴用
ホワイトビスキャップミニタイプ M11用
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格31-17871212211213
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
形状
タイプその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップ
キャップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質(詳細)塩化ビニルポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
ホワイトクリームホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング