17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CRゴム(黒)フラッシュポイントパッキン【1000個入り】

CRゴム(黒)フラッシュポイントパッキン
通常単価(税別)
7,2007,823
税込単価
7,9208,605
通常出荷日:1日目

製品仕様:【材質】CRゴム。【サイズ】3mm/4mm/5mm。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CRゴム(黒)フラッシュポイントパッキン:関連画像

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
3.5
10
2.5
1パック

1000個入り

5.5
12.5
3.8
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,823
( 8,605 )
1日目
7,200
( 7,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

製品仕様:【材質】CRゴム。【サイズ】3mm/4mm/5mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CRゴム(黒)フラッシュポイントパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRゴム(黒)フラッシュポイントパッキン
シールワッシャー(標準タイプ フッ素ゴム)
シール座金 ザグリ穴用固定タイプ
シールワッシャー WD型
シールワッシャ SW-A型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)
シールワッシャ SW-N型(頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ)
メーカーフジテックSUNCOミスミNOK武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業
通常価格7,200-378 -170 -167 -955 -869 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類シールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャシールワッシャ
材質ゴム-----
販売単位箱・パック-----
黒色-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シールワッシャ・その他カテゴリの売れ筋ランキング