メカニカル部品技術窓口
油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用できる断面がO形(円形)の環状パッキン。【特長】...
詳細を確認
| 材料 | JIS記号 | NBR-70-1 | FKM-70 |
|---|---|---|---|
| 旧JIS記号 | 1種A | 4種D | |
| NOK記号 | A305 | F201 |
単位:mm
| 型番 | JIS寸法識別コード | Oリングの寸法 | フランジ溝部の寸法(JIS規格より) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種額寸法コード | 材料コード | ← | <参考> 旧JIS 呼び番号 | 太さ W | 内径 d0 | 内径d0の許容差 | 複合バリ寸法 f | G1 寸法 | G1の 許容差 | G2 寸法 | G | +0.1 0 | S | 0 -0.2 | ||
| NBR-70-1 | FKM-70 | ※□の中には、 左の材料コード を記入ください | A305 (NBR-70-1) | F201 (FKM-70) | ||||||||||||
| 1種A A305 | 4種D F201 | |||||||||||||||
| CO00300 | A | U3 | OR□V 15-N | V5 | 4.0±0.1 | 14.5 | ±0.20 | ±0.24 | 0.14以下 | 15 | +1.0 0 | 25 | 5.0 | 3.0 | ||
| CO00301 | G0 | OR□V 24-N | V24 | 23.5 | ±0.24 | ±0.28 | 24 | 34 | ||||||||
| CO00302 | G0 | OR□V 34-N | V34 | 33.5 | ±0.33 | ±0.39 | 34 | 44 | ||||||||
| CO00303 | G0 | OR□V 40-N | V40 | 39.5 | ±0.37 | ±0.44 | 40 | 50 | ||||||||
| CO00304 | G0 | OR□V 55-N | V55 | 54.5 | ±0.49 | ±0.58 | 55 | 65 | ||||||||
| CO00305 | H0 | OR□V 70-N | V70 | 69.0 | ±0.61 | ±0.73 | 70 | 80 | ||||||||
| CO00306 | G0 | OR□V 85-N | V85 | 84.0 | ±0.72 | ±0.86 | 85 | 95 | ||||||||
| CO00307 | H0 | OR□V 100-N | V100 | 99.0 | ±0.83 | ±0.99 | 100 | 110 | ||||||||
| CO00308 | U3 | OR□V 120-N | V120 | 119.0 | ±0.97 | ±1.16 | 120 | 130 | ||||||||
| CO00309 | U3 | OR□V 150-N | V150 | 148.5 | ±1.18 | ±1.41 | 150 | 160 | ||||||||
| CO00310 | P0 | OR□V 175-N | V175 | 173.0 | ±1.36 | ±1.63 | 175 | 185 | ||||||||
| CO00311 | A | U3 | OR□V 225-N | V225 | 6.0±0.15 | 222.5 | ±1.70 | ±2.04 | 0.16以下 | 225 | 241 | 8.0 | 4.5 | |||
| CO00312 | G0 | OR□V 275-N | V275 | 272.0 | ±2.02 | ±2.42 | 275 | 291 | ||||||||
| CO00313 | G0 | OR□V 325-N | V325 | 321.5 | ±2.34 | ±2.80 | 325 | 341 | ||||||||
| CO00314 | G0 | OR□V 380-N | V380 | 376.0 | ±2.68 | ±3.21 | 380 | +1.5 0 | 396 | |||||||
| CO00315 | P0 | OR□V 430-N | V430 | 425.5 | ±2.99 | ±3.58 | 430 | 446 | ||||||||
| CO00316 | A | G0 | OR□V 480-N | V480 | 10.0±0.3 | 475.0 | ±3.30 | ±3.96 | 0.18以下 | 480 | 504 | 12.0 | 7.0 | |||
| CO00317 | Q0 | OR□V 530-N | V530※ | 524.5 | ±3.60 | ±4.32 | 530 | 554 | ||||||||
| CO00318 | G0 | OR□V 585-N | V585※ | 579.0 | ±3.92 | ±4.70 | 585 | 609 | ||||||||
| CO00319 | OR□V 640-N | V640※ | 633.5 | ±4.24 | ±5.08 | 640 | 664 | |||||||||
| CO00320 | OR□V 690-N | V690※ | 683.0 | ±4.54 | ±5.44 | 690 | +2.0 0 | 714 | ||||||||
| CO00321 | OR□V 740-N | V740※ | 732.5 | ±4.83 | ±5.79 | 740 | 764 | |||||||||
| CO00322 | OR□V 790-N | V790※ | 782.0 | ±5.12 | ±6.14 | 790 | 814 | |||||||||
| CO00323 | OR□V 845-N | V845※ | 836.5 | ±5.44 | ±6.52 | 845 | 869 | |||||||||
| CO00324 | OR□V 950-N | V950※ | 940.5 | ±6.06 | ±7.27 | 950 | 974 | |||||||||
| CO00325 | OR□V 1055-N | V1055※ | 1044.0 | ±6.67 | ±8.00 | 1055 | 1079 | |||||||||
JIS寸法識別コードは「型式+材料規格+外観等級」を表したものです。
保管上の注意、及び保管期限
Oリングの保管には、以下の点をご注意ください。
保管期限
| 製品 | 材料 | 保管期限 |
|---|---|---|
| ゴム単体品 | ニトリルゴム(NBR) | 10年 |
| ふっ素ゴム(FKM) | 20年 |
保管期限は屋内の中で、直射日光・高温・多湿を避け、標準包装状態で保管されているものでの目安としてください。
NOKでは、長年に亘り培ってきた材料技術を更に強化すべく湘南開発センターを設立しております。
このセンターで今まで以上に充実した基礎研究もできるようになったことで、益々多様な用途、要求に応じた材料開発が出来る体制になったと考えております。
また、NOKはグローバルな支店から海外展開をしておりますが、そのOリングの拠点、マザー工場として位置付けております熊本工場は、
更なる飛躍を目指して07年4月に全面建て替えを行いました。この新工場は、より良い構内環境の実現などで、更なる品質向上、安定を目指せる状態になったと自負しております。
NOKのOリングは、既に世界各国の幅広い産業分野から熱い信頼を寄せられるに至っておりますが、現状に満足することなく弛まぬ材料開発と信頼性・品質の高いOリングの生産を通じて、
多様化、高度化するお客様のご要望に応え続けて行きたいと考えております。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
170円 ( 187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
629円 ( 692円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
217円 ( 239円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
575円 ( 633円 ) | 6日目 |
258円 ( 284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
659円 ( 725円 ) | 6日目 |
244円 ( 268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
293円 ( 322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
851円 ( 936円 ) | 11日目 |
435円 ( 479円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,062円 ( 1,168円 ) | 6日目 |
520円 ( 572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,762円 ( 1,938円 ) | 6日目 |
319円 ( 351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,314円 ( 1,445円 ) | 6日目 |
763円 ( 839円 ) | 6日目 |
1,613円 ( 1,774円 ) | 7日目 |
476円 ( 524円 ) | 6日目 |
2,073円 ( 2,280円 ) | 6日目 |
765円 ( 842円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,433円 ( 2,676円 ) | 12日目 |
1,214円 ( 1,335円 ) | 6日目 |
4,891円 ( 5,380円 ) | 5日目 |
1,398円 ( 1,538円 ) | 6日目 |
5,159円 ( 5,675円 ) | 6日目 |
1,733円 ( 1,906円 ) | 6日目 |
6,504円 ( 7,154円 ) | 6日目 |
2,710円 ( 2,981円 ) | 6日目 |
10,273円 ( 11,300円 ) | 6日目 |
3,467円 ( 3,814円 ) | 6日目 |
11,654円 ( 12,819円 ) | 6日目 |
3,905円 ( 4,296円 ) | 6日目 |
17,121円 ( 18,833円 ) | 6日目 |
5,042円 ( 5,546円 ) | 6日目 |
23,472円 ( 25,819円 ) | 6日目 |
5,726円 ( 6,299円 ) | 6日目 |
26,362円 ( 28,998円 ) | 6日目 |
6,018円 ( 6,620円 ) | 6日目 |
30,265円 ( 33,292円 ) | 6日目 |
7,423円 ( 8,165円 ) | 6日目 |
31,418円 ( 34,560円 ) | 6日目 |
8,216円 ( 9,038円 ) | 6日目 |
33,228円 ( 36,551円 ) | 6日目 |
8,877円 ( 9,765円 ) | 6日目 |
37,266円 ( 40,993円 ) | 6日目 |
9,259円 ( 10,185円 ) | 6日目 |
38,396円 ( 42,236円 ) | 6日目 |
9,518円 ( 10,470円 ) | 6日目 |
55,896円 ( 61,486円 ) | 9日目 |
10,134円 ( 11,147円 ) | 6日目 |
70,756円 ( 77,832円 ) | 6日目 |
706円 ( 777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,482円 ( 1,630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,089円 ( 1,198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,270円 ( 1,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
864円 ( 950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,351円 ( 1,486円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,200円 ( 1,320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,658円 ( 5,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,475円 ( 1,623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用できる断面がO形(円形)の環状パッキン。
【特長】
・独自の配合設計で、JIS規格材料も規格を満たしている。
・原料から製品になるまで、一貫した品質管理体制下で生産を行っている。
・充実した試験設備に基づく評価・解析力。
・長期間変わらぬシール性を維持するため、使用条件に適した材料と寸法選定をしている。
【用途】
・使用用途は固定用、運動用があり、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こす。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):570円~

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
4.7通常価格(税別):41円~

NOK
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):30円~

NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):75円~

武蔵オイルシール工業
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
4.6通常価格(税別):11円~

ミスミ
大口径Oリング
4
NOK
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):35円~

武蔵オイルシール工業
Oリング SS 規格
4.6通常価格(税別):32円~

ミスミ
Oリング Vシリーズ/ASシリーズ
4.6通常価格(税別):170円~