メカニカル部品技術窓口
油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用できる断面がO形(円形)の環状パッキン。【特長】...
詳細を確認
Oリング

円筒面固定用

平面固定用

みぞ形状 バックアップリングなし

みぞ形状 片側バックアップリング(運動用、円筒面固定用のみ)

みぞ形状 両側バックアップリング(運動用、円筒面固定用のみ)
(注)面取り部仕上げは、NOK推奨値です。
| 材料 | JIS記号 | NBR-70-1 | NBR-90 | NBR-70-2 | VMQ-70 | FKM-70 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧JIS記号 | 1種A | 1種B | 2種 | 4種C | 4種D | |
| NOK記号 | A305 | A105 | A122 | S503 | F201 |
| 型番 | JIS寸法識別コード | Oリングの寸法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 寸法コード | 材料コード | ← ※□の中には、左の材料コードを記入ください | <参考> 旧JIS 呼び番号 | 太さ W | 内径 d0 | 内径d0の許容差 | 複合バリ寸法 f | ||||||
| NBR-70-1 | NBR-90 | NBR-70-2 | VMQ-70 | FKM-70 | A305 (NBR-70-1) A105 (NBR-90) A122 (NBR-70-2) | S503 (VMQ-70) | F201 (FKM-70) | ||||||
| 1種A A305 | 1種B A105 | 2種A A122 | 4種C S503 | 4種D F201 | |||||||||
| CO00200 | A | B | C | L | R6 | OR □ G25-N | G25 | 3.1±0.1 | 24.4 | ±0.25 | ±0.37 | ±0.30 | 0.12以下 |
| CO00201 | U0 | OR □ G30-N | G30 | 29.4 | ±0.29 | ±0.43 | ±0.34 | ||||||
| CO00202 | U2 | OR □ G35-N | G35 | 34.4 | ±0.33 | ±0.49 | ±0.39 | ||||||
| CO00203 | U2 | OR □ G40-N | G40 | 39.4 | ±0.37 | ±0.55 | ±0.44 | ||||||
| CO00204 | U2 | OR □ G45-N | G45 | 44.4 | ±0.41 | ±0.61 | ±0.49 | ||||||
| CO00205 | U0 | OR □ G50-N | G50 | 49.4 | ±0.45 | ±0.67 | ±0.54 | ||||||
| CO00206 | R8 | OR □ G55-N | G55 | 54.4 | ±0.49 | ±0.73 | ±0.58 | ||||||
| CO00207 | U0 | OR □ G60-N | G60 | 59.4 | ±0.53 | ±0.79 | ±0.63 | ||||||
| CO00208 | Q6 | OR □ G65-N | G65 | 64.4 | ±0.57 | ±0.85 | ±0.68 | ||||||
| CO00209 | U2 | OR □ G70-N | G70 | 69.4 | ±0.61 | ±0.91 | ±0.73 | ||||||
| CO00210 | U2 | OR □ G75-N | G75 | 74.4 | ±0.65 | ±0.97 | ±0.78 | ||||||
| CO00211 | U2 | OR □ G80-N | G80 | 79.4 | ±0.69 | ±1.03 | ±0.82 | ||||||
| CO00212 | Q1 | OR □ G85-N | G85 | 84.4 | ±0.73 | ±1.09 | ±0.87 | ||||||
| CO00213 | U2 | OR □ G90-N | G90 | 89.4 | ±0.77 | ±1.15 | ±0.92 | ||||||
| CO00214 | U2 | OR □ G95-N | G95 | 94.4 | ±0.81 | ±1.21 | ±0.97 | ||||||
| CO00215 | U2 | OR □ G100-N | G100 | 99.4 | ±0.85 | ±1.27 | ±1.02 | ||||||
| CO00216 | U2 | OR □ G105-N | G105 | 104.4 | ±0.87 | ±1.30 | ±1.04 | ||||||
| CO00217 | U2 | OR □ G110-N | G110 | 109.4 | ±0.91 | ±1.36 | ±1.09 | ||||||
| CO00218 | U2 | OR □ G115-N | G115 | 114.4 | ±0.94 | ±1.41 | ±1.12 | ||||||
| CO00219 | R0 | OR □ G120-N | G120 | 119.4 | ±0.98 | ±1.47 | ±1.17 | ||||||
| CO00220 | U2 | OR □ G125-N | G125 | 124.4 | ±1.01 | ±1.51 | ±1.21 | ||||||
| CO00221 | U2 | OR □ G130-N | G130 | 129.4 | ±1.05 | ±1.57 | ±1.26 | ||||||
| CO00222 | U2 | OR □ G135-N | G135 | 134.4 | ±1.08 | ±1.62 | ±1.29 | ||||||
| CO00223 | X0 | OR □ G140-N | G140 | 139.4 | ±1.12 | ±1.68 | ±1.34 | ||||||
| CO00224 | U2 | OR □ G145-N | G145 | 144.4 | ±1.16 | ±1.74 | ±1.39 | ||||||
| CO00225 | A | B | C | L | U3 | OR □ G150-N | G150 | 5.7±0.13 | 149.3 | ±1.19 | ±1.78 | ±1.42 | 0.16以下 |
| CO00226 | U3 | OR □ G155-N | G155 | 154.3 | ±1.23 | ±1.84 | ±1.47 | ||||||
| CO00227 | U3 | OR □ G160-N | G160 | 159.3 | ±1.26 | ±1.89 | ±1.51 | ||||||
| CO00228 | U3 | OR □ G165-N | G165 | 164.3 | ±1.30 | ±1.95 | ±1.56 | ||||||
| CO00229 | U3 | OR □ G170-N | G170 | 169.3 | ±1.33 | ±1.99 | ±1.59 | ||||||
| CO00230 | U3 | OR □ G175-N | G175 | 174.3 | ±1.37 | ±2.05 | ±1.64 | ||||||
| CO00231 | W0 | OR □ G180-N | G180 | 179.3 | ±1.40 | ±2.10 | ±1.68 | ||||||
| CO00232 | U3 | OR □ G185-N | G185 | 184.3 | ±1.44 | ±2.16 | ±1.72 | ||||||
| CO00233 | U3 | OR □ G190-N | G190 | 189.3 | ±1.47 | ±2.20 | ±1.76 | ||||||
| CO00234 | U3 | OR □ G195-N | G195 | 194.3 | ±1.51 | ±2.26 | ±1.81 | ||||||
| CO00235 | U3 | OR □ 200G-N | G200 | 199.3 | ±1.55 | ±2.32 | ±1.86 | ||||||
| CO01968☆ | - | - | - | H0 | OR □ G205-N☆ | G205☆ | 204.3 | ±1.58 | - | ±1.90 | |||
| CO00236 | B | C | L | V0 | OR □ G210-N | G210 | 209.3 | ±1.61 | ±2.41 | ±1.93 | |||
| CO03303☆ | - | - | - | O0 | OR □ G215-N☆ | G215☆ | 214.3 | ±1.65 | - | ±1.98 | |||
| CO00237 | B | C | L | U3 | OR □ G220-N | G220 | 219.3 | ±1.68 | ±2.52 | ±2.01 | |||
| CO02011☆ | - | - | - | P0 | OR □ G225-N | G225☆ | 224.3 | ±1.71 | - | ±2.05 | |||
| CO00238 | B | C | L | U3 | OR □ G230-N | G230 | 229.3 | ±1.73 | ±2.59 | ±2.07 | |||
| CO02031☆ | - | - | - | O0 | OR □ G235-N☆ | G235☆ | 234.3 | ±1.78 | - | ±2.14 | |||
| CO00239 | B | C | L | U3 | OR □ G240-N | G240 | 239.3 | ±1.81 | ±2.71 | ±2.17 | |||
| CO02060☆ | - | - | - | G0 | OR □ G245-N☆ | G245☆ | 244.3 | ±1.85 | - | ±2.22 | |||
| CO00240 | B | C | L | U3 | OR □ G250-N | G250 | 249.3 | ±1.88 | ±2.82 | ±2.25 | |||
| CO02079☆ | - | - | - | H0 | OR □ G255-N☆ | G255☆ | 254.3 | ±1.91 | - | ±2.29 | |||
| CO00241 | B | C | L | U3 | OR □ G260-N | G260 | 259.3 | ±1.94 | ±2.91 | ±2.32 | |||
| CO06543☆ | - | - | - | H0 | OR □ G265-N☆ | G265☆ | 264.3 | ±1.98 | - | ±2.38 | |||
| CO00242 | B | C | L | U3 | OR □ G270-N | G270 | 269.4 | ±2.01 | ±3.01 | ±2.41 | |||
| CO02100☆ | - | - | - | H0 | OR □ G275-N☆ | G275☆ | 274.3 | ±2.04 | - | ±2.45 | |||
| CO00243 | B | C | L | U3 | OR □ G280-N | G280 | 279.3 | ±2.07 | ±3.10 | ±2.48 | |||
| CO03210☆ | - | - | - | H0 | OR □ G285-N☆ | G285☆ | 284.3 | ±2.11 | - | ±2.53 | |||
| CO00244 | B | C | L | U3 | OR □ G290-N | G290 | 289.3 | ±2.14 | ±3.21 | ±2.56 | |||
| CO06566☆ | - | - | - | P0 | OR □ G295-N | G295☆ | 294.3 | ±2.17 | - | ±2.60 | |||
| CO00245 | B | C | L | U3 | OR □ G300-N | G300 | 299.3 | ±2.20 | ±3.30 | ±2.64 | |||
| CO01137☆ | - | - | - | G0 | OR □ G305-N☆ | G305☆ | 304.3 | ±2.24 | - | ±2.69 | |||
| CO02158☆ | OR □ G310-N☆ | G310☆ | 309.3 | ±2.27 | ±2.72 | ||||||||
| CO08811☆ | OR □ G315-N☆ | G315☆ | 314.3 | ±2.30 | ±2.76 | ||||||||
| CO02176☆ | OR □ G320-N☆ | G320☆ | 319.3 | ±2.33 | ±2.80 | ||||||||
| CO08812☆ | OR □ G325-N☆ | G325☆ | 324.3 | ±2.36 | ±2.83 | ||||||||
| CO08813☆ | OR □ G330-N☆ | G330☆ | 329.3 | ±2.39 | ±2.87 | ||||||||
| CO08814☆ | OR □ G335-N☆ | G335☆ | 334.3 | ±2.42 | ±2.90 | ||||||||
| CO02206☆ | OR □ G340-N☆ | G340☆ | 339.3 | ±2.45 | ±2.94 | ||||||||
| CO02216☆ | OR □ G345-N☆ | G345☆ | 344.3 | ±2.48 | ±2.98 | ||||||||
| CO02223☆ | OR □ G350-N☆ | G350☆ | 349.3 | ±2.51 | ±3.01 | ||||||||
| CO08815☆ | OR □ G355-N☆ | G355☆ | 354.3 | ±2.54 | ±3.05 | ||||||||
| CO02244☆ | OR □ G360-N☆ | G360☆ | 359.3 | ±2.57 | ±3.08 | ||||||||
| CO08816☆ | OR □ G365-N☆ | G365☆ | 364.4 | ±2.60 | ±3.12 | ||||||||
| CO08817☆ | OR □ G370-N☆ | G370☆ | 369.3 | ±2.63 | ±3.16 | ||||||||
| CO08818☆ | OR □ G375-N☆ | G375☆ | 374.3 | ±2.67 | ±3.20 | ||||||||
| CO02272☆ | OR □ G380-N☆ | G380☆ | 379.3 | ±2.70 | ±3.24 | ||||||||
| CO08819☆ | OR □ G385-N☆ | G385☆ | 384.3 | ±2.73 | ±3.28 | ||||||||
| CO02287☆ | OR □ G390-N☆ | 390G☆ | 389.3 | ±2.77 | ±3.32 | ||||||||
| CO08820☆ | OR □ G395-N☆ | G395☆ | 394.3 | ±2.79 | ±3.35 | ||||||||
| CO02301☆ | OR □ G400-N☆ | G400☆ | 399.3 | ±2.82 | ±3.38 | ||||||||
| CO08821☆ | OR □ G405-N☆ | G405☆ | 404.3 | ±3.00 | ±3.60 | 0.16以下 | |||||||
| CO08822☆ | OR □ G410-N☆ | G410☆ | 409.3 | ||||||||||
| CO02336☆ | OR □ G415-N☆ | G415☆ | 414.3 | ||||||||||
| CO08823☆ | OR □ G420-N☆ | G420☆ | 419.3 | ||||||||||
| CO02358☆ | OR □ G425-N☆ | G425☆ | 424.3 | ||||||||||
| CO08824☆ | OR □ G430-N☆ | G430☆ | 429.3 | ||||||||||
| CO08825☆ | OR □ G435-N☆ | G435☆ | 434.3 | ||||||||||
| CO08826☆ | OR □ G440-N☆ | G440☆ | 439.3 | ||||||||||
| CO08827☆ | OR □ G445-N☆ | G445☆ | 444.3 | ||||||||||
| CO02417☆ | OR □ G450-N☆ | G450☆ | 449.3 | ||||||||||
| CO08828☆ | OR □ G455-N☆ | G455☆ | 454.3 | ±3.30 | ±4.00 | 0.16以下 | |||||||
| CO02441☆ | OR □ G460-N☆ | G460☆ | 459.3 | ||||||||||
| CO06715☆ | OR □ G465-N☆ | G465☆ | 464.3 | ||||||||||
| CO02460☆ | OR □ G470-N☆ | G470☆ | 469.3 | ||||||||||
| CO08829☆ | OR □ G475-N☆ | G475☆ | 474.3 | ||||||||||
| CO08830☆ | OR □ G480-N☆ | G480☆ | 479.3 | ||||||||||
| CO08831☆ | OR □ G485-N☆ | G485☆ | 484.3 | ||||||||||
| CO08832☆ | OR □ G490-N☆ | G490☆ | 489.3 | ||||||||||
| CO08833☆ | OR □ G495-N☆ | G495☆ | 494.3 | ||||||||||
| CO08834☆ | OR □ G500-N☆ | G500☆ | 499.3 | ||||||||||
JIS寸法識別コードは「型式+材料規格+寸法規格+外観等級」を表したものです。
☆の呼び番号の場合、ゴム材料はA305とF201のみとなります。
*JASOにも同寸法があり、3種(SBR材)、4種E、5種、H材料を保有しています。
| JIS呼び番号 | みぞ部の寸法 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d寸法 | D寸法 | G寸法(許容差 | +0.25 0 | ) | H寸法 | R寸法 | 運動用、 円筒面固定用の Dとdの芯ずれ(TIR)最大 | |||
| 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | バックアップ リングなし | 片側バック アップリング | 両側バック アップリング | H±0.05 | 最大値 | ||
| G25 | 25 | 0 -0.10 | 30 | +0.10 0 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 | 0.08 |
| G30 | 30 | 35 | ||||||||
| G35 | 35 | 40 | ||||||||
| G40 | 40 | 45 | ||||||||
| G45 | 45 | 50 | ||||||||
| G50 | 50 | 55 | ||||||||
| G55 | 55 | 60 | ||||||||
| G60 | 60 | 65 | ||||||||
| G65 | 65 | 70 | ||||||||
| G70 | 70 | 75 | ||||||||
| G75 | 75 | 80 | ||||||||
| G80 | 80 | 85 | ||||||||
| G85 | 85 | 90 | ||||||||
| G90 | 90 | 95 | ||||||||
| G95 | 95 | 100 | ||||||||
| G100 | 100 | 105 | ||||||||
| G105 | 105 | 110 | ||||||||
| G110 | 110 | 115 | ||||||||
| G115 | 115 | 120 | ||||||||
| G120 | 120 | 125 | ||||||||
| G125 | 125 | 130 | ||||||||
| G130 | 130 | 135 | ||||||||
| G135 | 135 | 140 | ||||||||
| G140 | 140 | 145 | ||||||||
| G145 | 145 | 150 | ||||||||
| G150 | 150 | 0 -0.10 | 160 | +0.10 0 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 | 0.10 |
| G155 | 155 | 165 | ||||||||
| G160 | 160 | 170 | ||||||||
| G165 | 165 | 175 | ||||||||
| G170 | 170 | 180 | ||||||||
| G175 | 175 | 185 | ||||||||
| G180 | 180 | 190 | ||||||||
| G185 | 185 | 195 | ||||||||
| G190 | 190 | 200 | ||||||||
| G195 | 195 | 205 | ||||||||
| G200 | 200 | 210 | ||||||||
| G205 | 205 | 215 | ||||||||
| G210 | 210 | 220 | ||||||||
| G215 | 215 | 225 | ||||||||
| G220 | 220 | 230 | ||||||||
| G225 | 225 | 235 | ||||||||
| G230 | 230 | 240 | ||||||||
| G235 | 235 | 245 | ||||||||
| G240 | 240 | 250 | ||||||||
| G245 | 245 | 255 | ||||||||
| G250 | 250 | 260 | ||||||||
| G255 | 255 | 265 | ||||||||
| G260 | 260 | 270 | ||||||||
| G265 | 265 | 275 | ||||||||
| G270 | 270 | 280 | ||||||||
| G275 | 275 | 285 | ||||||||
| G280 | 280 | 290 | ||||||||
| G285 | 285 | 295 | ||||||||
| G290 | 290 | 300 | ||||||||
| G295 | 295 | 305 | ||||||||
| G300 | 300 | 310 | ||||||||
| G305 | 305 | 315 | ||||||||
| G310 | 310 | 320 | ||||||||
| G315 | 315 | 325 | ||||||||
| G320 | 320 | 330 | ||||||||
| G325 | 325 | 335 | ||||||||
| G330 | 330 | 340 | ||||||||
| G335 | 335 | 345 | ||||||||
| G340 | 340 | 350 | ||||||||
| G345 | 345 | 355 | ||||||||
| G350 | 350 | 360 | ||||||||
| G355 | 355 | 365 | ||||||||
| G360 | 360 | 370 | ||||||||
| G365 | 365 | 375 | ||||||||
| G370 | 370 | 380 | ||||||||
| G375 | 375 | 385 | ||||||||
| G380 | 380 | 390 | ||||||||
| G385 | 385 | 395 | ||||||||
| 390G | 390 | 400 | ||||||||
| G395 | 395 | 405 | ||||||||
| G400 | 400 | 410 | ||||||||
| G405 | 405 | 415 | ||||||||
| G410 | 410 | 420 | ||||||||
| G415 | 415 | 425 | ||||||||
| G420 | 420 | 430 | ||||||||
| G425 | 425 | 435 | ||||||||
| G430 | 430 | 440 | ||||||||
| G435 | 435 | 445 | ||||||||
| G440 | 440 | 450 | ||||||||
| G445 | 445 | 455 | ||||||||
| G450 | 450 | 460 | ||||||||
| G455 | 455 | 465 | ||||||||
| G460 | 460 | 470 | ||||||||
| G465 | 465 | 475 | ||||||||
| G470 | 470 | 480 | ||||||||
| G475 | 475 | 485 | ||||||||
| G480 | 480 | 490 | ||||||||
| G485 | 485 | 495 | ||||||||
| G490 | 490 | 500 | ||||||||
| G495 | 495 | 505 | ||||||||
| G500 | 500 | 510 | ||||||||
Oリングは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し適度に圧縮させて油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
用途は固定用、運動用がありますが、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こします。
長期間変わらぬシール性を維持するためには、使用条件に適した材料と寸法選定が必要になります。
選定に当たっては、表1-1の内容を考慮して選定する必要があります。
表1-1
| 項目 | カタログページ | 目的 |
|---|---|---|
| a 使用温度 | 8 | 材質選定 |
| b シール対象物 | 9 | |
| c 圧力の大きさ | 15 | 材料硬度の選定。バックアップリングの要否。 |
| d 使用方法 (運動・固定用) | 22~59, 64 | 固定用:JIS P・G・Vシリーズ、NOK S・SSシリーズ、AS568シリーズ、旧JASOシリーズ、 ISO相当シリーズ、WEXシリーズ、 NOK アイアンラバーP・Gシリーズ、 SP処理Oリングシリーズ |
ご注文の際には、(1)JIS寸法識別コードと(2)NOK部品番号を合わせてご指定ください。
例1)内径24.4 太さ3.1 NBR-70-1材を購入したい場合
例2)内径24.4 太さ3.1 FKMI-70材を購入したい場合
保管上の注意、及び保管期限
Oリングの保管には、以下の点をご注意ください。
保管期限
| 製品 | 材料 | 保管期限 |
|---|---|---|
| ゴム単体品 | ニトリルゴム(NBR) | 10年 |
| シリコーンゴム(VMQ) | 20年 | |
| ふっ素ゴム(FKM) | 20年 |
保管期限は屋内の中で、直射日光・高温・多湿を避け、標準包装状態で保管されているものでの目安としてください。
NOKでは、長年に亘り培ってきた材料技術を更に強化すべく湘南開発センターを設立しております。
このセンターで今まで以上に充実した基礎研究もできるようになったことで、益々多様な用途、要求に応じた材料開発が出来る体制になったと考えております。
また、NOKはグローバルな支店から海外展開をしておりますが、そのOリングの拠点、マザー工場として位置付けております熊本工場は、
更なる飛躍を目指して07年4月に全面建て替えを行いました。この新工場は、より良い構内環境の実現などで、更なる品質向上、安定を目指せる状態になったと自負しております。
NOKのOリングは、既に世界各国の幅広い産業分野から熱い信頼を寄せられるに至っておりますが、現状に満足することなく弛まぬ材料開発と信頼性・品質の高いOリングの生産を通じて、
多様化、高度化するお客様のご要望に応え続けて行きたいと考えております。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
75円 ( 83円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
206円 ( 227円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
225円 ( 248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
678円 ( 746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
127円 ( 140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
378円 ( 416円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
732円 ( 805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
172円 ( 189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
232円 ( 255円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
230円 ( 253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
614円 ( 675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
165円 ( 182円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
275円 ( 303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
319円 ( 351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
564円 ( 620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
241円 ( 265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
318円 ( 350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
564円 ( 620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
856円 ( 942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
166円 ( 183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
342円 ( 376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
393円 ( 432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
290円 ( 319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
507円 ( 558円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
387円 ( 426円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
707円 ( 778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
317円 ( 349円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
394円 ( 433円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
586円 ( 645円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
426円 ( 469円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
662円 ( 728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
795円 ( 875円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
236円 ( 260円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
515円 ( 567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
812円 ( 893円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
701円 ( 771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
533円 ( 586円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
336円 ( 370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
641円 ( 705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
862円 ( 948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
256円 ( 282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
333円 ( 366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
436円 ( 480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
845円 ( 930円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
397円 ( 437円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
455円 ( 501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
840円 ( 924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
718円 ( 790円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
617円 ( 679円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
617円 ( 679円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
821円 ( 903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
294円 ( 323円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
338円 ( 372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
917円 ( 1,009円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用できる断面がO形(円形)の環状パッキン。
【特長】
・独自の配合設計で、JIS規格材料も規格を満たしている。
・原料から製品になるまで、一貫した品質管理体制下で生産を行っている。
・充実した試験設備に基づく評価・解析力。
・長期間変わらぬシール性を維持するため、使用条件に適した材料と寸法選定をしている。
【用途】
・使用用途は固定用、運動用があり、使用条件に適さなければ切れ・膨潤・圧縮割れなどを引き起こす。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):570円~

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
4.7通常価格(税別):41円~

NOK
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):30円~

NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):75円~

ミスミ
大口径Oリング
4
武蔵オイルシール工業
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
4.6通常価格(税別):11円~

NOK
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):35円~

ミスミ
Oリング Vシリーズ/ASシリーズ
4.6通常価格(税別):170円~

武蔵オイルシール工業
Oリング SS 規格
4.6通常価格(税別):32円~