メカニカル部品技術窓口
断面がO形(円形)の環状パッキン、Oリング。【特長】・材料は独自の配合設計。JIS規格材料も、独自設計...
詳細を確認


溝形状

バックアップリングなし

片側バックアップリング(運動用、円筒面固定用のみ)

両側バックアップリング(運動用、円筒面固定用のみ)
(注)面取り部仕上げは、NOK推奨値です。
平面固定用

外圧用

内圧用
| 材質 | JIS規格 | 旧JIS規格 | NOK記号 | 色味 | 硬度 タイプA デュロメータ | 使用温度範囲 目安 ※ |
| ニトリルゴム | NBR-70-1 | 1種A | A305 | 黒 | A70±5 | -24℃~+100℃ |
| NBR-90 | 1種B | A105 | A90±5 | -23℃~+100℃ | ||
| NBR-70-2 | 2種 | A122 | A70±5 | -22℃~+80℃ | ||
| シリコーンゴム | VMQ-70 | 4種C | S503 | 紺 | A70±5 | -48℃~+200℃ |
| フッ素ゴム | FKM-70 | 4種D | F201 | 黒 | A70±5 | -16℃~+200℃ |
※ 使用温度範囲は、密封対象流体や使用条件、要求機能など様々な要因の影響を受けます。
| 型番 | JIS寸法識別コード | Oリングの寸法 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 寸法コード | 材料コード | ← ※□の中には、 左の材料コード を記入ください | <参考> 旧JIS 呼び番号 | 太さ | 内径 do | 内径doの許容差 | 複合バリ寸法 f | ||||||
| NBR-70-1 | NBR-90 | NBR-70-2 | VMQ-70 | FMK-70 | A305(NBR-70-1) A105(NBR-90) A122(NBR-70-2) | S503 (VMQ-70) | F201 (FKM-70) | ||||||
| 1種A A305 | 1種B A105 | 2種 A122 | 4種C S503 | 4種D F201 | |||||||||
| CO0000 | A | B | C | L | S8 | OR □ P3-N | P3 | 1.9±0.08 | 2.8 | ±0.14 | ±0.21 | ±0.16 | 0.10以下 |
| CO0001 | R3 | OR □ P4-N | P4 | 3.8 | |||||||||
| CO0002 | S7 | OR □ P5-N | P5 | 4.8 | ±0.15 | ±0.22 | ±0.18 | ||||||
| CO0003 | T8 | OR □ P6-N | P6 | 5.8 | |||||||||
| CO0004 | T7 | OR □ P7-N | P7 | 6.8 | ±0.16 | ±0.24 | ±0.19 | ||||||
| CO0005 | U2 | OR □ P8-N | P8 | 7.8 | |||||||||
| CO0006 | Q5 | OR □ P9-N | P9 | 8.8 | ±0.17 | ±0.25 | ±0.20 | ||||||
| CO0007 | U8 | OR □ P10-N | P10 | 9.8 | |||||||||
| CO0008 | A | B | C | L | X8 | OR □ P10A-N | P10A | 2.4±0.08 | 9.8 | 0.12以下 | |||
| CO0009 | X0 | OR □ P11-N | P11 | 10.8 | ±0.18 | ±0.27 | ±0.21 | ||||||
| CO0010 | U2 | OR □ P11.2-N | P11.2 | 11 | |||||||||
| CO0011 | V8 | OR □ P12-N | P12 | 11.8 | ±0.19 | ±0.28 | ±0.22 | ||||||
| CO0012 | Q0 | OR □ P12.5-N | P12.5 | 12.3 | |||||||||
| CO0013 | X0 | OR □ P14-N | P14 | 13.8 | |||||||||
| CO0014 | U2 | OR □ P15-N | P15 | 14.8 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.24 | ||||||
| CO0015 | V8 | OR □ P16-N | P16 | 15.8 | |||||||||
| CO0016 | T8 | OR □ P18-N | P18 | 17.8 | ±0.21 | ±0.31 | ±0.25 | ||||||
| CO0017 | R6 | OR □ P20-N | P20 | 19.8 | ±0.22 | ±0.33 | ±0.26 | ||||||
| CO0018 | S5 | OR □ P21-N | P21 | 20.8 | ±0.23 | ±0.34 | ±0.27 | ||||||
| CO0020 | U3 | OR □ P22-N | P22 | 21.8 | ±0.24 | ±0.36 | ±0.28 | ||||||
| CO0019 | A | B | C | L | U3 | OR □ P22A-N | P22A | 3.5±0.1 | 21.7 | 0.14以下 | |||
| CO0021 | G0 | OR □ P22.4-N | P22.4 | 22.1 | |||||||||
| CO0022 | U2 | OR □ P24-N | P24 | 23.7 | |||||||||
| CO0023 | Q0 | OR □ P25-N | P25 | 24.7 | ±0.25 | ±0.37 | ±0.30 | ||||||
| CO0024 | G0 | OR □ P25.5-N | P25.5 | 25.2 | |||||||||
| CO0025 | N5 | OR □ P26-N | P26 | 25.7 | ±0.26 | ±0.39 | ±0.31 | ||||||
| CO0026 | U3 | OR □ P28-N | P28 | 27.7 | ±0.28 | ±0.42 | ±0.33 | ||||||
| CO0027 | U3 | OR □ P29-N | P29 | 28.7 | ±0.29 | ±0.43 | ±0.34 | ||||||
| CO0028 | G0 | OR □ P29.5-N | P29.5 | 29.2 | |||||||||
| CO0029 | S0 | OR □ P30-N | P30 | 29.7 | |||||||||
| CO0030 | U3 | OR □ P31-N | P31 | 30.7 | ±0.30 | ±0.45 | ±0.36 | ||||||
| CO0031 | U2 | OR □ P31.5-N | P31.5 | 31.2 | ±0.31 | ±0.46 | ±0.37 | ||||||
| CO0032 | U3 | OR □ P32-N | P32 | 31.7 | |||||||||
| CO0033 | R0 | OR □ P34-N | P34 | 33.7 | ±0.33 | ±0.49 | ±0.39 | ||||||
| CO0034 | R0 | OR □ P35-N | P35 | 34.7 | ±0.34 | ±0.51 | ±0.40 | ||||||
| CO0035 | U2 | OR □ P35.5-N | P35.5 | 35.2 | |||||||||
| CO0036 | U3 | OR □ P36-N | P36 | 35.7 | |||||||||
| CO0037 | Q0 | OR □ P38-N | P38 | 37.7 | ±0.37 | ±0.55 | ±0.44 | ||||||
| CO0038 | U2 | OR □ P39-N | P39 | 38.7 | |||||||||
| CO0039 | W0 | OR □ P40-N | P40 | 39.7 | |||||||||
| CO0040 | U3 | OR □ P41-N | P41 | 40.7 | ±0.38 | ±0.57 | ±0.45 | ||||||
| CO0041 | U2 | OR □ P42-N | P42 | 41.7 | ±0.39 | ±0.58 | ±0.46 | ||||||
| CO0042 | U2 | OR □ P44-N | P44 | 43.7 | ±0.41 | ±0.61 | ±0.49 | ||||||
| CO0043 | P3 | OR □ P45-N | P45 | 44.7 | |||||||||
| CO0044 | U3 | OR □ P46-N | P46 | 45.7 | ±0.42 | ±0.63 | ±0.50 | ||||||
| CO0046 | X0 | OR □ P48-N | P48 | 47.7 | ±0.44 | ±0.66 | ±0.52 | ||||||
| CO0047 | O0 | OR □ P49-N | P49 | 48.7 | ±0.45 | ±0.67 | ±0.54 | ||||||
| CO0049 | Q5 | OR □ P50-N | P50 | 49.7 | |||||||||
| CO0045 | A | B | C | L | G0 | OR □ P48A-N | P48A | 5.7±0.13 | 47.6 | ±0.44 | ±0.66 | ±0.52 | 0.16以下 |
| CO0048 | U3 | OR □ P50A-N | P50A | 49.6 | ±0.45 | ±0.67 | ±0.54 | ||||||
| CO0050 | U3 | OR □ P52-N | P52 | 51.6 | ±0.47 | ±0.70 | ±0.56 | ||||||
| CO0051 | G0 | OR □ P53-N | P53 | 52.6 | ±0.48 | ±0.72 | ±0.57 | ||||||
| CO0052 | U3 | OR □ P55-N | P55 | 54.6 | ±0.49 | ±0.73 | ±0.58 | ||||||
| CO0053 | U3 | OR □ P56-N | P56 | 55.6 | ±0.50 | ±0.75 | ±0.60 | ||||||
| CO0054 | G0 | OR □ P58-N | P58 | 57.6 | ±0.52 | ±0.78 | ±0.62 | ||||||
| CO0055 | U3 | OR □ P60-N | P60 | 59.6 | ±0.53 | ±0.79 | ±0.63 | ||||||
| CO0056 | U3 | OR □ P62-N | P62 | 61.6 | ±0.55 | ±0.82 | ±0.66 | ||||||
| CO0057 | H0 | OR □ P63-N | P63 | 62.6 | ±0.56 | ±0.84 | ±0.67 | ||||||
| CO0058 | H0 | OR □ P65-N | P65 | 64.6 | ±0.57 | ±0.85 | ±0.68 | ||||||
| CO0059 | U3 | OR □ P67-N | P67 | 66.6 | ±0.59 | ±0.88 | ±0.70 | ||||||
| CO0060 | O0 | OR □ P70-N | P70 | 69.6 | ±0.61 | ±0.91 | ±0.73 | ||||||
| CO0061 | U3 | OR □ P71-N | P71 | 70.6 | ±0.62 | ±0.93 | ±0.74 | ||||||
| CO0062 | U3 | OR □ P75-N | P75 | 74.6 | ±0.65 | ±0.97 | ±0.78 | ||||||
| CO0063 | Q0 | OR □ P80-N | P80 | 79.6 | ±0.69 | ±1.03 | ±0.82 | ||||||
| CO0064 | G0 | OR □ P85-N | P85 | 84.6 | ±0.73 | ±1.09 | ±0.87 | ||||||
| CO0065 | U3 | OR □ P90-N | P90 | 89.6 | ±0.77 | ±1.15 | ±0.92 | ||||||
| CO0066 | U3 | OR □ P95-N | P95 | 94.6 | ±0.81 | ±1.21 | ±0.97 | ||||||
| CO0067 | T0 | OR □ P100-N | P100 | 99.6 | ±0.84 | ±1.26 | ±1.00 | ||||||
| CO0068 | U3 | OR □ P102-N | P102 | 101.6 | ±0.85 | ±1.27 | ±1.02 | ||||||
| CO0069 | U3 | OR □ P105-N | P105 | 104.6 | ±0.87 | ±1.30 | ±1.04 | ||||||
| CO0070 | U3 | OR □ P110-N | P110 | 109.6 | ±0.91 | ±1.36 | ±1.09 | ||||||
| CO0071 | G0 | OR □ P112-N | P112 | 111.6 | ±0.92 | ±1.38 | ±1.10 | ||||||
| CO0072 | U3 | OR □ P115-N | P115 | 114.6 | ±0.94 | ±1.41 | ±1.12 | ||||||
| CO0073 | U3 | OR □ P120-N | P120 | 119.6 | ±0.98 | ±1.47 | ±1.17 | ||||||
| CO0074 | U3 | OR □ P125-N | P125 | 124.6 | ±1.01 | ±1.51 | ±1.21 | ||||||
| CO0075 | T0 | OR □ P130-N | P130 | 129.6 | ±1.05 | ±1.57 | ±1.26 | ||||||
| CO0076 | U3 | OR □ P132-N | P132 | 131.6 | ±1.06 | ±1.59 | ±1.27 | ||||||
| CO0077 | U3 | OR □ P135-N | P135 | 134.6 | ±1.09 | ±1.63 | ±1.30 | ||||||
| CO0078 | U3 | OR □ P140-N | P140 | 139.6 | ±1.12 | ±1.68 | ±1.34 | ||||||
| CO0079 | U3 | OR □ P145-N | P145 | 144.6 | ±1.16 | ±1.74 | ±1.39 | ||||||
| CO0081 | S0 | OR □ P150-N | P150 | 149.6 | ±1.19 | ±1.78 | ±1.42 | ||||||
| CO0080 | A | B | C | L | U3 | OR □ P150A-N | P150A | 8.4±0.15 | 149.5 | ±1.19 | ±1.78 | ±1.42 | 0.18以下 |
| CO0082 | U3 | OR □ P155-N | P155 | 154.5 | ±1.23 | ±1.84 | ±1.47 | ||||||
| CO0083 | G0 | OR □ P160-N | P160 | 159.5 | ±1.26 | ±1.89 | ±1.51 | ||||||
| CO0084 | G0 | OR □ P165-N | P165 | 164.5 | ±1.30 | ±1.95 | ±1.56 | ||||||
| CO0085 | U3 | OR □ P170-N | P170 | 169.5 | ±1.33 | ±1.99 | ±1.59 | ||||||
| CO0086 | G0 | OR □ P175-N | P175 | 174.5 | ±1.37 | ±2.05 | ±1.64 | ||||||
| CO0087 | P0 | OR □ P180-N | P180 | 179.5 | ±1.40 | ±2.10 | ±1.68 | ||||||
| CO0088 | U3 | OR □ P185-N | P185 | 184.5 | ±1.44 | ±2.16 | ±1.72 | ||||||
| CO0089 | U3 | OR □ P190-N | P190 | 189.5 | ±1.48 | ±2.22 | ±1.77 | ||||||
| CO0090 | G0 | OR □ P195-N | P195 | 194.5 | ±1.51 | ±2.26 | ±1.81 | ||||||
| CO0091 | G0 | OR □ P200-N | P200 | 199.5 | ±1.55 | ±2.32 | ±1.86 | ||||||
| CO0092 | G0 | OR □ P205-N | P205 | 204.5 | ±1.58 | ±2.37 | ±1.89 | ||||||
| CO0093 | O0 | OR □ P209-N | P209 | 208.5 | ±1.61 | ±2.41 | ±1.93 | ||||||
| CO0094 | H0 | OR □ P210-N | P210 | 209.5 | ±1.62 | ±2.43 | ±1.94 | ||||||
| CO0095 | G0 | OR □ P215-N | P215 | 214.5 | ±1.65 | ±2.47 | ±1.98 | ||||||
| CO0096 | U3 | OR □ P220-N | P220 | 219.5 | ±1.68 | ±2.52 | ±2.01 | ||||||
| CO0097 | G0 | OR □ P225-N | P225 | 224.5 | ±1.71 | ±2.56 | ±2.05 | ||||||
| CO0098 | U3 | OR □ P230-N | P230 | 229.5 | ±1.75 | ±2.62 | ±2.10 | ||||||
| CO0099 | U3 | OR □ P235-N | P235 | 234.5 | ±1.78 | ±2.67 | ±2.13 | ||||||
| CO0100 | H0 | OR □ P240-N | P240 | 239.5 | ±1.81 | ±2.71 | ±2.17 | ||||||
| CO0101 | U3 | OR □ P245-N | P245 | 244.5 | ±1.84 | ±2.76 | ±2.20 | ||||||
| CO0102 | G0 | OR □ P250-N | P250 | 249.5 | ±1.88 | ±2.82 | ±2.25 | ||||||
| CO0103 | G0 | OR □ P255-N | P255 | 254.5 | ±1.91 | ±2.86 | ±2.29 | ||||||
| CO0104 | U3 | OR □ P260-N | P260 | 259.5 | ±1.94 | ±2.91 | ±2.32 | ||||||
| CO0105 | G0 | OR □ P265-N | P265 | 264.5 | ±1.97 | ±2.95 | ±2.36 | ||||||
| CO0106 | G0 | OR □ P270-N | P270 | 269.5 | ±2.01 | ±3.01 | ±2.41 | ||||||
| CO0107 | G0 | OR □ P275-N | P275 | 274.5 | ±2.04 | ±3.06 | ±2.44 | ||||||
| CO0108 | G0 | OR □ P280-N | P280 | 279.5 | ±2.07 | ±3.10 | ±2.48 | ||||||
| CO0109 | N0 | OR □ P285-N | P285 | 284.5 | ±2.10 | ±3.15 | ±2.52 | ||||||
| CO0110 | N0 | OR □ P290-N | P290 | 289.5 | ±2.14 | ±3.21 | ±2.56 | ||||||
| CO0111 | G0 | OR □ P295-N | P295 | 294.5 | ±2.17 | ±3.25 | ±2.60 | ||||||
| CO0112 | N0 | OR □ P300-N | P300 | 299.5 | ±2.20 | ±3.30 | ±2.64 | ||||||
| CO2147☆ | - | - | - | G0 | OR □ P305-N | P305 | 304.5 | ±2.24 | - | ±2.69 | |||
| CO8835☆ | OR □ P310-N | P310 | 309.5 | ±2.27 | - | ±2.72 | |||||||
| CO0113 | B | C | L | O0 | OR □ P315-N | P315 | 314.5 | ±2.30 | ±3.45 | ±2.76 | |||
| CO0114 | G0 | OR □ P320-N | P320 | 319.5 | ±2.33 | ±3.49 | ±2.79 | ||||||
| CO8836☆ | - | - | - | G0 | OR □ P325-N | P325 | 324.5 | ±2.36 | - | ±2.83 | |||
| CO7645☆ | OR □ P330-N | P330 | 329.5 | ±2.39 | - | ±2.87 | |||||||
| CO0115 | B | C | L | G0 | OR □ P335-N | P335 | 334.5 | ±2.42 | ±3.63 | ±2.90 | |||
| CO0116 | N0 | OR □ P340-N | P340 | 339.5 | ±2.45 | ±3.67 | ±2.94 | ||||||
| CO8837☆ | - | - | - | G0 | OR □ P345-N | P345 | 344.5 | ±2.48 | - | ±2.98 | |||
| CO6615☆ | OR □ P350-N | P350 | 349.5 | ±2.51 | - | ±3.01 | |||||||
| CO0117 | B | C | L | G0 | OR □ P355-N | P355 | 354.5 | ±2.54 | ±3.81 | ±3.04 | |||
| CO0118 | G0 | OR □ P360-N | P360 | 359.5 | ±2.57 | ±3.85 | ±3.08 | ||||||
| CO6630☆ | - | - | - | G0 | OR □ P365-N | P365 | 364.5 | ±2.60 | - | ±3.12 | |||
| CO8838☆ | OR □ P370-N | P370 | 369.5 | ±2.63 | - | ±3.16 | |||||||
| CO0119 | B | C | L | G0 | OR □ P375-N | P375 | 374.5 | ±2.67 | ±4.00 | ±3.20 | |||
| CO2274☆ | - | - | - | G0 | OR □ P380-N | P380 | 379.5 | ±2.70 | - | ±3.24 | |||
| CO0120 | B | C | L | G0 | OR □ P385-N | P385 | 384.5 | ±2.73 | ±4.09 | ±3.27 | |||
| CO6650☆ | - | - | - | G0 | OR □ P390-N | P390 | 389.5 | ±2.77 | - | ±3.32 | |||
| CO8839☆ | OR □ P395-N | P395 | 394.5 | ±2.79 | - | ±3.35 | |||||||
| CO0121 | B | C | L | G0 | OR □ P400-N | P400 | 399.5 | ±2.82 | ±4.23 | ±3.38 | |||
| CO2311☆ | - | - | - | G0 | OR □ P405-N | P405 | 404.5 | ±3.00 | - | ±3.60 | 0.18以下 | ||
| CO6663☆ | OR □ P410-N | P410 | 409.5 | ||||||||||
| CO2337☆ | OR □ P415-N | P415 | 414.5 | ||||||||||
| CO8840☆ | OR □ P420-N | P420 | 419.5 | ||||||||||
| CO2359☆ | OR □ P425-N | P425 | 424.5 | ||||||||||
| CO2371☆ | OR □ P430-N | P430 | 429.5 | ||||||||||
| CO2383☆ | G0 | OR □ P435-N | P435 | 434.5 | |||||||||
| CO8841☆ | G0 | OR □ P440-N | P440 | 439.5 | |||||||||
| CO6681☆ | G0 | OR □ P445-N | P445 | 444.5 | |||||||||
| CO8842☆ | G0 | OR □ P450-N | P450 | 449.5 | |||||||||
| CO2433☆ | G0 | OR □ P455-N | P455 | 454.5 | ±3.00 | - | ±4.00 | 0.18以下 | |||||
| CO8843☆ | G0 | OR □ P460-N | P460 | 459.5 | |||||||||
| CO2453☆ | H0 | OR □ P465-N | P465 | 464.5 | |||||||||
| CO8844☆ | G0 | OR □ P470-N | P470 | 469.5 | |||||||||
| CO8845☆ | G0 | OR □ P475-N | P475 | 474.5 | |||||||||
| CO6734☆ | G0 | OR □ P480-N | P480 | 479.5 | |||||||||
| CO9165☆ | G0 | OR □ P485-N | P485 | 484.5 | |||||||||
| CO9015☆ | G0 | OR □ P490-N | P490 | 489.5 | |||||||||
| CO9016☆ | G0 | OR □ P495-N | P495 | 494.5 | |||||||||
| CO9057☆ | G0 | OR □ P500-N | P500 | 499.5 | |||||||||

断面がO形の環状パッキンで、流体やほこりを密封。
Oリングは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、溝部に装着して適度に圧縮し、油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体が漏れるのを防ぐ。 さまざまな用途に応じた合成ゴムを駆使し、長期間の使用や過酷な条件下での使用に耐えることが可能。
Oリングの密閉原理
Oリングの密封原理は、圧縮されたOリングが反発力を維持することでシールをします。

Oリング用材料に要求される性質
Oリングは、押しつぶすことにより発生する応力によって、密封機能を発揮していますので、異常な変形を起こさない範囲で適度な応力を持つことが基本的に要求される性質です。
そしてこの基本的な性質は、使用中も失われないことが要求されます。このような性質を持つ材料としては、合成ゴムが最もすぐれています。
しかし、これらの性質を一つの材料ですべてカバーすることは難しいので、それぞれの用途に応じて材料を使い分ける必要があります。

保管上の注意、及び保管期限
Oリングの保管には、以下の点をご注意ください。
保管期限
| 製品 | 材料 | 保管期限 |
|---|---|---|
| ゴム単体品 | ニトリルゴム(NBR) | 10年 |
| シリコーンゴム(VMQ) | 20年 | |
| ふっ素ゴム(FKM) | 20年 | |
| スチレンブタジエンゴム(SBR) | 10年 |
保管期限は屋内の中で、直射日光・高温・多湿を避け、標準包装状態で保管されているものでの目安としてください。
NOKでは、長年に亘り培ってきた材料技術を更に強化すべく湘南開発センターを設立しております。
このセンターで今まで以上に充実した基礎研究もできるようになったことで、益々多様な用途、要求に応じた材料開発が出来る体制になったと
考えております。
また、NOKはグローバルな支店から海外展開をしておりますが、そのOリングの拠点、マザー工場として位置付けております熊本工場は、
更なる飛躍を目指して07年4月に全面建て替えを行いました。この新工場は、より良い構内環境の実現などで、更なる品質向上、
安定を目指せる状態になったと自負しております。
NOKのOリングは、既に世界各国の幅広い産業分野から熱い信頼を寄せられるに至っておりますが、現状に満足することなく弛まぬ
材料開発と信頼性・品質の高いOリングの生産を通じて、多様化、高度化するお客様のご要望に応え続けて行きたいと考えております。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
51円 ( 56円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
52円 ( 57円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
106円 ( 117円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51円 ( 56円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
81円 ( 89円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
154円 ( 169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
158円 ( 174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51円 ( 56円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
149円 ( 164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
75円 ( 83円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43円 ( 47円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
124円 ( 136円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69円 ( 76円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43円 ( 47円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74円 ( 81円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43円 ( 47円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
135円 ( 149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43円 ( 47円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
134円 ( 147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43円 ( 47円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
155円 ( 171円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
163円 ( 179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
47円 ( 52円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70円 ( 77円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
93円 ( 102円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70円 ( 77円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
173円 ( 190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
346円 ( 381円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70円 ( 77円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
188円 ( 207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41円 ( 45円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
76円 ( 84円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
75円 ( 83円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
216円 ( 238円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
161円 ( 177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
167円 ( 184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
326円 ( 359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
47円 ( 52円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
167円 ( 184円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
187円 ( 206円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
229円 ( 252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
266円 ( 293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
72円 ( 79円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
379円 ( 417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
断面がO形(円形)の環状パッキン、Oリング。
【特長】
・材料は独自の配合設計。JIS規格材料も、独自設計で規格を満たしている
・一貫した品質管理体制(配合・混練の段階からNOKで実施)
・充実した試験設備に基づく評価・解析力
【用途】
・使用用途は固定用と運動用
・溝に装着し適度に圧縮させて油、水、空気、ガスなど多種多様な流体のシールとして使用可能
・自動車を始めとして、建機、農機、一般産業機械業界などに長年の採用実績



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Oリング -省スペース固定用・運動用・固定用-
4.4通常価格(税別):570円~

NOK
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(固定用・運動用)
4.7通常価格(税別):41円~

NOK
Oリング NOK Sシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):30円~

NOK
Oリング JISB2401 Gシリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):75円~

ミスミ
大口径Oリング
4
武蔵オイルシール工業
AS568(ARP568)Oリング(パッキンおよびガスケット)
4.6通常価格(税別):11円~

NOK
Oリング ISO相当 一般工業用シリーズ(固定用)
4.6通常価格(税別):35円~

ミスミ
Oリング Vシリーズ/ASシリーズ
4.6通常価格(税別):170円~

武蔵オイルシール工業
Oリング SS 規格
4.6通常価格(税別):32円~