メカニカル部品技術窓口
![小型近接センサ[アンプ内蔵] (GX)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005013217/221005013217_20230801115837.jpg)
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
GX-3S
2022年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
堅牢タイプや耐屈曲ケーブルタイプも用意。
【特長】
超小型 GX-3S□。
・アンプ内蔵型ながらφ3.8mmの超小型サイズ。取り付け場所を選びません。
堅牢タイプ GX-4S□。
・GX-4S□は、ステンレス製堅牢ケースを採用。締め付けトルク0.58N・mを実現しています。(メーカー比2倍)
長距離検出 GX-8ML□。
・非シールドタイプ(GX-8ML□)はシールドタイプ(GX-8M□)に比べ、同一サイズで2倍の検出距離を実現し、距離変動にも余裕を発揮します。
曲げ耐久性10倍(メーカー比) GX-□-R。
・耐屈曲ケーブルタイプは、芯線に特殊合金を使用することによって、繰り返し曲げに対する耐久性が10倍以上にUPしました。