17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

金属2枚重なり検出器 GD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

金属2枚重なり検出器 GD

販売終了

型番

GD-3

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

極薄金属部品から鉄板まで様々な金属に対応

【特長】
・先進のセンシング技術により、厚さ0.01mmの極薄金属部品から鉄板まで金属の2枚重なりを検出できます。
・感度設定はティーチング機能により、現物合わせで行なえますから、最適感度を簡単に設定できます。
・検出物体に応じて3種類のセンサヘッドを用意。
・検出レベルは、7個のLEDにより、最適な検出ポイントをひと目で確認できます。
・8チャンネルの感度を記憶できますので、段取り替えもスムーズに行なえます。
・また、チャンネル切り換えは、操作パネル面の「チャンネル切換キー」による切り換えの他、外部入力でも行えます。
・さらに通信機能付GD-C2は、RS-232C通信により、感度設定値をパソコンなどに記憶させておき、必要に応じてコントローラーへ書き込むことができます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

近接センサ 種類
円柱型
検出方向(センサ形状 角型)
-
検出距離(範囲)(mm)
6~10
シールド
シールド
アンプの種類
分離型(センサ単体)
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)
-
ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
3.8
種類詳細
-
出力
-
標準検出物体(mm)
20×20
耐衝撃(G)
100
ケーブル長(m)
送信器:0.3㎟ 1芯シールドケーブル3m付/受信器:0.1㎟ 2芯シールドケーブル3m付

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト