17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

マイクロ近接センサ[アンプ内蔵] (GXL)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロ近接センサ[アンプ内蔵] (GXL)

販売終了

型番

GXL-8FU

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

マイクロサイズでも高性能!指先サイズですからどんな所でも取りつけ可能、スペースの制約を受けません。

【特長】
・マイクロサイズでも高性能。
・どんな所でも取り付け可能。指先サイズですから取り付けの制約を受けません。
・配線工数を削減することで直流2線式は配線コストを2/3に削減。
・さらに配線ミスも少なくなります。
・たくさんのセンサを使うとき特に有利。
・耐屈曲ケーブルタイプを用意することで曲げ耐久性10倍(従来比)。
・ロボットアームなどの可動部に最適です。
・コストパフォーマンスや高性能を低価格で実現

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

近接センサ 種類
角型
検出方向(センサ形状 角型)
側面検出
検出距離(範囲)(mm)
~5
シールド
非シールド
アンプの種類
内蔵型
種類詳細
標準ケーブル
出力
無接点・直流2線式
最大動作距離(mm)
2.5±20%
標準検出物体(mm)
鉄15×15×t1
最大応答周波数
1kHz
出力動作
接近時ON
耐衝撃(G)
100

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト