メカニカル部品技術窓口
【特長】・光電センサと合わせてご使用ください・センサの前面にワンタッチで装着できます
| 品名 | 型式名 | スリット サイズ | 検出距離 | 最小検出物体 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スリット | センサ | 片側装着時 | 両側装着時 | 片側装着時 | 両側装着時 | ||
| 丸型スリット (透過型専用) | OS-CX-05 | CX-411口 | φ0.5mm | 400mm | 20mm | φ12mm | φ0.5mm |
| CX-412口 | 600mm | 30mm | |||||
| CX-413口 | 1,200mm | 60mm | |||||
| OS-CX-1 | CX-411口 | φ1mm | 900mm | 100mm | φ1mm | ||
| CX-412口 | 1.35m | 150mm | φ1.5mm | ||||
| CX-413口 | 2.7m | 300mm | |||||
| OS-CX-2 | CX-411口 | φ2mm | 2m | 400mm | φ2mm | ||
| CX-412口 | 3m | 600mm | φ3mm | ||||
| CX-413口 | 6m | 1,200mm | |||||

丸型スリット(ステンレス)
【特長】
・光電センサと合わせてご使用ください
・センサの前面にワンタッチで装着できます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
スリット (EX-10)
3通常価格(税別):341円

オムロン
光電センサ・ファイバーセンサ用スリット
0通常価格(税別):473円~

Panasonic
スリット(EX-20)
5通常価格(税別):423円~

ミスミ
センサ取付用パイプ -目盛無・目盛付-
4.3通常価格(税別):670円~

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
センサ取付用樹脂スタンド
3.6通常価格(税別):890円~

オムロン
光電センサ・ファイバセンサ用取付金具
4.5通常価格(税別):349円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~