17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スリット(EX-20)

通常単価(税別)
423426
税込単価
465469
通常出荷日:4日目~6日目

光電センサと合わせてご使用ください。【特長】・センサの前面にワンタッチで装着できます。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

品名型番内容
丸型スリット
(透過型専用)
(スリットサイズ
φ0.5mm)
フラットON用OS-EX20-05片側装着時検出距離:200mm
最小検出物体:φ2.6mm
両側装着時検出距離:40mm
最小検出物体:φ0.5mm
サイドON用OS-EX20E-05片側装着時検出距離:350mm
最小検出物体:φ3mm
両側装着時検出距離:70mm
最小検出物体:φ0.5mm
角型スリット
(透過型専用)
(スリットサイズ
0.5×3mm)
フラットON用OS-EX20-05X3片側装着時検出距離:600mm
最小検出物体:φ2.6mm
両側装着時検出距離:300mm
最小検出物体:0.5×3mm
サイドON用OS-EX20E-05X3片側装着時検出距離:800mm
最小検出物体:φ3mm
両側装着時検出距離:400mm
最小検出物体:0.5×3mm

使用例

丸型スリット

スリット(EX-20) 使用例1

OS-EX20-05

スリット(EX-20) 使用例2

OS-EX20E-05

角型スリット

スリット(EX-20) 使用例3

OS-EX20-05×3

スリット(EX-20) 使用例4

OS-EX20E-05×3

型番リスト

表示件数

適用センサ

スリット

スリットサイズ

(mm)

検出距離

(mm)

RoHS?最小発注数量
EX-21□
丸型
0.5
200
10
1個
EX-21□
角型
0.5×3
600
10
1個
EX-23
丸型
0.5
350
10
1個
EX-23
角型
0.5×3
800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
426
( 469 )
4日目
425
( 468 )
6日目
423
( 465 )
6日目
425
( 468 )
6日目

詳細情報

基本情報

光電センサと合わせてご使用ください。
【特長】
・センサの前面にワンタッチで装着できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット(EX-20)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
基板の検知
5
満足度:5.0
厚さ1.6mmの基板を検知するため、センサにこのスリットを追加しました。 問題なく検知できて、満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリット(EX-20)
スリット (EX-30)
スリット (EX-10)
センサオプション スリット
小型ビームセンサ CX-400用スリット
光電センサ・ファイバーセンサ用スリット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicオプテックス・エフエーPanasonicオムロン
通常価格423-681341844 -341 -473 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用スリットカテゴリの売れ筋ランキング