17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 光軸数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

センサオプション コーナミラー

通常単価(税別)
22,63199,339
税込単価
24,894109,273
通常出荷日:3日目~4日目

ライトカーテンと合わせてご使用ください。【特長】・ライトカーテンのL字・コの字設置には、ライトカーテン...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

光軸数

RoHS?最小発注数量
8
10
1個
12
10
1個
16
10
1個
20
10
1個
24
10
1個
28
10
1個
32
10
1個
36
10
1個
40
10
1個
48
10
1個
56
10
1個
64
10
1個
72
10
1個
80
10
1個
88
10
1個
96
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,631
( 24,894 )
3日目
25,567
( 28,124 )
3日目
27,725
( 30,498 )
3日目
30,012
( 33,013 )
3日目
32,173
( 35,390 )
3日目
34,578
( 38,036 )
4日目
36,895
( 40,585 )
4日目
42,178
( 46,396 )
3日目
44,089
( 48,498 )
3日目
48,841
( 53,725 )
3日目
55,911
( 61,502 )
3日目
60,665
( 66,732 )
3日目
80,875
( 88,963 )
4日目
85,414
( 93,955 )
3日目
92,447
( 101,692 )
3日目
99,339
( 109,273 )
3日目

詳細情報

基本情報

ライトカーテンと合わせてご使用ください。
【特長】
・ライトカーテンのL字・コの字設置には、ライトカーテンが2セットまたは3セット必要ですが、コーナーミラーで光を反射させることより、1セットのライトカーテンでL字・コの字設置が可能になります。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサオプション コーナミラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサオプション コーナミラー
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用IO-Link通信ユニット
超薄型セーフティドアスイッチ (SG-A1)
ライトカーテンSF-□C用 金属保護ケース オプション品
セーフティライトカーテン 光軸調整器
ハンディコントローラ (SF4B/SF4B-G/SF4B-C)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格22,631-37,7484,989 -6,571 -73,99721,848 -
通常出荷日3日目〜4日目在庫品1日目〜6日目11日目4日目〜
種類周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品
品名コーナーミラーIO-Link通信ユニットセーフティドアスイッチ金属保護ケース光軸調整器-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング