17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

フリーアジャストセンサ取付台

通常単価(税別)
2443,564
税込単価
2683,920
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

8種類の取付台で、センサ、ファイバ、反射ミラーを自在に取り付け。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

MS-AJ1(基本セット)

フリーアジャストセンサ取付台 外形図1

(注1):寸法は、可動部の調整可能範囲です。

MS-AJ2(基本セット)

フリーアジャストセンサ取付台 外形図2

(注1):寸法は、可動部の調整可能範囲です。

MS-AJ1-M(反射ミラー用セット)

フリーアジャストセンサ取付台 外形図3

(注1):寸法は、可動部の調整可能範囲です。

MS-AJ2-M(反射ミラー用セット)

フリーアジャストセンサ取付台 外形図4

(注1):寸法は、可動部の調整可能範囲です。

MS-AJ1-A(アームセット)

フリーアジャストセンサ取付台 外形図5

(注1):寸法は、可動部の調整可能範囲です。
(注2):センサ取付金具の寸法、センサおよび反射ミラー装着図は、MS-AJ1/MS-AJ2(基本セット)をご参照ください。

MS-AJ2-A(アームセット)

フリーアジャストセンサ取付台 外形図6

(注1):寸法は、可動部の調整可能範囲です。
(注2):センサ取付金具の寸法、センサおよび反射ミラー装着図は、MS-AJ1/MS-AJ2(基本セット)をご参照ください。

MS-AJ1-F(ファイバ用セット)

フリーアジャストセンサ取付台 外形図7

(注1):寸法は、可動部の調整可能範囲です。

MS-AJ2-F(ファイバ用セット)

フリーアジャストセンサ取付台 外形図8

(注1):寸法は、可動部の調整可能範囲です。

MS-FD-1(ファイバ取付金具)

フリーアジャストセンサ取付台 外形図9

材質:SUS304

製品仕様

付属品

型番付属品
MS-AJ1M3(長さ14mm)セムスビス2本
M3(長さ16mm)セムスビス2本
M3(長さ18mm)セムスビス2本
EQ-20シリーズ用取付金具補助板1枚
EX-40シリーズ用取付金具補助板1枚
MS-AJ2
MS-AJ1-A
MS-AJ2-A
MS-AJ1-MM3(長さ8mm)セムスビス2本
M4(長さ8mm)セムスビス2本
MS-AJ2-M

商品特長詳細

8種類のバリエーション

  • MS-AJ□(基本セット)
    CX-400/440、CX-L400、LS-400、EX-40、EZ-10の各シリーズおよびRF-210(反射ミラー)の取り付けが可能です。
  • MS-AJ□-A(アームセット)
    MS-AJ□(基本セット)に水平方向に調整できるアームを追加し、ライン上部からの検出を可能にしました。
  • MS-AJ□-M(反射ミラー用セット)
    MS-AJ□(基本セット)のセンサ取付金具を、反射ミラー取付金具に変更したものです。RF-220、RF-230(反射ミラー)の取り付けが可能です。
  • MS-AJ□-F(ファイバ用セット)
    MS-AJ□-A(アームセット)のセンサ取付金具を、ファイバ取付金具に変更したものです。FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54およびM3、M4、M6ネジ型ファイバが、取り付け可能です。

検出位置の変更・微調整が容易

  • センサ設置後に微調整する際も簡単に作業できます。
高さ調節自在
フリーアジャストセンサ取付台 特長1
角度調節自在
フリーアジャストセンサ取付台 特長2

(注1):MS-AJ□-F(ファイバ用セット)の場合は、上下角度±20°となります。

平面・側面どちらでも取り付け可能

平面取り付け
フリーアジャストセンサ取付台 特長3

MS-AJ1(-□)

側面取り付け
フリーアジャストセンサ取付台 特長4

MS-AJ2(-□)

ケーブルはガイドおよびパイプに通してスッキリ配線

フリーアジャストセンサ取付台 特長5

(注1):MS-AJ□-F(ファイバ用セット)の場合、ファイバ部をパイプの中に通さないでください。

注意・禁止事項

取り付け

  • フリーアジャストセンサ取付台を機器へ取り付ける場合は、M6ビスを使用し、締め付けトルクは、2N・m以下としてください。

調整

  • アーム、金具取付ベース、取付ベースおよびアーム取付ベースは、下図のM4六角穴付ボルトをゆるめることにより、矢印のように調整することができます。
  • 調整後のM4六角穴付ベルトの締め付けトルクは、1.2N・m以下としてください。
フリーアジャストセンサ取付台 調整

パイプへの配線

  • MS-AJ□(基本セット)およびMS-AJ□-A(アームセット)にセンサを取り付ける場合、ケーブル部はパイプ中へ通して配線することができます。
    但し、MS-AJ□-F(ファイバ用セット)にファイバを取り付ける場合、ファイバ部はパイプの中に通さないでください。
フリーアジャストセンサ取付台 パイプへの配線

その他

  • フリーアジャストセンサ取付台に過大な力を加えると破損しますのでご注意ください。
  • フリーアジャストセンサ取付台をご使用になる場合は、センサに過大な振動がかからないようにご注意ください。

型番リスト

表示件数

種類

取付部品 種類

ブラケット形状

種類

取付方向

RoHS?最小発注数量
ファイバーセンサ取付用
スタンド
-
基本セット
平面
10
1個
ファイバーセンサ取付用
スタンド
-
アームセット
平面
10
1個
反射板取付用
スタンド
-
反射ミラー用セット
平面
10
1個
その他センサ取付用
その他
-
ベースユニット
平面
10
1個
ファイバーセンサ取付用
スタンド
-
基本セット
側面
10
1個
ファイバーセンサ取付用
スタンド
-
アームセット
側面
10
1個
ファイバーセンサ取付用
スタンド
-
ファイバ用セット
側面
10
1個
反射板取付用
スタンド
-
反射ミラー用セット
側面
10
1個
その他センサ取付用
その他
-
ベースユニット
側面
10
1個
反射板取付用
ブラケット
L
反射ミラー取付金具
-
10
1個
ファイバーセンサ取付用
ブラケット
L
ファイバ取付ユニット
-
10
1個
組合せ用部品
その他
-
ケーブルガイド
-
10
1個
組合せ用部品
ブラケット
シャフト用
アーム取付ユニット
-
10
1個
組合せ用部品
シャフト
-
アーム(パイプ)
-
10
1個
反射板取付用
ブラケット
L
反射ミラー取付ユニット
-
10
1個
ファイバーセンサ取付用
ブラケット
ストレート
センサ取付ユニット
-
10
1個
ファイバーセンサ取付用
ブラケット
L
ファイバ取付金具
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,155
( 2,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,564
( 3,920 )
4日目
2,151
( 2,366 )
6日目
852
( 937 )
6日目
2,162
( 2,378 )
4日目
3,550
( 3,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,287
( 3,616 )
6日目
2,000
( 2,200 )
6日目
708
( 779 )
6日目
785
( 864 )
6日目
1,044
( 1,148 )
6日目
244
( 268 )
6日目
842
( 926 )
4日目
642
( 706 )
4日目
1,199
( 1,319 )
6日目
986
( 1,085 )
4日目
560
( 616 )
6日目

詳細情報

基本情報

8種類の取付台で、センサ、ファイバ、反射ミラーを自在に取り付け。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーアジャストセンサ取付台のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
光電センサの取付に使用
5
満足度:5.0
光軸が調整しやすく安価なため、アンプ内蔵の光電センサ使用時にはほぼこれを使ってます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーアジャストセンサ取付台
センサ取付用ベース
センサ取付用樹脂ブラケット
センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース 取付ベースL(丸シャフト/角シャフト用)
センサブラケット フレキシブル 樹脂/取付ベース アダプタジョイント(取付ベースT用)
センサブラケット フレキシブル アルミ/取付ベース 取付ベースF(丸シャフト/角シャフト用)
メーカーPanasonicミスミミスミ岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格244-1,740 -1,0902,198 -347 -1,851 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング