17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 光軸数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ライトカーテンSF-□C用 金属保護ケース オプション品

通常単価(税別)
6,57115,715
税込単価
7,22817,287
通常出荷日:6日目

金属保護ケース(投・受光器用2個1セット) 適用光軸数:8/12/16/20/24/28/32 から選...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

光軸数

RoHS?最小発注数量
8
10
1個
12
10
1個
16
10
1個
20
10
1個
24
10
1個
28
10
1個
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,571
( 7,228 )
6日目
8,143
( 8,957 )
6日目
9,677
( 10,645 )
6日目
11,899
( 13,089 )
6日目
12,783
( 14,061 )
6日目
14,899
( 16,389 )
6日目
15,715
( 17,287 )
6日目

詳細情報

基本情報

金属保護ケース(投・受光器用2個1セット) 適用光軸数:8/12/16/20/24/28/32 から選択可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトカーテンSF-□C用 金属保護ケース オプション品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトカーテンSF-□C用 金属保護ケース オプション品
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ用IO-Link通信ユニット
超薄型セーフティドアスイッチ (SG-A1)
セーフティライトカーテン 光軸調整器
取付金具 (SF2C/SF4C)
取付金具 (SF4B-C)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格6,571-37,7484,989 -73,9972,000 -2,714 -
通常出荷日6日目4日目在庫品1日目〜11日目6日目4日目〜
種類周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品取付金具取付金具
品名金属保護ケースIO-Link通信ユニットセーフティドアスイッチ光軸調整器--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング