17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

センサ CX-400/LS-400シリーズ用取付金具

通常単価(税別)
3433,451
税込単価
3773,796
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・光電センサなどと合わせてご使用いただく取付金具です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LS-400シリーズ

センサ用取付金具 CX-400/LS-400シリーズ 外形図1

MS-CX-1

センサ用取付金具 CX-400/LS-400シリーズ 外形図2

MS-CX-2

センサ用取付金具 CX-400/LS-400シリーズ 外形図3

MS-CX-3

センサ用取付金具 CX-400/LS-400シリーズ 外形図4

MS-CX-4

センサ用取付金具 CX-400/LS-400シリーズ 外形図5

MS-CX-11

CX-400シリーズ

センサ用取付金具 CX-400/LS-400シリーズ 外形図6

MS-CX2-1

センサ用取付金具 CX-400/LS-400シリーズ 外形図7

MS-CX2-2

センサ用取付金具 CX-400/LS-400シリーズ 外形図8

MS-CX2-4

センサ用取付金具 CX-400/LS-400シリーズ 外形図9

MS-CX2-5

製品仕様

LS-400シリーズ

品名型番材質内容付属品
センサヘッド取付金具MS-CX-1SUS301縦方向取付金具M3(長さ12mm)座金組込ビス2本
MS-CX-2SUS304横方向取付金具
高さが邪魔にならないフラットな取り付けが可能です。
M3(長さ12mm)座金組込ビス2本
MS-CX-3SUS304背面方向取付金具M3(長さ12mm)座金組込ビス2本
MS-CX-4SUS304保護取付金具
衝突による光軸ズレを防ぎセンサを保護します。
M3(長さ12mm)座金組込ビス2本
光軸微調整金具MS-CX-11亜鉛ダイカストセンサヘッド設置後に、光軸の微調整が行なえる取付金具です。
調整角度:上下・左右 各4°
取り付け方向:縦、横 2方向
M3(長さ14mm)座金組込ビス2本

LS-400シリーズ

品名型番材質内容付属品
センサヘッド取付金具MS-CX2-1SUS304縦方向取付金具
RF-210用取付金具にもなります。
透過型の場合、2式必要です。M3(長さ12mm)座金組込ビス2本
MS-CX2-2SUS304横方向取付金具
RF-210用取付金具にもなります。
M3(長さ12mm)座金組込ビス2本
MS-CX2-4SUS304保護取付金具M3(長さ14mm)座金組込ビス2本
MS-CX2-5SUS304下方向取付金具M3(長さ12mm)座金組込ビス2本

使用例

使用方法

  • 締め付けトルクは、0.5N・m以下としてください。
センサ用取付金具 CX-400/LS-400シリーズ 製品仕様
  • センサヘッドを水平方向または垂直方向に取り付ける場合、下図(1)のように反射ミラーも水平方向または垂直方向に取り付けてください。センサヘッドを水平方向または垂直方向に取り付けても、下図(2)のように反射ミラーを傾けて取り付けると、反射量が低下して不安定な検出になります。
 

正しい取り付け方法(図(1))

センサ用取付金具 CX-400/LS-400シリーズ 使用方法1

センサヘッドを水平方向または垂直方向に取り付けて、それに対し反射ミラーも水平方向または垂直方向に取り付ける場合

間違った取り付け方法(図(2))

センサ用取付金具 CX-400/LS-400シリーズ 使用方法2

センサヘッドを水平方向または垂直方向に取り付けて、それに対し反射ミラーを傾けて取り付ける場合

型番リスト

表示件数

ブラケット形状

材質

付属ネジ

種類

取付方向

RoHS?最小発注数量
L
SUS304
M3×12
センサ取付金具
縦方向
10
1個
フルガード
SUS304
M3×12
センサ取付金具
横方向
10
1個
フルガード
SUS304
M3×14
センサヘッド取付金具
-
10
1個
その他
SUS304
M3×12
センサ取付金具
下方向
10
1個
L
SUS301
M3×12
センサヘッド取付金具
縦方向
10
1個
Z
SUS304
M3×12
センサヘッド取付金具
横方向
10
1個
L
SUS304
M3×12
センサヘッド取付金具
背面方向
10
1個
フルガード
SUS304
M3×12
センサヘッド取付金具
-
10
1個
その他
亜鉛ダイカスト
M3×14
光軸微調整金具
縦、横
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
343
( 377 )
6日目
853
( 938 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,195
( 1,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
593
( 652 )
4日目
343
( 377 )
4日目
782
( 860 )
6日目
593
( 652 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,094
( 1,203 )
6日目
3,451
( 3,796 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・光電センサなどと合わせてご使用いただく取付金具です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサ CX-400/LS-400シリーズ用取付金具のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
光電センサの取り付けに使用
3
満足度:3.0
以前にも同じ用途で使用したことがありましたので、リピートで購入しました。反射ミラー用取付金具と一緒に使用しています。ミス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサ CX-400/LS-400シリーズ用取付金具
センサブラケット シングルプレート 光電センサ用 CZ-CXタイプ
センサブラケット シングルプレート レーザーセンサ用 LSタイプ
センサ EX-10シリーズ用取付金具
センサ用取付金具 EX-L200シリーズ
センサ用取付金具 EQ-500シリーズ
メーカーPanasonic岩田製作所岩田製作所PanasonicPanasonicPanasonic
通常価格343-1,070 -1,311 -594 -681 -597
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜4日目〜6日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用レーザーセンサ取付用光電センサ取付用レーザーセンサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング