メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

取り付けスペーサ【10個入り】

通常単価(税別)
2,162
税込単価
2,378
通常出荷日:4日目

【特長】・光電センサと合わせてご使用ください。・フラットONタイプを背面から取り付ける際に使用します。

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

MS-EX20-FS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)
-閉じる

MS-EX20-FSの仕様・寸法情報

種類
光電センサ取付用
取付部品 種類
ブラケット
ブラケット形状
その他
外形寸法(mm)
4.5×16×10.7
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

取り付けスペーサ 外形図

製品仕様

材質:ポリカーボネート

型番リスト

表示件数
型番
MS-EX20-FS
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,162
( 2,378 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光電センサと合わせてご使用ください。
・フラットONタイプを背面から取り付ける際に使用します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取り付けスペーサの型番MS-EX20-FSのページです。 型番MS-EX20-FSに関する仕様情報を記載しております。
取り付けスペーサのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置に光電センサーを取り付けるブラケットに使用
4
満足度:4.0
装置内でワーク検出に、光電センサー(EX-21A)を使用しました。センサーの取り付けには、このブラケット(MS-EX20...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取り付けスペーサ
フリーアジャスト取付具
HPV用取り付けブラケット
HPQ用取り付けブラケット
HPJ用取り付けブラケット
SE2L形 セーフティレーザスキャナ 底面簡易取付金具
メーカーPanasonicPanasonicアズビルアズビルアズビルIDEC
通常価格2,1621,12578611,830 -1936,059
通常出荷日4日目在庫品1日目5日目4日目〜在庫品1日目2日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状その他その他その他その他LL
外形寸法(mm)4.5×16×10.719.5×14×70.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング