メカニカル部品技術窓口
超小型センサヘッドと高機能を追求したインテリジェントコントローラ。【特長】・高性能と、超小型サイズを実...
詳細を確認超小型センサヘッドと高機能を追求したインテリジェントコントローラ


コントローラ間に演算ユニット(オプション)を連結するだけで、2台のセンサの演算(加・減算)が可能。デジタルパネルコントローラも必要ありません。

アナログ出力は、電流(4~20mA)/電圧(±4V)の2出力を切り換えて使用。モニタフォーカス機能でアナログ電圧出力では±5Vや0~5Vに出力範囲を変更でき、さまざまな接続機器に対応できます。







演算ユニット
| 型式名 | HL-AC1-CL | |
|---|---|---|
| 接続コントローラ | HL-AC1、HL-AC1P | |
| 消費電流 | 12mA以下(コントローラから供給) | |
| 接続方式 | コネクタ | |
| 連結表示灯 | 橙色LED(コントローラ接続時点灯) | |
| 耐 環 境 性 | 使用周囲温度 | 0~+50℃(但し、結露しないこと)、 保存時:-15~+60℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間 | |
| 耐振動 | 耐久10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分 | |
| 耐衝撃 | 耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回 | |
| 材質 | ケース:ABS、表示部: アクリル | |
| 質量 | 本体質量:約50g | |
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
コントローラ
2019年7月出荷分より、コントローラHL-AC1(P)をバージョンアップしました。
演算ユニット(HL-AC1-CL)をご使用の場合は、新旧コントローラを混在して使用することはできません。
| 種類 | NPN出力タイプ | PNP出力タイプ | |
|---|---|---|---|
| 型式名 | HL-AC1 | HL-AC1P | |
| 組み合わせ センサヘッド | HL-T1001A/T1001F、HL-T1005A/T1005F、HL-T1010A/T1010F | ||
| 電源電圧/消費電流 | 12~24V DC±10% リップルP-P10%以下/190mA以下(センサヘッド接続時) | ||
| 測定周期 | 150μs | ||
| リニア出力 | 電流/電圧出力切り換え式(注2) ・電流出力時:4~20mA/F.S.、最大負荷抵抗300Ω ・電圧出力時:±4V/F.S.、出力インピーダンス100Ω (モニタフォーカス機能で±5V、0~5Vなどにも設定可能) | ||
| 温度特性 | ±0.2%F.S./℃(注3) | ||
| 設定可能 平均回数 (注4) | 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1,024/2,048/4,096 | ||
| 判定出力 (HIGH、PASS、LOW) | NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:30V DC以下(判定出力-0V間) ・残留電圧:1.2V以下(流入電流50mAにて) | PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:50mA ・印加電圧:30V DC以下(判定出力-+V間) ・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて) | |
| 出力数 | HIGH/PASS/LOW 3値出力 | ||
| 出力動作 | HIGH:測定値>HIGHしきい値でON PASS:HIGHしきい値≧測定値≧LOWしきい値でON LOW:LOWしきい値>測定値でON | ||
| 短絡保護 | 装備 | ||
| レーザOFF入力 | 0V接続:レーザ投光停止 開放:レーザ投光 ・印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | +V接続:レーザ投光停止 開放:レーザ投光 ・印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | |
| ゼロリセット入力 | 0V接続:ゼロリセット動作 開放:ゼロリセット無効 ・印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | +V接続:ゼロリセット動作 開放:ゼロリセット無効 ・印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | |
| タイミング入力 | 0V接続:有効 開放:無効 ・印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | +V接続:有効 開放:無効 ・印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | |
| リセット入力 | 0V接続:有効 開放:無効 ・印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | +V接続:有効 開放:無効 ・印加電圧:30V DC以下(漏れ電流0.1mA以下) | |
| 表 示 灯 | レーザ点灯(LD ON) | 緑色LED (レーザ投光時点灯) | |
| 判定出力 | HIGH:橙色LED(測定値>HIGHしきい値で点灯) PASS:緑色LED(HIGHしきい値≧測定値≧LOWしきい値で点灯) LOW:黄色LED(LOWしきい値>測定値で点灯) | ||
| イネーブル(ENABLE) | 緑色LED (正常動作時点灯) | ||
| ゼロリセット(ZERO) | 緑色LED (ゼロリセット機能有効時点灯) | ||
| メインデジタル 表示部 | 5桁赤色LED [RUNモード:測定値(mm)またはホールド値を表示、リバースモード:表示方向を反転] | ||
| サブデジタル 表示部 | 5桁黄色LED [RUNモード:分解能または受光量を表示、THRモード:しきい値を表示、 リバースモード:表示方向を反転] | ||
| 主な機能 | ・測定値表示 ・設定値、光量値分解能表示 ・基準受光量設定 ・オートスケーリング ・スケーリング ・表示リバース ・表示消灯モード ・ECOモード ・表示桁数変更 ・サンプルホールド ・ピークホールド ・ボトムホールド ・ピークtoピークホールド ・アベレージホールド ・セルフアップトリガ ・セルフダウントリガ ・ゼロリセット ・イニシャルリセット ・オンディレイタイマ ・オフディレイタイマ ・ワンショットタイマ ・微分 ・前回値比較 ・感度選択 ・しきい値ダイレクト設定 ・位置決めティーチング ・2点ティーチング ・オートマチックティーチング ・ヒス幅可変 ・モニタフォーカス ・リニア出力補正機能 ・非測定時設定 ・(A-B)演算(注5) ・(A+B)演算(注5) ・厚み計測(注5) ・相互干渉防止(注5) ・レーザ劣化検知 ・ロック機能 ・ゼロリセットメモリ | ||
| 耐 環 境 性 | 使用周囲温度 | 0~+50℃(但し、結露しないこと)、保存時:-25~+65℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | ||
| 耐電圧/絶縁抵抗 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間/DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | ||
| 耐振動/耐衝撃 | 耐久10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分/耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回 | ||
| 材質 | ケース:ポリブチレンテレフタレート、透明カバー:ポリカーボネート | ||
| 入・出力ケーブル | 0.09mm2 10芯複合ケーブル2m付 | ||
| 入・出力ケーブル延長 | 0.09mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能(注6) | ||
| 質量 | 本体質量:約140g | ||
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):電流/電圧の切り換えは、 コントローラの底面にあるスイッチで行ないます。
(注3):センサヘッド接続時の代表例です。
(注4):判定出力およびリニア出力の応答時間は、(測定周期)×(設定平均回数+1)で計算します。
(注5):演算ユニットが必要です。また、ソフトウェアVer.3以上のコントローラとVer.3未満のコントローラとの組み合わせで使用することはできません。
(注6):10m以上延長される場合は、CEマーキング対象外となります。

超小型センサヘッドと高機能を追求したインテリジェントコントローラ。
【特長】
・高性能と、超小型サイズを実現。
・省スペース化、設置スペースの削減に貢献します。
・4μm(平均回数64回)の高分解能により、高精度の位置決めや寸法判別が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.2通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

Panasonic
アンプ内蔵・超小型レーザセンサ (EX-L200)
4.7通常価格(税別):21,899円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
ファイバセンサ アンプ・ケーブル一体型セット
4.9通常価格(税別):6,900円~