17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ヘッド最大サイズ 幅(mm)

    ~mm
  • ヘッド最大サイズ 高さ(mm)

    ~mm
  • ヘッド最大サイズ 長さ(mm)

    ~mm
  • 動作モード

  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2)

通常単価(税別)
3,0954,134
税込単価
3,4054,547
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。・限定反射型です...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PM2-LH10、PM2-LH10B

PM2-LL10、PM2-LL10B

限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2) PM2-LH10、PM2-LH10B外形寸法図
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2) PM2-LL10、PM2-LL10B外形寸法図

PM2-LH10-C1、PM2-LH10B-C1

PM2-LF10-C1、PM2-LF10B-C1

限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2) PM2-LH10-C1、PM2-LH10B-C1外形寸法図
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2) PM2-LF10-C1、PM2-LF10B-C1外形寸法図

PM2-LL10-C1、PM2-LL10B-C1

PM2-LF10、PM2-LF10B

限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2) PM2-LL10-C1、PM2-LL10B-C1外形寸法図
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2) PM2-LF10、PM2-LF10B外形寸法図

製品仕様

項目種類コネクタ式ケーブル式
ヘッドONフラットONLタイプ(ヘッドON)ヘッドONフラットONLタイプ(ヘッドON)
型番入光時ONPM2-LH10PM2-LF10PM2-LL10PM2-LH10-C1PM2-LF10-C1PM2-LL10-C1
非入光時ONPM2-LH10BPM2-LF10BPM2-LL10BPM2-LH10B-C1PM2-LF10B-C1PM2-LL10B-C1
検出距離2.5~8mm(中心5mm)(15×15mm白色無光沢紙にて)(注2)
最小検出物体φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)
繰り返し精度(検出軸に直角方向)0.08mm以下(注3)
電源電圧5~24V DC±10% リップルP-P5%以下
消費電流平均値:25mA以下、尖頭値:80mA以下
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)
0.4V以下(流入電流16mAにて)
過電流保護装備
応答時間0.8ms以下
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)



使用周囲温度-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+80℃
使用周囲湿度45~85%RH、保存時:45~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度3,500lx以下
耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)
材質ケース:ポリカーボネート、端子部:銅合金(Agメッキ)ケース:ポリカーボネート、ケーブル固定部:PBT
ケーブル-0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル1m付(注4)
配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能
(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)
-
質量本体質量:約4.5g
梱包質量:約85g(10個梱包時)
本体質量:約4g
梱包質量:約80g
(10個梱包時)
本体質量:約25g
梱包質量:約330g(10個梱包時)

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+23℃です。
(注2):製品によっては、白色無光沢紙にて最大12.5mmまで検出する場合がありますのでご注意ください。
(注3):設定距離5mmにおいて15×15mm白色無光沢紙による値です。
(注4):ケーブル延長はできません。

使用例

限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2) トレイ内のコンデンサ検出

トレイ内のコンデンサ検出

限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2) 基板の位置決め・通過確認

基板の位置決め・通過確認

商品特長詳細

ケーブル式を用意

面倒なはんだ付け作業は不要。
省スペースと信頼性アップを実現します。

限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2) ケーブル式を用意

限定反射で安定検出

限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。

限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2) 商品特長詳細02

背景の影響を受けにくい

限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。
(但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。)

限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2) 商品特長詳細03

黒っぽいワークも検出可能

高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも検出できます。

限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2) 商品特長詳細04

微小物体も検出

φ0.05mmの銅素線を検出できる高性能です。(最適状態にて)

限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2) 商品特長詳細05

型番リスト

表示件数

ヘッド最大サイズ 幅

(mm)

ヘッド最大サイズ 高さ

(mm)

ヘッド最大サイズ 長さ

(mm)

動作モード

接続方法

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
26
8.4
31
入光時ON
コネクタ式
-
10
1個
26
8.4
39
入光時ON
ケーブル式
1
10
1個
26
8.4
31
遮光時ON
コネクタ式
-
10
1個
26
8.4
39
遮光時ON
ケーブル式
1
10
1個
26
8.4
39
入光時ON
ケーブル式
1
10
1個
26
8.4
31
遮光時ON
コネクタ式
-
10
1個
26
8.4
39
遮光時ON
ケーブル式
1
10
1個
14.4
14
31
入光時ON
コネクタ式
-
10
1個
14.4
14
39
入光時ON
ケーブル式
1
10
1個
14.4
14
31
遮光時ON
コネクタ式
-
10
1個
14.4
14
39
遮光時ON
ケーブル式
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,095
( 3,405 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,007
( 4,408 )
6日目
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,289
( 3,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,007
( 4,408 )
4日目
3,345
( 3,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,134
( 4,547 )
6日目
3,289
( 3,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。
・限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。
・但し、背景物体は平面で正対していること。
・円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。
・高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも検出できます。
・面倒なはんだ付け作業は不要。
・省スペースと信頼性アップを実現します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ワークの検出
3
満足度:3.0
ワークの検出用に取り付け使用しました。 黒っぽいワークでも検出してくれるので品質には満足しています。
0人が参考にしています。
近距離で、安定検出
5
満足度:5.0
5V~24Vで、近距離で、安定検出できる反射タイプの光電スイッチで小型で 安価です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) (PM2)
小型・コネクタ内蔵式 (PM-65 SERIES)
小型・ケーブル式 (PM-45 SERIES)
超小型・ケーブル式 (PM-25 SERIES)
透過形フォト・マイクロセンサ【EE-SX3173/4173-P】
透過形フォト・マイクロセンサ 【EE-SV3】
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicオムロンオムロン
通常価格3,095-1,195 -1,223 -1,197 -320 -448 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
形状反射形---L型T型
スリット幅(mm)566653.4
検出方法限定反射型透過形(溝型)透過形(溝型)透過形(溝型)--
発光方法変調光直流光直流光直流光--
出力形式NPN トランジスタオープンコレクタ出力-----

マイクロフォトセンサカテゴリの売れ筋ランキング