メカニカル部品技術窓口
省配線!リークセンサを最大8台接続可能!【特長】・リークセンサの配線に適した省配線ユニット。・リークセ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 型番 | EX-FC1 | |
|---|---|---|
| 適合コネクタ | SL-CP1 | |
| 電源電圧 | 12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 | |
| 消費電流 | 50mA以下(ユニット単体)、135mA以下(全点ON時のセンサ入力電流を含む) | |
| 出力 | リレー接点1a ・開閉容量:30V 1A DC(抵抗負荷) ・最小適用負荷:10mV 10μA DC ・電気的寿命:10万回以上(定格負荷、開閉頻度20回/分) ・機械的寿命:5,000万回以上(開閉頻度180回/分) | |
| 出力 | 出力動作 | センサからの入力信号ON時 出力リレーON(注2) |
| 応答時間 | 5ms以下(センサの応答時間を含まず) | |
| 入力点数 | 8点 | |
| 表示灯 | 正常 | 緑色LED×8(各チャンネルにセンサが接続され接続設定スイッチが"ON"側に設定されているとき点灯) |
| 異常 | 赤色LED×8(各チャンネル漏液検知時および異常設置時点灯) | |
| 出力 | 橙色LED[出力リレーON(正常)時点灯] | |
| 使用周囲温度 | -10~+60℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |
| 材質 | ケース:ABS、取付台:POM、端子部:PBT | |
| ケーブル | 0.2mm2 4芯キャブタイヤケーブル2m付 | |
| ケーブル延長 | 0.3mm2以上のケーブルにて全長10m未満まで延長可能 | |
| 質量 | 本体質量:約85g | |
| 付属品 | SL-CP1(圧接式オスコネクタ):8個、MS-SL-2(ユニット取付台):1個 | |
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):接続されているリークセンサが1台でも漏液検知または異常設置された場合、出力がOFFします。
ユニットを取り付ける場合は、付属のユニット取付台(MS-SL-2)をご使用ください。
ユニット取付台をユニットに取り付ける場合、ユニットのミゾに合わせて差し込み、ユニットストッパがロックするまで移動させてください。

ユニット取付台の取り付け箇所は、ユニットの向きが変えられるように2箇所ありますので、どちらか1箇所をご使用ください。

取り付け方法1

取り付け方法2


省配線!リークセンサを最大8台接続可能!
【特長】
・リークセンサの配線に適した省配線ユニット。
・リークセンサEX-F71/F72、EX-F61/F62用の簡易省配線ユニットです(一般のセンサにも使用できます)。
・最大8台までのリークセンサの出力をOR出力として1出力にまとめることができますので、スッキリした配線が行なえます。
・接続されているリークセンサが1台でも漏液検知または異常設置された場合、出力がOFFします。
・本体W20×H80×D52mmの薄型コンパクトサイズすので、場所を取りません。
・ワンタッチコネクタで簡単接続。
・接続は、付属の圧接式オスコネクタSL-CP1にリークセンサのケーブルのリード線を差し込んで圧接するだけでOK!リード線の被覆をむいて端子加工する手間が省けます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズビル
アンプ内蔵漏液センサ
5通常価格(税別):23,720円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):18,693円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 外径Φ25 小型タイプ E6A2-C
5通常価格(税別):9,367円~

ワッティー
ポリプロピレン製フロートスイッチ
4.3通常価格(税別):2,617円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~