17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

リークセンサ[アンプ内蔵] (EX-F70/EX-F60)

通常単価(税別)
18,59024,899
税込単価
20,44927,389
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

アンプ内蔵型ながら厚さ9mm、幅26mm、高さ19mmの小型サイズ。狭いスペースでもご使用いただけます...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

少量の漏液を素早く検知

リークセンサ[アンプ内蔵] (EX-F70/EX-F60)) 商品特長詳細01

安定した検出性能 [EX-F70]

毛細管現象を利用することにより、少量の漏液や粘性のある液体も素早く確実に検出できます。
リークセンサ[アンプ内蔵] (EX-F70/EX-F60)) 商品特長詳細03

小型・省スペース [EX-F70]


サイド取り付け式の約10mm薄型タイプですので、狭いスペースでもご使用いただけます。
リークセンサ[アンプ内蔵] (EX-F70/EX-F60)) 商品特長詳細04

感度調整不要 [EX-F70]

感度ボリウムによる感度調整が不要ですから、初期設置がラクです。

動作確認が簡単 [EX-F70]

正常取り付け時に緑色点灯する正常表示灯と、漏液検出時および異常取り付け(専用取付具設置忘れ)時に赤色点灯する異常表示灯を装備。動作確認が簡単に行なえます。

安心設計 [EX-F70]

異常取り付け時・ケーブルの断線など、センサの異常時も非入光状態となり「漏液あり」と同じ出力が得られます。設置忘れのヒューマンエラーにも対応しています。

施工および復帰作業が簡単 [EX-F70]

SUS取付具タイプはビス1本で、PVC取付具タイプはビス2本または接着で簡単に取り付けが可能です。液漏れ後の復帰作業も、交換部品が不要です。また形状がシンプルですので、漏液の拭き取りが簡単です。

PVC仕様の取付具タイプを用意 [EX-F72□]

取付具の材質をPVC(塩化ビニル)にしたPVC取付具タイプを用意。金属イオンを嫌う環境でも安心して使用することができます。

ふっ素樹脂製で薬液でも安心 [EX-F60]

本体ケースとケーブルは、薬液に耐性のあるふっ素樹脂を採用。硫酸、塩酸などの薬液漏れを確実に検出します。
リークセンサ[アンプ内蔵] (EX-F70/EX-F60)) 商品特長詳細05

施工・復帰作業が簡単 [EX-F60]

形状がシンプルですから、漏液の拭き取りが簡単です。
また、交換部品も不要です。

小型・省スペース [EX-F60]

アンプ内蔵型ながら厚さ9mm、幅26mm、高さ19mmの小型サイズ。狭いスペースでもご使用いただけます。
リークセンサ[アンプ内蔵] (EX-F70/EX-F60)) 商品特長詳細06

省配線! リークセンサ(NPN出力タイプ)を最大8台接続可能 [EX-FC1]

リークセンサEX-F71/F72、EX-F61/F62用の簡易省配線ユニットです(一般のNPN出力タイプのセンサにも使用できます)。
最大8台までのリークセンサ(NPN出力タイプ)の出力をOR出力として1出力にまとめることができますので、スッキリした配線が行なえます。
※接続されているリークセンサ(NPN出力タイプ)が1台でも漏液検知または異常設置された場合、出力がOFFします。

スリム&コンパクト [EX-FC1]

本体W20×H80×D52mmの薄型コンパクトサイズですので、場所を取りません。

ワンタッチコネクタで簡単接続 [EX-FC1]

接続は、付属の圧接式オスコネクタSL-CP1にリークセンサのケーブルのリード線を差し込んで圧接するだけでOK! リード線の被覆をむいて端子加工する手間が省けます。
リークセンサ[アンプ内蔵] (EX-F70/EX-F60)) 商品特長詳細07

外形図

EX-F71(-PN) EX-F72(-PN)

リークセンサ[アンプ内蔵] (EX-F70/EX-F60) EX-F71(-PN) EX-F72(-PN)

EX-F61(-PN) EX-F62(-PN)

リークセンサ[アンプ内蔵] (EX-F70/EX-F60) EX-F61(-PN) EX-F62(-PN)

製品仕様

項目種類汎用耐薬品タイプ
SUS取付具タイプPVC取付具タイプPFA取付具タイプPVC取付具タイプ
型番NPN出力EX-F71EX-F72EX-F61EX-F62
PNP出力EX-F71-PNEX-F72-PNEX-F61-PNEX-F62-PN
検出物体水、フロリナート™(注2)(注3)硫酸、塩酸、リン酸、アンモニアなどの薬液(注2)(注4)(注6)
電源電圧12~24V DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流10mA以下(PNP出力タイプは15mA以下)15mA以下
出力〈NPN出力タイプ〉
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:50mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
・残留電圧:1V以下(流入電流50mAにて)
0.4V以下(流入電流16mAにて)

〈PNP出力タイプ〉
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:50mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧:1V以下(流出電流50mAにて)
0.4V以下(流出電流16mAにて)
出力動作正常時ON、漏液時・異常取り付け時OFF
短絡保護装備
応答時間50ms以下
異常表示灯赤色LED(漏液時、異常取り付け時点灯)
正常表示灯緑色LED(正常取り付け時点灯)
保護構造IP67(IEC)、防浸形
使用周囲温度-10~+60℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃(注5)
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ:受光面照度1,000lx以下
投光素子赤外LED(非変調式)
材質ケース:ポリプロピレンケース:PFA
ケーブル0.1mm2 3芯PVCキャブタイヤケーブル2m付0.1mm2 3芯PFAキャブタイヤケーブル3m付
ケーブル延長0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能
質量本体質量:約25g本体質量:約60g
付属品MS-EX-F7-1(SUS取付具)
(注7):1個
MS-EX-F7-3
(2点留め用PVC取付具)(注7):1個
MS-EX-F7-2(接着用PVC取付具):1個
MS-EX-F6-1(PFA取付具):1個MS-EX-F6-2(PVC取付具):1個

(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):高粘度の液体は、 安定して検出できない場合があります。
(注3):フロリナートTMは、3M社の商標です。
(注4):上記の液体は、代表例です。詳細については、お問い合わせください。
(注5):検出する液体の温度も使用周囲温度範囲内にしてください。
(注6):PVC取付具は、検出物体の濃度などにより使用できない場合があります。詳細については、お問い合わせください。
(注7):EX-F71(-PN)とEX-F72(-PN)では設定感度が異なるため、取付具の互換性はありません。

型番リスト

表示件数

出力

ケーブル長

(m)

取付具タイプ

特性

RoHS?最小発注数量
NPNトランジスタ・オープンコネクタ
3
PFA
耐薬品
10
1個
NPNトランジスタ・オープンコネクタ
5
PFA
耐薬品
10
1個
PNPトランジスタ・オープンコネクタ
3
PFA
耐薬品
10
1個
PNPトランジスタ・オープンコネクタ
5
PFA
耐薬品
10
1個
NPNトランジスタ・オープンコネクタ
3
PVC
耐薬品
10
1個
NPNトランジスタ・オープンコネクタ
5
PVC
耐薬品
10
1個
PNPトランジスタ・オープンコネクタ
3
PVC
耐薬品
10
1個
PNPトランジスタ・オープンコネクタ
5
PVC
耐薬品
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,899
( 27,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,820
( 24,002 )
6日目
24,899
( 27,389 )
6日目
21,820
( 24,002 )
6日目
21,241
( 23,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,141
( 22,155 )
6日目
18,590
( 20,449 )
6日目
20,141
( 22,155 )
6日目

詳細情報

基本情報

アンプ内蔵型ながら厚さ9mm、幅26mm、高さ19mmの小型サイズ。狭いスペースでもご使用いただけます。フッ素樹脂製なので硫酸、塩酸などの薬液漏れを確実に検知します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リークセンサ[アンプ内蔵] (EX-F70/EX-F60)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リークセンサ[アンプ内蔵] (EX-F70/EX-F60)
アンプ内蔵漏液センサ
漏水検知センサー
コネクタ付ケーブル
漏液ポイントセンサ F03-16PS-F
直結式小型防毒マスク 吸収缶
メーカーPanasonicアズビルミスミPanasonicオムロン重松製作所
通常価格18,590-23,720 -12,720 -748 -7,301453 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

漏液センサカテゴリの売れ筋ランキング