17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

透過型超音波センサ (US-N300)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

透過型超音波センサ (US-N300)

販売終了

型番

US-N300

2023年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

超音波で透明フィルムや透明ビンなどの透明体も検出厚さ12ミリの薄型、コンパクトボディー。コントロール入力線の接続を変更するだけで、入音時ON/遮音時ONの動作切り替えが簡単に行えます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
透過型
種類
ユニット
検出距離(mm)
300
出力
NPNトランジスタ・ユニバーサル
ケーブル長(m)
2
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト