メカニカル部品技術窓口
センサの新しい"管理・設定"方法をご提案します。離れた場所から管理・設定が可能、上位機種を選ばない高い...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 項目 | 種類 | メインユニット |
|---|---|---|
| 型番 | SC-GU1-485 | |
| 適合デジタルセンサ/ 適合アナログ入力ユニット | FX-501(P)、FX-502(P)、FX-301(P)(注2)、FX-305(P)、LS-501(P)、 LS-403、DPS-401(P)、DPS-402(P)、SC-A01、SC-A02、SC-T1JA | |
| 接続台数 | 1台のSC-GU1-485につき最大16台のデジタルセンサ/アナログ入力ユニット(注3) | |
| ノード数 | 最大31ノード | |
| 電源電圧 | 24V DC±10% リップルP-P10%以下 | |
| 消費電流 | 45mA以下(SC-GU1-EUは10mA以下) | |
| 通信方式 | 2線式半二重方式 | |
| 通信スピード | 57,600bps / 38,400bps / 19,200bps / 9,600bps ディップスイッチにて選択 | |
| 同期方式 | 調歩同期方式 | |
| 電気的特性 | EIA RS-485準拠 | |
| 総延長距離 | 通信ケーブル:SC-GU1-485(終端)-PLC間100m以下 電源ケーブル:10m未満 | |
| 表示灯 | 電源(POWER) | 緑色LED(通電時点灯) |
| 通信(COMM) | 緑色LED(通信時点灯) | |
| 上位通信エラー(C.Err) | 赤色LED(PLC-マスタ間およびマスタ-スレーブ間の通信異常、コマンドエラー時点滅) | |
| 下位通信エラー(S.Err) | 赤色LED(メインユニット-センサ間の通信異常時点滅) | |
| 耐環境性 | 使用周囲温度 | -10~+55℃(連結台数4~7台時:-10~+50℃、連結台数8~16台時:-10~+45℃) (但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH、保存時:35~85%RH | |
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 | |
| 絶縁抵抗 | DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 | |
| 耐振動 | 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 | |
| 耐衝撃 | 耐久98m/s(2 約10G) XYZ各方向5回 | |
| 材質 | 本体ケース:耐熱ABS、コネクタキャップ:シリコーンゴム | |
| 質量 | 本体質量:約35g(SC-GU1-EUは約10g)、梱包質量:約120g | |
| 付属品 | SC-GU1-EU(エンドユニット):1 台 CN-73-C2[ワンタッチケーブル(ケーブル長2m)]:1本 SC-GU1-CC02[リンクケーブル(ケーブル長0.2m)]:1本 | |
(注1):指定のない測定条件は、使用周囲温度=+20℃です。
(注2):対応品はバージョンアップ後のFX-301(P)になります。バージョンアップ前のFX-301(P)は使用しないでください。
バージョンアップ後のFX-301(P)は片側の側面のみ“NAVI”が印刷されています。

(注3):FX-501(P)/502(P)、LS-501(P)のいずれかを含む場合は最大12台です。
センサの新しい"管理・設定"方法をご提案します。離れた場所から管理・設定が可能、上位機種を選ばない高い汎用性を持ち、最大31ノードまで直列接続が可能です。
【特長】
・センサを離れた場所から管理・設定が可能。
・上位機種(PLC)を選ばない高い汎用性。
・通信速度57.6kbps。
・最大31ノードまで直列接続可能。
・センサ最大16台まで横連結可能。
・コネクタによる連結接続で省配線・省施工・省スペースを実現

Panasonic
デジタルファイバセンサ アンプ単体 FX-500/550

Panasonic
デジタルファイバセンサ (FX-410)

Panasonic
デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
ファイバセンサ アンプ・ケーブル一体型セット
4.9通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~