17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アルミシート

通常単価(税別)
261278
税込単価
287306
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・鉄製やステンレス製などへ取り付ける場合に使用します。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミシート 外形図

製品仕様

品名型番内容
アルミシートMS-A15FGX-FL15□用鉄やステンレスなどへ取り付ける場合に使用します。
MS-A15HGX-HL15□用

型番リスト

表示件数

寸法(LXW)

(mm)

RoHS?最小発注数量
39.5×30
10
1個
30×30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
278
( 306 )
5日目
261
( 287 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・鉄製やステンレス製などへ取り付ける場合に使用します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミシート
接続ケーブル
中継ボックス/パネル取付用コネクタ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(円柱型)用 スリットタイプ(底面取付)
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L右90°角度付タイプ
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Zタイプ
メーカーPanasonicPanasonicAUTONICS(オートニクス)岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格261-5,782 -8,103 -1,550 -429 -507 -
通常出荷日5日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類その他その他その他ブラケットブラケットブラケット
適合機種GX-F/H/GXL-----
厚さ(A/t)(mm)0.3-----
外径(C)/取付穴寸法(φ)2-3.2×5.1-----
特長鉄やステンレスなどに取り付ける場合に使用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

近接センサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト