17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

保護カバー (GX-U/GX-FU/GX-N)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

保護カバー (GX-U/GX-FU/GX-N)

販売終了

型番

MS-H12

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・溶接の火花(スパッタ)などから検出面を保護します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
対応直径(ネジ型)
M12
適合機種
GX-12MU(B)/GX-N12M(B)
厚さ(A/t)(mm)
5
外径(C)/取付穴寸法(φ)
14
材質
ふっ素樹脂
特長
溶接の火花(スパッタ)などから検出面を保護する
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト