17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 材質 スチール

    ~mm
  • 表面処理(詳細)

    • 三価クロメート
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

特殊波ワッシャー【1~1000個入り】

特殊波ワッシャー
通常単価(税別)
2067,406
税込単価
2278,147
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

特殊波ワッシャー(座金)。【特長】・種類:ばね座金、材質 スチール:S65C、内径:6.5~17.5m...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

販売単位

材質 スチール

表面処理(詳細)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
スチール
11.6
0.15
バラ(1個から購入可能)
S65C
-
14.9
10
1個
スチール
11.2
0.3
バラ(1個から購入可能)
S65C
-
17
10
1個
ステンレス
16.7
0.2
バラ(1個から購入可能)
-
-
23.4
10
1個
スチール
17.5
0.3
バラ(1個から購入可能)
S65C
-
22.8
10
1個
スチール
6.5
0.2
箱・パック
S65C
-
10.5
10
1パック

1000個入り

スチール
6.5
0.2
バラ(1個から購入可能)
S65C
[三価クロメート] 三価ホワイト
10.5
10
1個
ステンレス
6.8
0.15
バラ(1個から購入可能)
-
-
12.6
10
1個
ステンレス
8.5
0.3
バラ(1個から購入可能)
-
-
15.8
10
1個
スチール
9
0.3
箱・パック
S65C
-
15
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211
( 232 )
1日目
207
( 228 )
1日目
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
1日目
4,573
( 5,030 )
1日目
206
( 227 )
1日目
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
1日目
7,406
( 8,147 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊波ワッシャー(座金)。
【特長】
・種類:ばね座金、材質 スチール:S65C、内径:6.5~17.5mm、厚さ:0.15~0.3mm。
・ウェーブワッシャー。
・外径:10.5~23.4mm。
【用途】
・ゆるみ止め座金(ねじ用ワッシャ)として最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

外形図

外形図

外形図

寸法・仕様

  • 品番:WW-9002
  • d1 基本寸法:9mm(寸法差:±0.25mm)
  • D1 基本寸法:15mm(寸法差:±0.25mm)
  • H 基本寸法:1.5mm(寸法差:±0.25mm)
  • t 基本寸法:0.3mm(寸法差:±0.025mm)
  • かたさ(HRC):38~46

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特殊波ワッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊波ワッシャー
波ワッシャー
波ワッシャー(ベアリング用)
鉄板小波用座金(波板ビス)
スレート小波用 座金(波板ビス)
GTワッシャー(SH)
メーカーオチアイオチアイオチアイフジテックフジテック互省製作所
通常価格206-146 -88 -23656,77932 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜
種類ばね座金ばね座金ばね座金波板用波板用ばね座金
種類 ばね座金ウェーブワッシャウェーブワッシャウェーブワッシャウェーブワッシャウェーブワッシャ皿ばね座金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング