17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

重ね形歯付き座金 外歯形

重ね形歯付き座金 外歯形
通常単価(税別)
205213
税込単価
226234
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

重ね形歯付き、外歯形の座金(ねじ用ワッシャ)。【特長】・種類:歯付座金(菊座)。・内径:3.2/4.3...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
3.2
0.45
6.5
10
1個
4
4.3
0.45
8.5
10
1個
5
5.3
0.6
10
10
1個
6
6.4
0.6
11
10
1個
8
8.4
0.8
15
10
1個
10
10.5
0.9
18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207
( 228 )
1日目
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
206
( 227 )
1日目
207
( 228 )
1日目
210
( 231 )
在庫品1日目当日出荷可能
213
( 234 )
1日目

詳細情報

基本情報

重ね形歯付き、外歯形の座金(ねじ用ワッシャ)。
【特長】
・種類:歯付座金(菊座)。
・内径:3.2/4.3/5.3/6.4/8.4/10.5mm。
・ねじの呼び:3/4/5/6/8/10M。
・厚さ:0.45/0.6/0.8/0.9mm。
・材質 スチール:S65C 、表面処理:燐酸塩被膜。
・外径:6.5/8.5/10/11/15/18mm。
【用途】
・ねじのゆるみ止めに便利。

商品情報

重ね形歯付き座金 外歯形の寸法

外形図

外形図

サイズNo.適用するねじ径dDt歯数
メ一卜ルインチ基本寸法寸法差寸法差基本寸法寸法差
AZ-33 3.05+0.3
0
6±0.240.4±0.0310
AZ-445/324.18±0.290.512
AZ-55 5.19.20.6±0.04
AZ-66 6.1+0.36
0
11±0.350.7
AZ-885/168.2140.814
AZ-1010 10.2+0.43
0
180.9±0.0516

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重ね形歯付き座金 外歯形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重ね形歯付き座金 外歯形
球面座金 RW
ギザ付皿ばね座金
球面座金(BJ742)
高強度平座金 SWF
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
メーカーオチアイ小西製作所ミスミイマオコーポレーション鍋屋バイテックSUNCO
通常価格205-528 -14 -561 -178 -108
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類歯付座金(菊座)球面座金ばね座金球面座金平座金ばね座金
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理パーカー四三酸化鉄被膜塗装四三酸化鉄被膜四三酸化鉄皮膜三価クロメート
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 スチールS65C鋼材S45CS50C~70CS45CSCM435S50C~S65C

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング