17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 b(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

標準オイルシール KC型

通常単価(税別)
5722,469
税込単価
6292,716
通常出荷日:6日目

オイルシールとは一言でいえば、オイル(油)をシールする(封じる)機械要素。【特長】・シール対象物がグリ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NOK 標準オイルシール KC型の断面図と寸法

NOK 標準オイルシール KC型の断面図

NOK 標準オイルシール KC型の断面図

寸  法部品番号
軸径
外径

10257AG 0279 E0
15307AG 0598 E0
15357AG 0610 E0
18286AG 0807 E0
19406-
20387AG 1024 E0
22388-
30458AG 1679 F1
32528-
38526-
38558-
40628AG 2386 F0
45626-
45629AG 2651 F1
48659-
50689AG 2847 E0
64827-
658814AG 3402 E0
9011513AG 3932 E0

オイルシールの基本構造

車のエンジンへの取り付け使用例

オイルシールは金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、組み込んだ“ばね”により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能とする。

車のエンジン・大気側

車のエンジン・大気側

車のエンジン

車のエンジン

オイルシールの密封メカニズム

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。 押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。
押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

開発秘話

 

1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、つねに安定した。
品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 b

(mm)

最小発注数量
10
25
7
1個
15
30
7
1個
15
35
7
1個
18
28
6
1個
20
38
7
1個
40
62
8
1個
45
62
9
1個
50
68
9
1個
65
88
14
1個
90
115
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,276
( 1,404 )
6日目
619
( 681 )
6日目
572
( 629 )
6日目
785
( 864 )
6日目
658
( 724 )
6日目
1,371
( 1,508 )
6日目
1,780
( 1,958 )
6日目
1,075
( 1,183 )
6日目
2,417
( 2,659 )
6日目
2,469
( 2,716 )
6日目

詳細情報

基本情報

オイルシールとは一言でいえば、オイル(油)をシールする(封じる)機械要素。
【特長】
・シール対象物がグリースで他方に軽微なダストがある場合に使用。V型オイルシールを2個使用も可能。
・外周がゴムタイプのオイルシール。様々な分野における機械の密封装置として欠かすことのできない製品。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきまから漏れるのを防止。
・外部からほこりや土砂の侵入を防止。
・独自開発した「密封理論」に基づく安定した品質の製品を世界に提供。
【用途】
・グリース用でダストがある場合のシール。(圧力のかかる所には使用不可)
・自動車や船舶、鉄道車輛、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準オイルシール KC型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
オイルシール
4
満足度:4.0
こういう細かい商品も1個から即購入でき、余計な在庫しなくてすみので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準オイルシール KC型
標準オイルシール VB型
標準オイルシール KB型
標準オイルシール VC型
標準オイルシール TB4型
標準オイルシール TC4型
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格572-218 -650 -236 -656 -524 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
摺動面
密封対象液潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / グリ-ス
シール材質ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
シール外周部材質ゴム(金属環あり)金属金属ゴム(金属環あり)金属ゴム(金属環あり)
環境・用途耐磨耗耐磨耗耐磨耗耐磨耗標準標準 / 耐燃料

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング