17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 b(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 61日以内

標準オイルシール KB型

通常単価(税別)
6501,798
税込単価
7151,978
通常出荷日:6日目~61日目

油だけではなく、水や薬液の漏れ、または機械の中に外からほこりや土砂が侵入するのを防ぐオイルシール。【特...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダストがある場合のオイルシール

KB型の断面図(断面図はこのオイルシールの代表形状を示す)

KB型の断面図(断面図はこのオイルシールの代表形状を示す)

リップ材料 : NOK A727

特別の注文
この寸法表に記載されていないオイルシール、または寸法表に記載されていても標準・専用材料と異なる材料(ゴム、金属環、ばね)のオイルシールをお求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がある。

寸  法部品番号
軸径 d外径 D幅 bKB型
10257-
15307AF 0598 E2
15357-
18286-
19406AF 0882 E0
20387-
22388AF 1133 E1
30458-
32528AF 1902 F0
38526AF 2221 E0
38558AF 2230 E1
40628-
45626AF 8088 E0
45629-
48659AF 2780 E0
50689-
64827AF 3370 E0
658814-
9011513-

開発秘話

 

1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、さらにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、
つねに安定した品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 b

(mm)

最小発注数量
32
52
8
60個
38
52
6
1個
48
65
9
1個
64
82
7
1個
45
62
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
692
( 761 )
7日目
1,190
( 1,309 )
6日目
836
( 920 )
61日目
1,798
( 1,978 )
6日目
650
( 715 )
6日目

詳細情報

基本情報

油だけではなく、水や薬液の漏れ、または機械の中に外からほこりや土砂が侵入するのを防ぐオイルシール。
【特長】
・シール対象物がグリースで、他方に軽微なダストがある場合に使用する。
・V形オイルシールを2個使用する方法もある。
・K型オイルシールは、圧力がかかる箇所には使用できない。
・オイルシールとは一言でいえば、オイル(油)をシールする(封じる)機械要素。
・機械の摩擦部分には、機械を動きやすくするために油を入れている。
・その油が機械の"すきま"から漏れるのを防ぐために、オイルシールが使われている。
【用途】
・グリース用でダストがある場合のシール(圧力のかかる所には使用不可)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準オイルシール KB型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q保管上の注意事項はありますか?
A
①包装を不必要に開封しないでください。
   ゴミが付いたり、”きず”をつけたりするおそれがあります。
  ②長時間、直射日光に当てないで下さい。
   紫外線がゴムの劣化を早めます。
  ③湿気の多いところに、置かないでください。
   特に、外周金属のオイルシールや、バネの入ったオイルシールは、さび(錆)るおそれがあります。
  ④ボイラーやストーブなど、高温の熱源に近いところには置かないでください。
   熱によるゴムの劣化を促進します。
  ⑤くぎ・針金などにオイルシールを引っ掛けたり、ひもを通してぶら下げるのは、
   オイルシールの変形や、リップ先端の”きず”の原因となりますので、避けてください。
  ⑥一度開封しても、使用しないオイルシールを保管する場合には、さび(錆)止め、及びちり(塵)、
   砂じん(塵)など、異物の付着や、混入の防止をおこなって下さい。
  ⑦オイルシールの取扱いや運搬の際には、オイルシールの変形や”ばね”の脱落を防ぐために、
   過度の衝撃を与えないで下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準オイルシール KB型
標準オイルシール VB型
標準オイルシール KC型
標準オイルシール VC型
標準オイルシール TB4型
標準オイルシール TC4型
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格650-218 -572 -236 -656 -524 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
摺動面
密封対象液潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / グリ-ス
シール材質ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
シール外周部材質金属金属ゴム(金属環あり)ゴム(金属環あり)金属ゴム(金属環あり)
環境・用途耐磨耗耐磨耗耐磨耗耐磨耗標準標準 / 耐燃料
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング