17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が173型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 b(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

標準オイルシール VC型

通常単価(税別)
2368,948
税込単価
2609,843
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。【特...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が173型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NOK 標準オイルシール VC型の断面図

規格表

寸法型番
軸径
d
外径
D

b
7205AG 0089 A0
8144AG 0123 E2
8184AG 0141 E2
8225AG 0156 A0
9225AG 0204 A0
10204AG 0256 E0
10255AG 0276 A0
12224AG 0369 E0
12255AG 0380 A0
12306AG 0391 E0
12325AG 0397 E0
13285AG 0477 A0
14246AG 0514 E0
14285AG 0524 A0
14346AG 0538 E0
15254AG 0585 E0
15304AG 0595 F0
15305AG 0596 A0
15326AG 0602 E0
15356AG 0608 E0
16244AG 0668 E0
16305AG 0686 A4
17307AG 0743 E0
17326AG 0749 E0
17355AG 0757 A0
18356AG 0827 A0
18387AG 0838 E0
19356AG 0873 A0
20325AG 0994 E1
20345AG 1001 E0
20356AG 1010 A0
20405AG 1027 A0
20407AG 1029 E0
20426AG 1035 E0
21407AG 1092 E0
22345AG 1119 E0
22355AG 1124 F0
22386AG 1132 E0
22425AG 1144 A0
22477AG 1161 E0
23327AG 1213 E8
23426AG 1222 A5
24385AG 1250 E0
24406AG 1258 A0
24475AG 1268 E0
25355AG 1291 E0
25385AG 1303 E0
25405AG 1311 A0
25406AG 1312 A0
25416AG 1317 E0
25425AG 1321 E0
25455AG 1333 E0
25457AG 1334 E0
25475AG 1347 E0
25476AG 1348 E1
25505AG 1359 E1
26405AG 1466 E0
26426AG 1473 A0
26486AG 1479 E0
27427AG 1510 E0
27478AG 1517 A0
28405AG 1535 E0
28456AG 1548 E0
28475AG 1556 E0
28486AG 6759 A0
28506AG 1568 E0
30405AG 1654 E0
30425AG 1663 F0
30456AG 1676 A0
30465AG 1686 E0
30486AG 1698 E0
30505AG 1703 A0
30508AG 1705 E0
30525AG 1717 E0
30555AG 1731 E0
30565AG 1741 E0
32455AG 1876 E0
32486AG 1892 E0
32525AG 1899 A0
34548AG 6760 A0
35475AG 2039 E0
35485AG 2044 E1
35505AG 2053 E0
35506AG 2055 A0
35525AG 2064 E0
35555AG 2079 A0
35558AG 2081 E0
35605AG 2102 E0
35626AG 2115 E0
38546AG 2228 E0
38556AG 2229 E1
38585AG 2237 E0
38588AG 2239 A0
40525AG 2340 E0
40555AG 2357 E1
40586AG 2367 A0
40605AG 2373 E0
40625AG 2382 E0
40626AG 2383 A0
40628AG 2386 E0
40655AG 2399 E0
40656AG 2400 E0
42556AG 2480 E1
42607AG 2492 F0
42659AG 2504 A0
45606AG 2640 E1
45627AG 2649 A0
45686AG 2664 A0
45689AG 2666 A0
45706AG 2674 E0
45726AG 2682 E0
48626AG 2772 E0
48628AG 2774 E0
48657AG 2779 E0
48706AG 2787 A0
50656AG 2835 E0
50687AG 2846 A0
50725AG 2859 E0
50726AG 2860 A0
50729AG 2861 E0
50806AG 2883 E0
50807AG 2884 E0
52656AG 2954 E0
52707AG 2958 E0
52759AG 2965 A0
55706AG 3034 E0
55727AG 3038 A4
55789AG 3053 A0
56706AG 3088 E1
58726AG 3143 E0
58757AG 3147 E2
58806AG 3151 E0
58809AG 3152 A0
60756AG 3191 E1
60787AG 3203 E0
60826AG 3217 A4
60829AG 3220 E0
60856AG 3230 E1
60907AG 3240 E0
62756AG 3283 E1
62856AG 3293 A0
63807AG 3315 E1
65859AG 3393 E0
65885AG 3397 E3
65886AG 3398 A0
68907AG 6761 A0
70887AG 3503 E0
709010AG 3512 E1
70925AG 3515 E0
70927AG 3516 A0
709212AG 3519 E0
70957AG 6762 A0
74957AG 3584 A0
751007AG 3613 A4
751008AG 3614 E0
80956AG 3723 E1
801007AG 3729 E1
801057AG 3739 A4
801107AG 3752 E1
851009AG 3830 E0
851059AG 3833 F0
851107AG 3839 A4
901155AG 3926 E0
9011513AG 3932 F0
951159AG 3982 E0
951208AG 3990 E0
9513513AG 4010 E0
1001258AG 4059 E0
1101408AG 4208 E2
1121307AG 4233 E0
1151358AG 4275 E0
13516514AG 4498 E0
14017014AG 4542 E0
22025512AG 5206 E1
24028015AG 5349 E0

使用例

車のエンジンへの取り付け使用例

オイルシールは金属環にシールリップを構成する合成ゴムを焼付け接着し、組み込んだ“ばね”により軸を適度にホールドすることで、運動している部分のシールを可能とする。

車のエンジン・大気側

車のエンジン・大気側

車のエンジン

車のエンジン

商品特長詳細

オイルシールの密封メカニズム

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。 押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

正常な取り付け状態にあるオイルシールは大気側からわずかな空気を吸い込んでおり、この吸い込み現象によって油が外へ漏れない。
押し行程と引き行程での油膜厚さの差が油漏れとなるので、この油膜厚さが最適となるように、オイルシールの接触圧力分布(最大接触圧力勾配)が決定されている。

開発秘話

 

1959年にはまだ誰も解明していなかった「オイルシールの摩擦と密封に関する潤滑理論」を世界に先がけて発表するなど、
理論的な裏付けに基づく独自の技術を確立し、されにその絶え間ない技術革新と硬度な管理水準によって、
つねに安定した品質とすぐれた機能を持ち併せた製品群を提供しつづけてきました。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

使用温度範囲

(℃)

外径 D

(φ)

幅 b

(mm)

最小発注数量
7
-30~100
20
5
1個
8
-30~100
14
4
1個
8
-30~100
18
4
1個
8
-30~100
22
5
1個
9
-30~100
22
5
1個
10
-30~100
20
4
1個
10
-30~100
25
5
1個
12
-30~100
22
4
1個
12
-30~100
25
5
1個
12
-30~100
30
6
1個
12
-30~100
32
5
1個
13
-30~100
28
5
1個
14
-30~100
24
6
1個
14
-30~100
28
5
1個
14
-30~100
34
6
1個
15
-30~100
25
4
1個
15
-30~100
30
4
1個
15
-30~100
30
5
1個
15
-30~100
32
6
1個
15
-30~100
35
6
1個
16
-30~100
24
4
1個
16
-30~100
30
5
1個
17
-30~100
30
7
1個
17
-30~100
32
6
1個
17
-30~100
35
5
1個
18
-30~100
35
6
1個
18
-30~100
38
7
1個
19
-30~100
35
6
1個
20
-30~100
32
5
1個
20
-30~100
34
5
1個
20
-30~100
35
6
1個
20
-30~100
40
5
1個
20
-30~100
40
7
1個
20
-30~100
42
6
1個
22
-30~100
34
5
1個
22
-30~100
35
5
1個
22
-30~100
38
6
1個
22
-30~100
42
5
1個
23
-30~100
32
7
1個
23
-30~100
42
6
1個
24
-30~100
38
5
1個
24
-30~100
40
6
1個
24
-30~100
47
5
1個
25
-30~100
35
5
1個
25
-30~100
38
5
1個
25
-30~100
40
5
1個
25
-30~100
40
6
1個
25
-30~100
41
6
1個
25
-30~100
42
5
1個
25
-30~100
45
5
1個
25
-30~100
45
7
1個
25
-30~100
47
5
1個
25
-30~100
47
6
1個
25
-30~100
50
5
1個
26
-30~100
40
5
1個
26
-30~100
42
6
1個
26
-30~100
48
6
1個
27
-30~100
42
7
1個
27
-30~100
47
8
1個
28
-30~100
40
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243
( 267 )
7日目
459
( 505 )
6日目
623
( 685 )
在庫品1日目当日出荷可能
526
( 579 )
6日目
277
( 305 )
7日目
813
( 894 )
在庫品1日目当日出荷可能
279
( 307 )
7日目
643
( 707 )
在庫品1日目当日出荷可能
909
( 1,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
791
( 870 )
6日目
856
( 942 )
6日目
236
( 260 )
7日目
619
( 681 )
6日目
661
( 727 )
6日目
530
( 583 )
6日目
822
( 904 )
在庫品1日目当日出荷可能
834
( 917 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
6日目
689
( 758 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
868
( 955 )
6日目
950
( 1,045 )
6日目
966
( 1,063 )
6日目
871
( 958 )
在庫品1日目当日出荷可能
841
( 925 )
6日目
566
( 623 )
6日目
699
( 769 )
在庫品1日目当日出荷可能
796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能
968
( 1,065 )
6日目
1,217
( 1,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
6日目
551
( 606 )
在庫品1日目当日出荷可能
871
( 958 )
在庫品1日目当日出荷可能
818
( 900 )
6日目
922
( 1,014 )
6日目
946
( 1,041 )
6日目
645
( 710 )
6日目
895
( 985 )
6日目
568
( 625 )
6日目
1,050
( 1,155 )
6日目
1,263
( 1,389 )
6日目
673
( 740 )
6日目
934
( 1,027 )
6日目
908
( 999 )
6日目
789
( 868 )
在庫品1日目当日出荷可能
647
( 712 )
6日目
624
( 686 )
6日目
743
( 817 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
6日目
499
( 549 )
6日目
1,080
( 1,188 )
6日目
895
( 985 )
6日目
1,126
( 1,239 )
6日目
704
( 774 )
6日目
856
( 942 )
6日目
689
( 758 )
6日目
1,063
( 1,169 )
6日目
911
( 1,002 )
6日目
1,039
( 1,143 )
6日目

詳細情報

基本情報

機械のすきまから油が漏れるのを防ぐほか、水や薬液の漏れ、ほこりや土砂の侵入からも守るオイルシール。
【特長】
・グリースやダストのシールに使用する。S型オイルシールと組み合せて、使用することも可能。
・外周がゴムタイプ。
・機械製品に使用される潤滑油をはじめ、水、薬液、ガスなどが機械のすきま漏れ防止。
・外部からほこりや土砂の侵入を防止する。
・独自開発した「密封理論」に基づく安定した品質の製品を世界に提供。
【用途】
・グリース、又はダストのシール。(圧力のかかる所には使用不可)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準オイルシール VC型のレビュー
4.5平均満足度:4.59件のレビュー
ローラー軸受け
4
満足度:4.0
海外製のを使用していたが程度が悪くこちらの商品に変えてからは長持ちするようになった。
0人が参考にしています。
軸受け部
5
満足度:5.0
金属環が入っているタイプなので、しっかりと固定できます。低速な部分に使用しましたが、負荷の増加も許容範囲内でした。
0人が参考にしています。
機械の油モレ対策に
5
満足度:5.0
機械のメンテナンス時に油がモレてくる箇所があったのでこちらを購入しました。今のところ耐久性は有ります。
0人が参考にしています。
防水対策用として
4
満足度:4.0
ミキサーの回転軸部分に使用しています。回転軸を防水する必要があり、ベアリングの手前に取り付けて防水対策用として使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。
機械設備の整備に使用
5
満足度:5.0
機械設備の整備に使用。 機械設備のメーカー指定の純正品なので使用には問題ないです。 メーカー経由より安くて納期も早くこま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準オイルシール VC型
標準オイルシール VB型
標準オイルシール KB型
標準オイルシール KC型
標準オイルシール TB4型
標準オイルシール TC4型
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格236-218 -650 -572 -656 -524 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
摺動面
密封対象液潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / 水 / グリ-ス / アルコール潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / グリ-ス
シール材質ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
シール外周部材質ゴム(金属環あり)金属金属ゴム(金属環あり)金属ゴム(金属環あり)
環境・用途耐磨耗耐磨耗耐磨耗耐磨耗標準標準 / 耐燃料
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング