メカニカル部品技術窓口
ワンタッチ着脱式やプラスチックを融合させたハイブリッドタイプのねじ用アクセサリー。【特長】・フローティ...
詳細を確認
単位:mm
| ねじの 呼び | 品番 | A Max. | 最少 板厚 | 下穴径 +0.08 | C Max. | E ±0.25 | G ±0.64 | P ±0.64 | T1 Nom. | T2 Nom. | ドライバー サイズ | *D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナール キャップ | ||||||||||||
| M3x0.5 | PF11-M3-0 | 0.92 | 0.92 | 5.56 | 5.54 | 10.59 | 4.32 | 0 | 7.87 | 11.43 | #1 | 7.11 |
| PF11-M3-1 | 5.84 | 1.52 | ||||||||||
| PF11-M3-2 | 7.37 | 3.05 | ||||||||||
| M4x0.7 | PF11-M4-0 | 0.92 | 0.92 | 7.92 | 7.9 | 13.06 | 5.84 | 0 | 11.43 | 16.26 | #2 | 8.38 |
| PF11-M4-1 | 7.37 | 1.52 | ||||||||||
| PF11-M4-2 | 8.89 | 3.05 | ||||||||||
| M5x0.8 | PF11-M5-0 | 0.92 | 0.92 | 7.92 | 7.9 | 13.06 | 5.84 | 0 | 11.43 | 16.26 | #2 | 8.38 |
| PF11-M5-1 | 7.37 | 1.52 | ||||||||||
| PF11-M5-2 | 8.89 | 3.05 | ||||||||||
| M6x1 | PF11-M6-0 | 0.92 | 0.92 | 9.53 | 9.5 | 14.61 | 7.37 | 0 | 13.46 | 20.32 | #3 | 11.68 |
| PF11-M6-1 | 8.89 | 1.52 | ||||||||||
| PF11-M6-2 | 10.41 | 3.05 |
*D:取付穴中心から板端までの最小距離です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,296円 ( 1,426円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
73,845円 ( 81,230円 ) | 1日目 |
62,833円 ( 69,116円 ) | 1日目 |
1,190円 ( 1,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,215円 ( 1,337円 ) | 1日目 |
168,381円 ( 185,219円 ) | 1日目 |
2,043円1,532円 ( 1,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
75,737円 ( 83,311円 ) | 1日目 |
75,737円 ( 83,311円 ) | 1日目 |
90,798円 ( 99,878円 ) | 1日目 |
90,798円 ( 99,878円 ) | 1日目 |
ワンタッチ着脱式やプラスチックを融合させたハイブリッドタイプのねじ用アクセサリー。
【特長】
・フローティングのため加工誤差を吸収。
・指先に加えプラス・マイナス両ドライバー対応のユニバーサルタイプ。
・締付け完了の確認が容易。
・ローレット無しのつまみタイプ(PF12)も用意。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角穴付ボルト用カバーキャップ
4.6通常価格(税別):54円~

ミスミ
ザグリ穴対応カバーキャップ
4.7通常価格(税別):104円~

ミスミ
スクリューホルダ-ブラケットタイプ-
4.9通常価格(税別):800円~

SUNCO
TS 穴隠し
4.7通常価格(税別):19円~

SUNCO
樹脂製ねじ先カバー
4.9通常価格(税別):61円~

鍋屋バイテック
六角頭用カバーキャップ SCH
4.8通常価格(税別):343円~

SUNCO
丸先カバー グレー/黒
4.5通常価格(税別):59円~

ニフコ
ブラッシュクリップ
4.4通常価格(税別):68円~

アンウェイ
六角穴付ボルト 頭カバー
4.4通常価格(税別):151円~