メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

HP7用背面取付けL字型ブラケット

型番:

HP-B10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HP-B10の仕様・寸法情報

種類
光電センサ取付用
取付部品 種類
ブラケット
ブラケット形状
L
取り付けタイプ
背面取付けL字型タイプ

商品情報

外形図

HP7用背面取付けL字型ブラケット 外形図01

製品仕様

  • 背面取付けL字形タイプ
  • 適応機種:HP7全機種

型番リスト

表示件数
型番
HP-B10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711
( 782 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】ブラケット形状がL字の背面取付けHP7用ブラケットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HP7用背面取付けL字型ブラケットの型番HP-B10のページです。 型番HP-B10に関する仕様情報を記載しております。
HP7用背面取付けL字型ブラケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
取り付け部品として使用しています
5
満足度:5.0
光電センサの取り付け用部品として使用していますが、特に問題ありません。以前にも同じものを使用していた経験もあり、今回リピ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HP7用背面取付けL字型ブラケット
HP7用底面取付けL字型ブラケット
HP7用タテ取付けカバーブラケット
HP7用ヨコ取付けカバーブラケット
HP7用タテスリット
HP7用ヨコスリット
メーカーアズビルアズビルアズビルアズビルアズビルアズビル
通常価格711572 -1,5041,001931 -796 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットその他その他
ブラケット形状LLフルガードフルガード--
取り付けタイプ背面取付けL字型タイプ底面取付けL字型タイプタテ取付けカバータイプヨコ取付けカバータイプタテスリットタイプヨコスリットタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト