17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タテ寸法(mm)

    ~mm
  • ヨコ寸法(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

HP7用底面取付けL字型ブラケット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HP-B08

HP-B09

HP7用底面取付けL字型ブラケット HP-B08外形図
HP7用底面取付けL字型ブラケット HP-B09外形図

製品仕様

型番内容適応機種形番
HP-B08底面取付けL字形タイプHP7全機種
HP-B09底面取付けL字形タイプHP7全機種

型番リスト

表示件数

タテ寸法

(mm)

ヨコ寸法

(mm)

最小発注数量
38.5
22
1個
36.5
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572
( 629 )
在庫品1日目当日出荷可能
664
( 730 )
5日目

詳細情報

基本情報

ブラケット形状がL字型の底面取付けHP7用のブラケットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HP7用底面取付けL字型ブラケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
光電センサの取付
5
満足度:5.0
産業機械に光電センサを取り付ける時に使用しました。 コンパクトで軽量なので取り付ける場所を選ばないので 使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HP7用底面取付けL字型ブラケット
HP7用背面取付けL字型ブラケット
HP7用タテ取付けカバーブラケット
HP7用ヨコ取付けカバーブラケット
HP7用タテスリット
HP7用ヨコスリット
メーカーアズビルアズビルアズビルアズビルアズビルアズビル
通常価格572-7111,5041,001931 -796 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
種類光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットブラケットブラケットその他その他
ブラケット形状LLフルガードフルガード--
取り付けタイプ底面取付けL字型タイプ背面取付けL字型タイプタテ取付けカバータイプヨコ取付けカバータイプタテスリットタイプヨコスリットタイプ

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト