17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (レデューサー)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (レデューサー)

販売終了

型番

VUWR-1.6-3.2

2021年04月に販売終了となりました。

【特長】
・V-Lokチューブスコネクター(R)は、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません
・ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます

指定中の仕様・寸法情報

材質
[ステンレス] ステンレス鋼
表面処理
なし
使用流体
水 / 空気 / 蒸気
最高使用圧力(MPa)
83.2
接続種類
管⇔管 異径
接続種類 管異径
[レデューサ] レデューサー
適用管材質
ステンレス
適用管外径 D(D1)(φ)
1.6
種類
継手
最高使用圧力時のチューブ肉厚(mm)
0.51~0.71未満
最高使用圧力時の温度(℃)
93
管端部外径 A1(φ)
3.2

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト