メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用管外径 D(D1)(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

F900継手 FINELOK・PURE (ティーユニオン)

型番:

F900-T-9.52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F900-T-9.52の仕様・寸法情報

材質
[ステンレス] SUS316
表面処理
なし
使用流体
空気
使用温度範囲(14.9MPa使用時)(℃)
-196~350
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続種類
管⇔管 同径
接続種類 管同径
ティーユニオン
適用管材質
ステンレス
適用管外径 D(D1)(φ)
9.52
種類
継手

商品情報

外形図

F900継手 FINELOK・PURE (ティーユニオン) 外形図

製品仕様

特長

F900継手 FINELOK・PURE (ティーユニオン) 特長

●ご注意
F900継手はチューブにリングを喰い込ませてシールする継手です。シール性向上、チューブの抜け防止の為、バックリングには特殊硬化熱処理をしております。よって、バックリングは他のパーツに比べ耐食性が劣ります。
屋外配管等で雨水のかかる場所、純水がかかる場所ではご使用できません。バックリングが腐食する恐れのある環境でご使用を検討される場合は、液用としてリリースしておりますLF900をご使用下さい。
ただし、バックリング部に雨水、純水、薬液等がかからない様な対策をとって頂いた場合はこの限りではありません。

製品仕様

仕様設計圧力16.2MPa
使用温度範囲-196℃~+350℃
材質ナットSUS316
ボディSUS316
フロントリングSUS316
バックリングSUS316
F900継手 FINELOK・PURE (ティーユニオン) 圧力線図

温度・圧力線図

規格表

(単位:mm)
F900継手 FINELOK・PURE (ティーユニオン) 規格表

型番リスト

表示件数
型番
F900-T-9.52

適用管外径 D(D1)

(φ)

最小発注数量
9.52
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,955
( 8,751 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F900継手 FINELOK・PURE (ティーユニオン)の型番F900-T-9.52のページです。 型番F900-T-9.52に関する仕様情報を記載しております。
F900継手 FINELOK・PURE (ティーユニオン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F900継手 FINELOK・PURE (ティーユニオン)
F900継手 FINELOK・PURE (ストレートユニオン)
F900継手 FINELOK・PURE (パネルユニオン)
F900継手 FINELOK・PURE (エルボユニオン)
SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンティー
ステンレス鋼製高圧用継手ティーユニオン
メーカーフジキンフジキンフジキンフジキン三興マテリアルサプライキッツ
通常価格7,9554,342 -16,0914,7866,092 -15,745 -
通常出荷日9日目9日目8日目9日目5日目〜11日目〜
材質SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316SUS316
表面処理なしなしなしなしなし-
使用流体空気空気空気空気水 / 空気 / 油水 / 空気
使用温度範囲(14.9MPa使用時)(℃)-196::350-196::350-196::350-196::350-196::360-196::360
最高使用圧力(MPa)16.216.216.216.225.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング