17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径 D(D1)(φ)

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 9日以内

F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

通常単価(税別)
2,6463,791
税込単価
2,9114,170
通常出荷日:3日目~9日目

【特長】・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます・ボディのシール...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

F900継手 FINELOK・PURE (Rネジ ハーフユニオン) 外形図

製品仕様

特長

F900継手 FINELOK・PURE (Rネジ ハーフユニオン) 特長

●ご注意
F900継手はチューブにリングを喰い込ませてシールする継手です。シール性向上、チューブの抜け防止の為、バックリングには特殊硬化熱処理をしております。よって、バックリングは他のパーツに比べ耐食性が劣ります。
屋外配管等で雨水のかかる場所、純水がかかる場所ではご使用できません。バックリング部が腐食する恐れのある環境でご使用を検討される場合は、液用としてリリースしておりますLF900をご使用下さい。
ただし、バックリング部に雨水、純水、薬液等がかからない様な対策をとって頂いた場合はこの限りではありません。

製品仕様

仕様設計圧力16.2MPa
使用温度範囲-196℃~+350℃
材質ナットSUS316
ボディSUS316
フロントリングSUS316
バックリングSUS316
F900継手 FINELOK・PURE (Rネジ ハーフユニオン) 圧力線図

温度・圧力線図

規格表

単位:mm
F900継手 FINELOK・PURE (Rネジ ハーフユニオン) 規格表

型番リスト

表示件数

適用管外径 D(D1)

(φ)

ねじの呼び

最小発注数量
9.52
1/8B(6A)
1個
9.52
1/4B(8A)
1個
9.52
3/8B(10A)
1個
12.7
3/8B(10A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,646
( 2,911 )
3日目
2,697
( 2,967 )
4日目
2,992
( 3,291 )
9日目
3,791
( 4,170 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます
・ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます
・ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません
・ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)
F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ エルボハーフユニオン)
F900継手 FINELOK・PURE (Gねじ ゲージユニオン)
ステンレス鋼用 SUS316 MC ハーフユニオン
ニューV-Lok_ハーフパネルユニオン R
ステンレス鋼用 SUS304 ハーフユニオン SK
メーカーフジキンフジキンフジキンフジトクフジキンフジトク
通常価格2,646-7,952 -2,8031,697 -1,644 -1,737 -
通常出荷日3日目〜8日目〜9日目在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜
材質SUS316SUS316SUS316SUS316ステンレス鋼SUS304
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体空気空気空気水 / 空気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 油
使用温度範囲(14.9MPa使用時)(℃)-196::350-196::350-196::350---
最高使用圧力(MPa)16.216.216.2--21

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング