17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 供給側 接続種類

    • 突合せ溶接
  • 供給側 配管パイプ径(φ)

  • 制御側 接続種類

    • 突合せ溶接
  • 制御側 配管パイプ径(φ)

  • MAXCv値

    ~mm
  • 面間 L(mm)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • ハンドル径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

NEW MEGA-ONE LS 新タイプ 低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ)

通常単価(税別)
24,81628,918
税込単価
27,29831,810
通常出荷日:3日目

【特長】・各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの90度開閉ダイヤフ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NEW MEGA-ONE LS 新タイプ 低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ) 外形図

製品仕様

製品仕様

呼び径最高使用圧力使用流体温度範囲Cv値 ※
(20℃窒素ガス時)
接触継手
6.351MPa-10~+80℃0.3UJR, UPG®, F900
自動溶接用継手
9.52・12.70.65

・実績リーク量     外部リーク:5×10-12  Pa・m3/sec以下 弁座リーク:5×10-12  Pa・m3/sec以下
・検査時リーク量  外部リーク:5×10-10  Pa・m3/sec以下 弁座リーク:5×10-10  Pa・m3/sec以下
・全てHeリークチェック済みです。
・優れた耐久性 2万回以上(実績値)
※:ボディ形状によっては異なる物もあります。

 

材質

温度・圧力線図

部品名材質
ボディ ※ ※1SUS316L
ダイヤフラム(接ガス部) ※1ニッケル―コバルト合金
シートパッキン ※1PCTFE(標準)
ハンドルナイロン6
NEW MEGA-ONE LS 新タイプ 低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ) 製品仕様_温度・圧力線図

※:SUS316L Wメルト材の対応も可能です。
※1:接ガス部品

規格表

単位:mm
型番参照図LhHh1d1tDABC
FUNDL-71G-6.3515714.366.323.520.5735181826
FUNDL-71G-6.35-2270.614.366.323.520.5735181826
FUNDL-71G-9.52176.211.185.331.524.5104620.220.235
FUNDL-71G-9.52-228312.785.331.524.5104620.220.235
FUNDL-91G-6.3536214.366.323.520.5735181826
FUNDL-91G-9.5238012.785.331.524.5104620.220.235
FUNDL-91G-12.738612.785.331.524.5104620.220.235

商品特長詳細

NEW MEGA-ONE LS 新タイプ 低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ) 商品特長詳細

型番リスト

表示件数

供給側 接続種類

供給側 配管パイプ径

(φ)

制御側 接続種類

制御側 配管パイプ径

(φ)

MAXCv値

UJR接続種類

面間 L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

最小発注数量
[突合せ溶接] 溶接(UJR継手)
6.35B
[突合せ溶接] 溶接(UJR継手)
6.35B
0.3
両端UJRオス接続
57
66.3
35.0
1個
[突合せ溶接] 溶接(UJR継手)
6.35B
[突合せ溶接] 溶接(UJR継手)
6.35B
0.3
両端UJRメス接続
70.6
66.3
35.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,816
( 27,298 )
3日目
28,918
( 31,810 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの90度開閉ダイヤフラムバルブです
・スプリングの力により安定したシール性能が維持できます
・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成したバルブです
・新ハンドルの採用によりヒューマンインターフェースを向上させたバルブです

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEW MEGA-ONE LS 新タイプ 低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEW MEGA-ONE LS 新タイプ 低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ)
MEGA(R)-ONE LM 低圧マニュアルオペレーションバルブ
高純度ガス系バルブ KD ダイヤフラムバルブ ストレートタイプ 手動
MEGA(R)-MINI HM 高圧コンパクトマニュアルバルブ
MEGA(R)-MINI HA 高圧コンパクトエアオペレーションバルブ
エスロンバルブ ダイヤフラムバルブ
メーカーフジキンフジキンキッツSCTフジキンフジキン積水化学工業
通常価格24,816-18,136 -40,270 -26,827 -41,81312,099 -
通常出荷日3日目3日目〜11日目〜4日目4日目7日目
本体形状ストレート-ストレートストレートストレートストレート
本体材質SUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316LPVC
使用流体水 / 空気 / ガス / 薬品水 / 空気 / ガス / 薬品空気 / ガス水 / 空気 / ガス / 薬品水 / 空気 / ガス / 薬品水 / 油 / 薬品
ハンドル形状T形ハンドル丸形ハンドル丸形ハンドル丸形ハンドル丸形ハンドル丸形ハンドル
本体ライニングなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤフラム・ピンチバルブカテゴリの売れ筋ランキング