メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 供給側 接続種類

    • 金属管接続
  • 制御側 接続種類

    • 金属管接続
  • MAXCv値

    ~mm
  • 配管パイプ径の呼び

    ~mm
  • 面間 L(mm)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
  • ハンドル径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ステンレス鋼製 16.2MPa スーパーミニ3方ボールバルブ

型番:

FUBVT-915-6.35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FUBVT-915-6.35の仕様・寸法情報

本体形状
竪形3方向
本体材質
[ステンレス] SUS316
使用流体
水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品
ボールバルブ種類
レデューストボア
供給側 接続種類
[金属管接続] 金属管接続(F900継手)
供給側 配管ねじの呼び
-
制御側 接続種類
[金属管接続] 金属管接続(F900継手)
制御側 配管ねじの呼び
-
ハンドル形状
レバー
本体ライニング
なし
ポート形状
Tポート
操作方式
手動式
MAXCv値
0.5
配管パイプ径の呼び
6.35
最高使用圧力(MPa)
16.2
使用流体温度範囲(℃)
10~80
面間 L(mm)
75.0
高さ H(mm)
42.0
ハンドル径 D(φ)
30.0
-
-

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 16.2MPa スーパーミニ3方ボールバルブ 外形図

製品仕様

製品仕様

ステンレス鋼製 16.2MPa スーパーミニ3方ボールバルブ 仕様

注意:流体が液体の場合、ボディキャビティ(ポケット)内部に液体が充満した状態で温度が上昇すると、ボディキャビティ内部の圧力が上昇する異常昇圧現象が発生し、シートを破損することがあります。

材質

部品名材質
ボディSUS316
ボールSUS316
ボールシートパッキン特殊パッキン
グランドパッキンPTFE
ハンドルZDC2

規格表

ステンレス鋼製 16.2MPa スーパーミニ3方ボールバルブ 規格表

商品特長詳細

温度・圧力線図

ステンレス鋼製 16.2MPa スーパーミニ3方ボールバルブ 温度・圧力線図

型番リスト

表示件数
型番
FUBVT-915-6.35

供給側 接続種類

供給側 配管ねじの呼び

制御側 接続種類

制御側 配管ねじの呼び

MAXCv値

配管パイプ径の呼び

面間 L

(mm)

高さ H

(mm)

ハンドル径 D

(φ)

最小発注数量
[金属管接続] 金属管接続(F900継手)
-
[金属管接続] 金属管接続(F900継手)
-
0.5
6.35
75.0
42.0
30.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,328
( 34,461 )
19日目

詳細情報

基本情報

【ブランド】フジキン
【材質】
ボディ:SUS316
ボール:SUS316
ボールシートパッキン:特殊パッキン
グランドバッキン:PTFE
【構造】
レデューストボア
【特長】
・接ガス部完全禁油処理品です
・超清浄度処理もできます
・小型で軽量タイプです
・サポート形式はパネルマウントです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 16.2MPa スーパーミニ3方ボールバルブの型番FUBVT-915-6.35のページです。 型番FUBVT-915-6.35に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製 16.2MPa スーパーミニ3方ボールバルブのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
E/U様に納める設備に対する付帯部品として使用
4
満足度:4.0
当社製品導入の得意先様業態には半導体関連他、シビアな環境での利用を求められるケースが多いことから、防錆効果、特に異種金属...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 16.2MPa スーパーミニ3方ボールバルブ
ステンレス鋼製 16.2MPa スーパーミニボールバルブ
ステンレス鋼製ミニボール弁 ハンドル付
ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ
ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ
ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ
メーカーフジキンフジキンフジキンフジキンフジキンフジキン
通常価格31,32822,7316,478 -5,670 -2,707 -6,481 -
通常出荷日19日目4日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体形状竪形3方向ストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質SUS316SUS316SUS316SCS14SCS14SCS14
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
ボールバルブ種類レデューストボアレデューストボアレデューストボアフルボアレデューストボアフルボア
ハンドル形状レバーレバーレバーレバーレバー蝶形ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング